Menu Search

Zaślepki wciskane

Na stanie

Zaślepki wciskane stanowią praktyczne rozwiązanie do zaślepiania różnorodnych otworów na czas procesu produkcji lub transportu. Można je umieszczać w gotowych produktach. Zaprojektowano je z myślą o zabezpieczeniu osoby przenoszącej produkt przed zranieniem o ostre krawędzie otworów. Różnorodne zaślepki z naszego asortymentu mogą służyć do zabezpieczenia przed wnikaniem zanieczyszczeń.

Łatwo się je instaluje poprzez wciśnięcie i demontuje. Są używane w rozmaitych zastosowaniach, na przykład medycznych, motoryzacyjnych, spożywczych oraz w maszynach przemysłowych.

Chronią przed uszkodzeniami, pyłem, zabrudzeniami, wilgocią i korozją.

  • Zabezpieczają osoby przenoszące produkt przed zranieniem o ostre krawędzie otworów.
  • Są używane w rozmaitych zastosowaniach, na przykład medycznych, motoryzacyjnych, spożywczych oraz w maszynach przemysłowych.
  • Chronią przed uszkodzeniami, pyłem, zabrudzeniami, wilgocią i korozją.
Materiał: LDPE - PIR, LDPE Kolor: Czarny, Biały, Szary, Naturalny Grupa SR: , SR1011

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
221 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność D Kształt główki h Kolor H d Typ Kup
0,2047 zł - 0,2047 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.7 mm
7.0 mm
Naturalny
9.0 mm
13.3 mm
1
10338216 0,2003 zł - 0,2003 zł 19150 Na stanie
9.6 mm
4.0 mm
Naturalny
5.1 mm
6.3 mm
1
1,0542 zł - 1,0542 zł 1400 Na stanie
34.8 mm
12.0 mm
Naturalny
14.5 mm
32.6 mm
1
0,252 zł - 0,252 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.7 mm
7.0 mm
Naturalny
9.0 mm
16.5 mm
1
10203545 0,8646 zł - 2,1183 zł 2055 Na stanie
49.3 mm
16.0 mm
Naturalny
18.9 mm
39.0 mm
1
0,5644 zł - 1,3829 zł 800 Na stanie
24.6 mm
9.0 mm
Naturalny
11.1 mm
20.1 mm
1
0,4136 zł - 0,4136 zł 240 Na stanie
18.7 mm
7.0 mm
Naturalny
9.0 mm
15.0 mm
1
8,3879 zł - 20,5503 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
92.5 mm
17.4 mm
Naturalny
20.4 mm
80.0 mm
1
0,3375 zł - 0,3375 zł 12000 Na stanie
14.4 mm
5.5 mm
Naturalny
9.5 mm
11.3 mm
1
0,4208 zł - 0,4208 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.7 mm
7.0 mm
Naturalny
9.0 mm
14.0 mm
2
10086889 0,8215 zł - 2,0128 zł 54000 Na stanie
36.0 mm
12.0 mm
Naturalny
15.0 mm
30.5 mm
1
10258590 7,7272 zł - 7,7272 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
73.5 mm
18.0 mm
Naturalny
21.0 mm
59.6 mm
1
1,2423 zł - 1,2423 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
36.0 mm
12.0 mm
Czarny
15.0 mm
30.5 mm
1
1,7091 zł - 1,7091 zł 2970 Na stanie
36.0 mm
12.0 mm
Czarny
15.0 mm
33.5 mm
2
0,5213 zł - 0,5213 zł 205003 Na stanie
12.0 mm
7.5 mm
Naturalny
9.5 mm
8.0 mm
2
2,1975 zł - 2,1975 zł 1530 Na stanie
47.0 mm
14.5 mm
Naturalny
18.0 mm
35.5 mm
2
8,6608 zł - 8,6608 zł 200 Na stanie
82.3 mm
17.4 mm
Naturalny
20.4 mm
73.7 mm
1
10087602 0,2096 zł - 0,5137 zł 61800 Na stanie
14.0 mm
6.0 mm
Naturalny
8.2 mm
10.7 mm
1
1,0542 zł - 1,0542 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
34.8 mm
12.0 mm
Naturalny
14.5 mm
27.5 mm
1
13,3574 zł - 13,3574 zł 45 Na stanie
123.0 mm
17.4 mm
Naturalny
20.4 mm
111.7 mm
1
  • z 12
Zaślepka wciskana 13.3 mm 7.0 mm 18.7 mm LDPE - PIR Naturalny

10338209

Przedział cen netto
0,2047 zł - 0,2047 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    18.7 mm
  • d
    13.3 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M14x1.5, M14x1.25
Zaślepka wciskana 6.3 mm 4.0 mm 9.6 mm LDPE - PIR Naturalny

10338216

Przedział cen netto
0,2003 zł - 0,2003 zł

Zapasy magazynowe
19150 Na stanie
Atrybuty
  • D
    9.6 mm
  • d
    6.3 mm
  • H
    5.1 mm
  • h
    4.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka wciskana 32.6 mm 12.0 mm 34.8 mm LDPE - PIR Naturalny

10336915

Przedział cen netto
1,0542 zł - 1,0542 zł

Zapasy magazynowe
1400 Na stanie
Atrybuty
  • D
    34.8 mm
  • d
    32.6 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M33x2, M33x1.5, M36x3
Zaślepka wciskana 16.5 mm 7.0 mm 18.7 mm LDPE - PIR Naturalny

10338223

Przedział cen netto
0,252 zł - 0,252 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    18.7 mm
  • d
    16.5 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M18x2, M18x1.5, M8x1
Zaślepka wciskana 39.0 mm 16.0 mm 49.3 mm LDPE - PIR Naturalny

10203545

Przedział cen netto
2,1183 zł - 0,8646 zł

Zapasy magazynowe
2055 Na stanie
Atrybuty
  • D
    49.3 mm
  • d
    39.0 mm
  • H
    18.9 mm
  • h
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M39x1.5, M42x3
Zaślepka wciskana 20.1 mm 9.0 mm 24.6 mm LDPE - PIR Naturalny

10336908

Przedział cen netto
1,3829 zł - 0,5644 zł

Zapasy magazynowe
800 Na stanie
Atrybuty
  • D
    24.6 mm
  • d
    20.1 mm
  • H
    11.1 mm
  • h
    9.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M22x1.5
Zaślepka wciskana 15.0 mm 7.0 mm 18.7 mm LDPE - PIR Naturalny

10338193

Przedział cen netto
0,4136 zł - 0,4136 zł

Zapasy magazynowe
240 Na stanie
Atrybuty
  • D
    18.7 mm
  • d
    15.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M16x1.5
Zaślepka wciskana 80.0 mm 17.4 mm 92.5 mm LDPE Naturalny

10203958

Przedział cen netto
20,5503 zł - 8,3879 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    92.5 mm
  • d
    80.0 mm
  • H
    20.4 mm
  • h
    17.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    M80
Zaślepka wciskana 11.3 mm 5.5 mm 14.4 mm LDPE - PIR Naturalny

10336892

Przedział cen netto
0,3375 zł - 0,3375 zł

Zapasy magazynowe
12000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    14.4 mm
  • d
    11.3 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    5.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12x1.25, M12x1
Zaślepka wciskana 14.0 mm 7.0 mm 18.7 mm LDPE - PIR Naturalny

10203521

Przedział cen netto
0,4208 zł - 0,4208 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M16x1.5
Zaślepka wciskana 30.5 mm 12.0 mm 36.0 mm LDPE - PIR Naturalny

10086889

Przedział cen netto
2,0128 zł - 0,8215 zł

Zapasy magazynowe
54000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    36.0 mm
  • d
    30.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    7/8 in
Zaślepka wciskana 59.6 mm 18.0 mm 73.5 mm LDPE Naturalny

10258590

Przedział cen netto
7,7272 zł - 7,7272 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    73.5 mm
  • d
    59.6 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka wciskana 30.5 mm 12.0 mm 36.0 mm LDPE - PIR Czarny

10103906

Przedział cen netto
1,2423 zł - 1,2423 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    36.0 mm
  • d
    30.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka wciskana 33.5 mm 12.0 mm 36.0 mm LDPE - PIR Czarny

10103913

Przedział cen netto
1,7091 zł - 1,7091 zł

Zapasy magazynowe
2970 Na stanie
Atrybuty
  • D
    36.0 mm
  • d
    33.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka wciskana 8.0 mm 7.5 mm 12.0 mm LDPE - PIR Naturalny

10060933

Przedział cen netto
0,5213 zł - 0,5213 zł

Zapasy magazynowe
205003 Na stanie
Atrybuty
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka wciskana 35.5 mm 14.5 mm 47.0 mm LDPE Naturalny

10180624

Przedział cen netto
2,1975 zł - 2,1975 zł

Zapasy magazynowe
1530 Na stanie
Atrybuty
  • D
    47.0 mm
  • d
    35.5 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka wciskana 73.7 mm 17.4 mm 82.3 mm LDPE Naturalny

10258606

Przedział cen netto
8,6608 zł - 8,6608 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • D
    82.3 mm
  • d
    73.7 mm
  • H
    20.4 mm
  • h
    17.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    M75
Zaślepka wciskana 10.7 mm 6.0 mm 14.0 mm LDPE - PIR Naturalny

10087602

Przedział cen netto
0,5137 zł - 0,2096 zł

Zapasy magazynowe
61800 Na stanie
Atrybuty
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10x1.5
Zaślepka wciskana 27.5 mm 12.0 mm 34.8 mm LDPE Naturalny

10258569

Przedział cen netto
1,0542 zł - 1,0542 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    34.8 mm
  • d
    27.5 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M30
Zaślepka wciskana 111.7 mm 17.4 mm 123.0 mm LDPE Naturalny

10258637

Przedział cen netto
13,3574 zł - 13,3574 zł

Zapasy magazynowe
45 Na stanie
Atrybuty
  • D
    123.0 mm
  • d
    111.7 mm
  • H
    20.4 mm
  • h
    17.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    M115