Zaślepki wciskane z uchwytem bocznym mają stożkowy kształt, który zapewnia skuteczną ochronę ogólną przed uszkodzeniami, brudem, wilgocią i korozją podczas produkcji, przechowywania i transportu. Kształt stożkowy sprawia, że jest to ekonomiczne rozwiązanie, które można dostosować do różnych wymiarów. Konstrukcja z montażem na wcisk, z uchwytem ułatwiający usunięcie. Zapewnia to łatwe i szybkie usunięcie, gdy dopasowanie jest ciasne.
Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRSTCL2PCR
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d2 | L | d1 | h | w | D | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1321 zł - 0,1468 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.768 in
19.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 0,2847 zł - 0,3163 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.87 in
47.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
||
| 0,2527 zł - 0,3931 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.492 in
37.9 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.323 in
33.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
1.673 in
42.5 mm
|
||
| 0,302 zł - 0,3356 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.008 in
51.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.909 in
48.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 0,0527 zł - 0,0586 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0589 zł - 0,0655 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.453 in
11.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
| 0,1256 zł - 0,1953 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.638 in
16.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
||
| 0,2758 zł - 0,4291 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.693 in
43.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować