Zaślepki wciskane z uchwytem bocznym to zatyczki, które łatwo demontuje się z miejsc trudno dostępnych. Zaprojektowano je z myślą o ochronie otworów gwintowanych i niegwintowanych podczas produkcji, przechowywania lub transportu. Chronią przed pyłem, zabrudzeniami, uszkodzeniami, wilgocią, korozją i działaniem kwasów.
Boczny uchwyt gwarantuje szybki i łatwy demontaż, gdy artykuł ciasno przylega do chronionego elementu. Wytrzymują temperaturę od -40F do 275F (od -40C do 135C).
Są używane w rozmaitych zastosowaniach, na przykład w maszynach, pojazdach, elektronice i układach HVAC.
Materiał: LDPE, TPE Kolor: Żółty, Naturalny, Niebieski Grupa SR: SRSTCL2, SR1053, SR1110
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | d2 | d1 | Kolor | Materiał | D | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6149 zł - 1,5066 zł | 210 Na stanie |
0.484 in
12.3 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Niebieski
|
LDPE
|
0.594 in
15.1 mm
|
||
0,3235 zł - 0,7926 zł | 1560 Na stanie |
0.783 in
19.9 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Niebieski
|
LDPE
|
0.941 in
23.9 mm
|
||
0,6581 zł - 1,6125 zł | 1890 Na stanie |
1.598 in
40.6 mm
|
1.449 in
36.8 mm
|
Niebieski
|
LDPE
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
0,3095 zł - 0,7584 zł | 800 Na stanie |
0.634 in
16.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Niebieski
|
LDPE
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
0,5856 zł - 1,4349 zł | 2424 Na stanie |
1.228 in
31.2 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
Niebieski
|
LDPE
|
1.516 in
38.5 mm
|
||
0,7502 zł - 1,838 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.752 in
44.5 mm
|
1.634 in
41.5 mm
|
Niebieski
|
LDPE
|
1.941 in
49.3 mm
|
||
0,6428 zł - 1,5749 zł | 23430 Na stanie |
1.276 in
32.4 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
Niebieski
|
LDPE
|
1.406 in
35.7 mm
|
||
0,3918 zł - 0,9599 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.976 in
24.8 mm
|
0.87 in
22.1 mm
|
Niebieski
|
LDPE
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
0,6484 zł - 1,5886 zł | 19194 Na stanie |
0.709 in
18.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
Biały
|
Guma termoplastyczna
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,4978 zł - 1,2196 zł | 3400 Na stanie |
0.72 in
18.3 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Biały
|
Guma termoplastyczna
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
0,5312 zł - 1,3016 zł | 2000 Na stanie |
0.61 in
15.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Biały
|
Guma termoplastyczna
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
0,297 zł - 0,7276 zł | 1000 Na stanie |
0.276 in
7.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Biały
|
Guma termoplastyczna
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,3583 zł - 0,878 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.913 in
23.2 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
Niebieski
|
LDPE
|
1.059 in
26.9 mm
|
||
0,9217 zł - 2,2582 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2 in
50.8 mm
|
1.843 in
46.8 mm
|
Niebieski
|
LDPE
|
2.122 in
53.9 mm
|
||
0,7934 zł - 1,9439 zł | 950 Na stanie |
1.949 in
49.5 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
Niebieski
|
LDPE
|
2.122 in
53.9 mm
|
||
0,785 zł - 1,9234 zł | 17500 Na stanie |
1.004 in
25.5 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
Biały
|
Guma termoplastyczna
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
0,8087 zł - 1,9815 zł | 300 Na stanie |
1.098 in
27.9 mm
|
1.008 in
25.6 mm
|
Biały
|
Guma termoplastyczna
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
0,5257 zł - 1,2879 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.091 in
27.7 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Niebieski
|
LDPE
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
0,7139 zł - 1,7492 zł | 629 Na stanie |
1.598 in
40.6 mm
|
1.559 in
39.6 mm
|
Niebieski
|
LDPE
|
1.874 in
47.6 mm
|
||
0,3025 zł - 0,7413 zł | 14794 Na stanie |
0.622 in
15.8 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Niebieski
|
LDPE
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować