Menu Search

Zaślepki wciskane z uchwytem bocznym

Na stanie

Zaślepki wciskane z uchwytem bocznym to zatyczki, które łatwo demontuje się z miejsc trudno dostępnych. Zaprojektowano je z myślą o ochronie otworów gwintowanych i niegwintowanych podczas produkcji, przechowywania lub transportu. Chronią przed pyłem, zabrudzeniami, uszkodzeniami, wilgocią, korozją i działaniem kwasów.

Boczny uchwyt gwarantuje szybki i łatwy demontaż, gdy artykuł ciasno przylega do chronionego elementu. Wytrzymują temperaturę od -40F do 275F (od -40C do 135C).

Są używane w rozmaitych zastosowaniach, na przykład w maszynach, pojazdach, elektronice i układach HVAC.

  • Chronią przed pyłem, zabrudzeniami, uszkodzeniami, wilgocią, korozją i działaniem kwasów.
  • Wytrzymują temperaturę od -40F do 275F (od -40C do 135C).
  • Stożkowy kształt zaślepki umożliwia montaż w otworach o różnych średnicach wewnętrznych.
Materiał: LDPE, TPE Kolor: Żółty, Naturalny, Niebieski Grupa SR: SRSTCL2, SR1053, SR1110

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
78 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d2 d1 Kolor Materiał D Kup
0,1105 zł - 0,172 zł 24500 Na stanie
13.5 mm
15.5 mm
Żółty
LDPE
19.5 mm
0,4199 zł - 0,6532 zł 800 Na stanie
47.5 mm
44.5 mm
Naturalny
TPE
51.5 mm
0,4528 zł - 0,7044 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
54.0 mm
51.5 mm
Naturalny
TPE
58.0 mm
0,3607 zł - 0,5611 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
40.5 mm
38.5 mm
Naturalny
TPE
44.5 mm
0,2779 zł - 0,4324 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
38.5 mm
40.5 mm
Żółty
LDPE
44.5 mm
0,1321 zł - 0,2055 zł 6000 Na stanie
15.5 mm
18.0 mm
Żółty
LDPE
22.0 mm
0,1591 zł - 0,2476 zł 5000 Na stanie
20.0 mm
18.0 mm
Naturalny
TPE
23.5 mm
0,3074 zł - 0,4781 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
48.5 mm
51.0 mm
Żółty
LDPE
55.0 mm
0,2572 zł - 0,4001 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
33.6 mm
37.9 mm
Żółty
LDPE
42.5 mm
0,1525 zł - 0,2372 zł 6000 Na stanie
19.0 mm
21.5 mm
Żółty
LDPE
25.5 mm
0,2807 zł - 0,4367 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
40.0 mm
43.0 mm
Żółty
LDPE
47.5 mm
0,3673 zł - 0,5714 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
43.0 mm
40.0 mm
Naturalny
TPE
47.5 mm
0,3344 zł - 0,5202 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
37.9 mm
33.6 mm
Naturalny
TPE
42.5 mm
0,1211 zł - 0,1884 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.0 mm
12.2 mm
Naturalny
TPE
17.6 mm
0,254 zł - 0,3952 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
29.5 mm
32.0 mm
Żółty
LDPE
35.5 mm
0,2897 zł - 0,4507 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
44.5 mm
47.5 mm
Żółty
LDPE
51.5 mm
0,2838 zł - 0,4415 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
42.5 mm
45.0 mm
Żółty
LDPE
49.0 mm
0,3281 zł - 0,5105 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
51.0 mm
54.0 mm
Żółty
LDPE
58.0 mm
  • z 4
Zaślepka z uchwytem bocznym 13.5 mm 15.5 mm LDPE Żółty 2

20573034

Przedział cen netto
0,172 zł - 0,1105 zł

Zapasy magazynowe
24500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    19.5 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    13.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zaślepka z uchwytem bocznym 47.5 mm 44.5 mm TPE Naturalny 1

20572921

Przedział cen netto
0,6532 zł - 0,4199 zł

Zapasy magazynowe
800 Na stanie
Atrybuty
  • D
    51.5 mm
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    47.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zaślepka z uchwytem bocznym 54.0 mm 51.5 mm TPE Naturalny 1

20572945

Przedział cen netto
0,7044 zł - 0,4528 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    58.0 mm
  • d1
    51.5 mm
  • d2
    54.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zaślepka z uchwytem bocznym 40.5 mm 38.5 mm TPE Naturalny 1

20572891

Przedział cen netto
0,5611 zł - 0,3607 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    44.5 mm
  • d1
    38.5 mm
  • d2
    40.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zaślepka z uchwytem bocznym 38.5 mm 40.5 mm LDPE Żółty 2

20573171

Przedział cen netto
0,4324 zł - 0,2779 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    44.5 mm
  • d1
    40.5 mm
  • d2
    38.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zaślepka z uchwytem bocznym 15.5 mm 18.0 mm LDPE Żółty 2

20573065

Przedział cen netto
0,2055 zł - 0,1321 zł

Zapasy magazynowe
6000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    22.0 mm
  • d1
    18.0 mm
  • d2
    15.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zaślepka z uchwytem bocznym 20.0 mm 18.0 mm TPE Naturalny 1

20572853

Przedział cen netto
0,2476 zł - 0,1591 zł

Zapasy magazynowe
5000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    23.5 mm
  • d1
    18.0 mm
  • d2
    20.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zaślepka z uchwytem bocznym 48.5 mm 51.0 mm LDPE Żółty 2

20573218

Przedział cen netto
0,4781 zł - 0,3074 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    55.0 mm
  • d1
    51.0 mm
  • d2
    48.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zaślepka z uchwytem bocznym 33.6 mm 37.9 mm LDPE Żółty 2

20573164

Przedział cen netto
0,4001 zł - 0,2572 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    42.5 mm
  • d1
    37.9 mm
  • d2
    33.6 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zaślepka z uchwytem bocznym 19.0 mm 21.5 mm LDPE Żółty 2

20573096

Przedział cen netto
0,2372 zł - 0,1525 zł

Zapasy magazynowe
6000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    25.5 mm
  • d1
    21.5 mm
  • d2
    19.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zaślepka z uchwytem bocznym 40.0 mm 43.0 mm LDPE Żółty 2

20573188

Przedział cen netto
0,4367 zł - 0,2807 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    47.5 mm
  • d1
    43.0 mm
  • d2
    40.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zaślepka z uchwytem bocznym 43.0 mm 40.0 mm TPE Naturalny 1

20572907

Przedział cen netto
0,5714 zł - 0,3673 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    47.5 mm
  • d1
    40.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zaślepka z uchwytem bocznym 37.9 mm 33.6 mm TPE Naturalny 1

20572884

Przedział cen netto
0,5202 zł - 0,3344 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    42.5 mm
  • d1
    33.6 mm
  • d2
    37.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zaślepka z uchwytem bocznym 14.0 mm 12.2 mm TPE Naturalny 1

20572846

Przedział cen netto
0,1884 zł - 0,1211 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    17.6 mm
  • d1
    12.2 mm
  • d2
    14.0 mm
  • H
    11.1 mm
  • L
    42.5 mm
Zaślepka z uchwytem bocznym 29.5 mm 32.0 mm LDPE Żółty 2

20573140

Przedział cen netto
0,3952 zł - 0,254 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    35.5 mm
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    29.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zaślepka z uchwytem bocznym 44.5 mm 47.5 mm LDPE Żółty 2

20573201

Przedział cen netto
0,4507 zł - 0,2897 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    51.5 mm
  • d1
    47.5 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zaślepka z uchwytem bocznym 42.5 mm 45.0 mm LDPE Żółty 2

20573195

Przedział cen netto
0,4415 zł - 0,2838 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    49.0 mm
  • d1
    45.0 mm
  • d2
    42.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zaślepka z uchwytem bocznym 51.0 mm 54.0 mm LDPE Żółty 2

20573225

Przedział cen netto
0,5105 zł - 0,3281 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    58.0 mm
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    51.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm