Menu Search

Zaślepki wciskane

Na stanie

Zaślepki wciskane stanowią praktyczne rozwiązanie do zaślepiania różnorodnych otworów na czas procesu produkcji lub transportu. Można je umieszczać w gotowych produktach. Zaprojektowano je z myślą o zabezpieczeniu osoby przenoszącej produkt przed zranieniem o ostre krawędzie otworów. Różnorodne zaślepki z naszego asortymentu mogą służyć do zabezpieczenia przed wnikaniem zanieczyszczeń.

Łatwo się je instaluje poprzez wciśnięcie i demontuje. Są używane w rozmaitych zastosowaniach, na przykład medycznych, motoryzacyjnych, spożywczych oraz w maszynach przemysłowych.

Chronią przed uszkodzeniami, pyłem, zabrudzeniami, wilgocią i korozją.

  • Zabezpieczają osoby przenoszące produkt przed zranieniem o ostre krawędzie otworów.
  • Są używane w rozmaitych zastosowaniach, na przykład medycznych, motoryzacyjnych, spożywczych oraz w maszynach przemysłowych.
  • Chronią przed uszkodzeniami, pyłem, zabrudzeniami, wilgocią i korozją.
Materiał: LDPE - PIR, LDPE Kolor: Czarny, Biały, Szary, Naturalny Grupa SR: , SR1011

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
221 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność D Kształt główki h Kolor H d Typ Kup
0,5328 zł - 0,5328 zł 6400 Na stanie
20.0 mm
5.5 mm
Czarny
7.5 mm
14.5 mm
1
10103821 0,5615 zł - 0,5615 zł 1000 Na stanie
25.0 mm
8.0 mm
Czarny
10.5 mm
18.4 mm
1
0,5615 zł - 0,5615 zł 13000 Na stanie
25.0 mm
8.0 mm
Czarny
11.0 mm
19.3 mm
1
0,5228 zł - 0,5228 zł 22500 Na stanie
15.0 mm
9.0 mm
Naturalny
11.2 mm
10.0 mm
2
0,1967 zł - 0,4821 zł 21000 Na stanie
14.0 mm
6.0 mm
Naturalny
8.0 mm
8.4 mm
1
1,0585 zł - 2,5934 zł 5550 Na stanie
42.0 mm
15.0 mm
Naturalny
18.0 mm
36.5 mm
1
0,1967 zł - 0,4821 zł 68612 Na stanie
14.0 mm
6.0 mm
Naturalny
8.0 mm
7.3 mm
1
1,0843 zł - 2,6567 zł 2000 Na stanie
42.0 mm
15.0 mm
Naturalny
18.0 mm
38.4 mm
1
3,0736 zł - 7,5304 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
78.0 mm
18.0 mm
Naturalny
21.5 mm
71.0 mm
1
0,5328 zł - 0,5328 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.0 mm
7.0 mm
Czarny
9.0 mm
11.9 mm
1
0,5328 zł - 0,5328 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.0 mm
6.0 mm
Czarny
8.2 mm
10.7 mm
1
0,5328 zł - 0,5328 zł 30087 Na stanie
16.0 mm
7.0 mm
Czarny
9.0 mm
12.3 mm
1
0,6879 zł - 0,6879 zł 1500 Na stanie
25.0 mm
8.0 mm
Czarny
10.5 mm
21.7 mm
1
1,0506 zł - 1,7658 zł 2148 Na stanie
44.0 mm
15.0 mm
Naturalny
18.0 mm
40.6 mm
1
0,3471 zł - 0,3471 zł 6500 Na stanie
12.0 mm
Kopułkowy
7.5 mm
Naturalny
5.4 mm
3
1,6086 zł - 1,6086 zł 100 Na stanie
31.5 mm
6.0 mm
Naturalny
8.2 mm
24.8 mm
2
0,6879 zł - 0,6879 zł 8000 Na stanie
28.0 mm
9.0 mm
Czarny
12.0 mm
22.4 mm
1
0,2843 zł - 0,6967 zł 16226 Na stanie
16.0 mm
7.0 mm
Naturalny
9.0 mm
11.9 mm
1
0,1967 zł - 0,4821 zł 131000 Na stanie
14.0 mm
4.5 mm
Naturalny
6.5 mm
9.3 mm
1
0,7296 zł - 0,7296 zł 1096 Na stanie
28.0 mm
9.0 mm
Czarny
12.0 mm
23.4 mm
1
  • z 12
Zaślepka wciskana 14.5 mm 5.5 mm 20.0 mm LDPE - PIR Czarny

10103791

Przedział cen netto
0,5328 zł - 0,5328 zł

Zapasy magazynowe
6400 Na stanie
Atrybuty
  • D
    20.0 mm
  • d
    14.5 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    5.5 mm
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka wciskana 18.4 mm 8.0 mm 25.0 mm LDPE - PIR Czarny

10103821

Przedział cen netto
0,5615 zł - 0,5615 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    25.0 mm
  • d
    18.4 mm
  • H
    10.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka wciskana 19.3 mm 8.0 mm 25.0 mm LDPE - PIR Czarny

10103838

Przedział cen netto
0,5615 zł - 0,5615 zł

Zapasy magazynowe
13000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    25.0 mm
  • d
    19.3 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka wciskana 10.0 mm 9.0 mm 15.0 mm LDPE - PIR Naturalny

10061046

Przedział cen netto
0,5228 zł - 0,5228 zł

Zapasy magazynowe
22500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    15.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    11.2 mm
  • h
    9.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka wciskana 8.4 mm 6.0 mm 14.0 mm LDPE - PIR Naturalny

10083642

Przedział cen netto
0,4821 zł - 0,1967 zł

Zapasy magazynowe
21000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    14.0 mm
  • d
    8.4 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka wciskana 36.5 mm 15.0 mm 42.0 mm LDPE - PIR Naturalny

10074084

Przedział cen netto
2,5934 zł - 1,0585 zł

Zapasy magazynowe
5550 Na stanie
Atrybuty
  • D
    42.0 mm
  • d
    36.5 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka wciskana 7.3 mm 6.0 mm 14.0 mm LDPE - PIR Naturalny

10083635

Przedział cen netto
0,4821 zł - 0,1967 zł

Zapasy magazynowe
68612 Na stanie
Atrybuty
  • D
    14.0 mm
  • d
    7.3 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8x1, 5/16x24 in UNF
Zaślepka wciskana 38.4 mm 15.0 mm 42.0 mm LDPE - PIR Naturalny

10074091

Przedział cen netto
2,6567 zł - 1,0843 zł

Zapasy magazynowe
2000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    42.0 mm
  • d
    38.4 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka wciskana 71.0 mm 18.0 mm 78.0 mm LDPE Naturalny

10083659

Przedział cen netto
7,5304 zł - 3,0736 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    78.0 mm
  • d
    71.0 mm
  • H
    21.5 mm
  • h
    18.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M72
Zaślepka wciskana 11.9 mm 7.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Czarny

10103753

Przedział cen netto
0,5328 zł - 0,5328 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    16.0 mm
  • d
    11.9 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka wciskana 10.7 mm 6.0 mm 14.0 mm LDPE - PIR Czarny

10103746

Przedział cen netto
0,5328 zł - 0,5328 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka wciskana 12.3 mm 7.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Czarny

10103760

Przedział cen netto
0,5328 zł - 0,5328 zł

Zapasy magazynowe
30087 Na stanie
Atrybuty
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.3 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka wciskana 21.7 mm 8.0 mm 25.0 mm LDPE - PIR Czarny

10103845

Przedział cen netto
0,6879 zł - 0,6879 zł

Zapasy magazynowe
1500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    25.0 mm
  • d
    21.7 mm
  • H
    10.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka wciskana 40.6 mm 15.0 mm 44.0 mm LDPE - PIR Naturalny

10074107

Przedział cen netto
1,7658 zł - 1,0506 zł

Zapasy magazynowe
2148 Na stanie
Atrybuty
  • D
    44.0 mm
  • d
    40.6 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Kopułkowy Zaślepka 5.4 mm (DIA) Naturalny

10118528

Przedział cen netto
0,3471 zł - 0,3471 zł

Zapasy magazynowe
6500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    12.0 mm
  • d
    5.4 mm
  • h
    7.5 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    LDPE - PIR
Kołnierzowe zaślepki baryłkowe 24.8 mm 6.0 mm 31.5 mm LDPE Naturalny

10180549

Przedział cen netto
1,6086 zł - 1,6086 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • D
    31.5 mm
  • d
    24.8 mm
  • H
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka wciskana 22.4 mm 9.0 mm 28.0 mm LDPE - PIR Czarny

10103852

Przedział cen netto
0,6879 zł - 0,6879 zł

Zapasy magazynowe
8000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    28.0 mm
  • d
    22.4 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka wciskana 11.9 mm 7.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Naturalny

10074060

Przedział cen netto
0,6967 zł - 0,2843 zł

Zapasy magazynowe
16226 Na stanie
Atrybuty
  • D
    16.0 mm
  • d
    11.9 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka wciskana 9.3 mm 4.5 mm 14.0 mm LDPE - PIR Naturalny

10072677

Przedział cen netto
0,4821 zł - 0,1967 zł

Zapasy magazynowe
131000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    14.0 mm
  • d
    9.3 mm
  • H
    6.5 mm
  • h
    4.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
Zaślepka wciskana 23.4 mm 9.0 mm 28.0 mm LDPE - PIR Czarny

10103869

Przedział cen netto
0,7296 zł - 0,7296 zł

Zapasy magazynowe
1096 Na stanie
Atrybuty
  • D
    28.0 mm
  • d
    23.4 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Kolor
    Czarny