Menu Search

Zaślepki wkręcane z o-ringiem

Na stanie

Zaślepki gwintowane z O-ringiem do gwintów BSP/GAS mają kołnierz i O-ring, co zapewnia wodoszczelność i doskonałe zabezpieczenie przed wyciekami w przypadku gwintów hydraulicznych. O-ring gwarantuje dobre uszczelnienie, a tym samym zapobiega wnikaniu do otworu wilgoci i zanieczyszczeń, takich jak kurz, pył, czy ciała obce.

Te zaślepki gwintowane z O-ringiem pasują do gwintów BSP/GAS i można je instalować kluczem maszynowym, śrubokrętem lub ręcznie.

Są powszechnie używane w branżach naftowo-gazowej, hydraulicznej i motoryzacyjnej, w których szczelność ma kluczowe znaczenie dla integralności układu.

  • Są wyposażone w kołnierz i O-ring, co zapewnia wodoszczelność.
  • Można je instalować kluczem maszynowym, śrubokrętem lub ręcznie.
  • Zastosowania: przemysł naftowo-gazowy, hydrauliczny i motoryzacyjny.
Materiał: HDPE Kolor: Żółty, Czerwony Grupa SR: SR1125, SR5760

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 2
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
62 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność D Rozmiar gwintu SW Kolor L Standard gwintu Typ Kup
10285862 0,7698 zł - 0,7698 zł 10340 Na stanie
27.0 mm
1/2 in - 14 BSP
15.0 mm
Żółty
13.5 mm
4,8546 zł - 4,8546 zł 200 Na stanie
68.0 mm
2 in - 11 BSP
36.0 mm
Żółty
15.0 mm
0,8948 zł - 2,1922 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
29.5 mm
5/8 in - 14 BSP
17.0 mm
Żółty
13.5 mm
0,785 zł - 1,9234 zł 7678 Na stanie
16.8 mm
7/16 - 20 in UNF
10.0 mm
Czerwony
8.7 mm
UNF
2,5709 zł - 2,5709 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
48.0 mm
M38 x 1;5
24.0 mm
Żółty
12.0 mm
Metryczny
0,6807 zł - 0,6807 zł 50 Na stanie
22.0 mm
M14 x 1;5
10.0 mm
Żółty
12.0 mm
Metryczny
10285770 2,3555 zł - 2,3555 zł 350 Na stanie
40.0 mm
M32 x 1;5
24.0 mm
Żółty
12.0 mm
Metryczny
0,9259 zł - 2,2684 zł 1250 Na stanie
31.7 mm
1 - 14 in UNF
22.2 mm
Czerwony
12.7 mm
UNF
1,1504 zł - 2,8185 zł 983 Na stanie
38.1 mm
1 3/16 - 12 in UNF
28.6 mm
Czerwony
15.0 mm
UNF
1,0332 zł - 2,5315 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
36.8 mm
1 1/16 - 12 in UNF
25.1 mm
Czerwony
15.0 mm
UNF
0,5866 zł - 0,5866 zł 2000 Na stanie
14.5 mm
M10 x 1;5
7.0 mm
Żółty
12.0 mm
Metryczny
7,4463 zł - 18,2436 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
55.5 mm
1 7/8 - 12 in UNF
41.3 mm
Czerwony
15.0 mm
UNF
0,6623 zł - 1,6227 zł 3000 Na stanie
20.3 mm
9/16 - 18 in UNF
21.3 mm
Czerwony
8.9 mm
UNF
0,8394 zł - 2,0566 zł 3400 Na stanie
20.8 mm
5/8 - 18 in UNF
14.3 mm
Czerwony
9.5 mm
UNF
0,8283 zł - 2,0293 zł 7200 Na stanie
16.8 mm
7/16-24 in
9.5 mm
Czerwony
8.7 mm
UNF
2
0,4553 zł - 0,4553 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.5 mm
M8 x 1;0
6.0 mm
Żółty
10.0 mm
Metryczny
0,9738 zł - 0,9738 zł 290 Na stanie
26.0 mm
M20 x 1;5
15.0 mm
Żółty
12.0 mm
Metryczny
2,1687 zł - 2,1687 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
33.0 mm
M27 x 2;0
19.0 mm
Żółty
15.0 mm
Metryczny
0,8129 zł - 1,9917 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.9 mm
3/4 - 16 in UNF
17.5 mm
Czerwony
10.3 mm
UNF
0,8366 zł - 2,0498 zł 1900 Na stanie
29.4 mm
7/8 - 14 in UNF
20.6 mm
Czerwony
11.9 mm
UNF
  • z 4
Zaślepka gwintowana BSP;GAS 1/2 in - 14 BSP 27.0 mm HDPE Żółty

10285862

Przedział cen netto
0,7698 zł - 0,7698 zł

Zapasy magazynowe
10340 Na stanie
Atrybuty
  • D
    27.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    15.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/2 in - 14 BSP
Zaślepka gwintowana BSP;GAS 2 in - 11 BSP 68.0 mm HDPE Żółty

10287118

Przedział cen netto
4,8546 zł - 4,8546 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • D
    68.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    36.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    2 in - 11 BSP
Zaślepka gwintowana BSP;GAS 5/8 in - 14 BSP 29.5 mm HDPE Żółty

10285879

Przedział cen netto
2,1922 zł - 0,8948 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    29.5 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    17.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    5/8 in - 14 BSP
Zaślepki gwintowane z O-ringiem Gwinty UNF 7/16 - 20 in UNF 16.8 mm HDPE Czerwony

10310953

Przedział cen netto
1,9234 zł - 0,785 zł

Zapasy magazynowe
7678 Na stanie
Atrybuty
  • D
    16.8 mm
  • H
    15.8 mm
  • L
    8.7 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    7/16 - 20 in UNF
Zaślepki gwintowane z O-ringiem Gwinty Metryczne M38 x 1;5 48.0 mm HDPE Żółty

10286906

Przedział cen netto
2,5709 zł - 2,5709 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    48.0 mm
  • H
    20.6 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M38 x 1;5
Zaślepki gwintowane z O-ringiem Gwinty Metryczne M14 x 1;5 22.0 mm HDPE Żółty

10286876

Przedział cen netto
0,6807 zł - 0,6807 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • D
    22.0 mm
  • H
    20.4 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M14 x 1;5
Zaślepki gwintowane z O-ringiem Gwinty Metryczne M32 x 1;5 40.0 mm HDPE Żółty

10285770

Przedział cen netto
2,3555 zł - 2,3555 zł

Zapasy magazynowe
350 Na stanie
Atrybuty
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.6 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M32 x 1;5
Zaślepki gwintowane z O-ringiem Gwinty UNF 1 - 14 in UNF 31.7 mm HDPE Czerwony

10149430

Przedział cen netto
2,2684 zł - 0,9259 zł

Zapasy magazynowe
1250 Na stanie
Atrybuty
  • D
    31.7 mm
  • H
    20.6 mm
  • L
    12.7 mm
  • SW
    22.2 mm
  • Rozmiar gwintu
    1 - 14 in UNF
Zaślepka gwintowana Gwinty UNF 1 3/16 - 12 in UNF 38.1 mm HDPE Czerwony

10149379

Przedział cen netto
2,8185 zł - 1,1504 zł

Zapasy magazynowe
983 Na stanie
Atrybuty
  • D
    38.1 mm
  • H
    23.7 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    28.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    1 3/16 - 12 in UNF
Zaślepka gwintowana Gwinty UNF 1 1/16 - 12 in UNF 36.8 mm HDPE Czerwony

10310939

Przedział cen netto
2,5315 zł - 1,0332 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    36.8 mm
  • H
    22.9 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    25.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    1 1/16 - 12 in UNF
Zaślepki gwintowane z O-ringiem Gwinty Metryczne M10 x 1;5 14.5 mm HDPE Żółty

10286852

Przedział cen netto
0,5866 zł - 0,5866 zł

Zapasy magazynowe
2000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    14.5 mm
  • H
    19.2 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    7.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10 x 1;5
Zaślepki gwintowane z O-ringiem Gwinty UNF 1 7/8 - 12 in UNF 55.5 mm HDPE Czerwony

10149393

Przedział cen netto
18,2436 zł - 7,4463 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    55.5 mm
  • H
    23.7 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    41.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    1 7/8 - 12 in UNF
Zaślepki gwintowane z O-ringiem Gwinty UNF 9/16 - 18 in UNF 20.3 mm HDPE Czerwony

10310960

Przedział cen netto
1,6227 zł - 0,6623 zł

Zapasy magazynowe
3000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    20.3 mm
  • H
    17.1 mm
  • L
    8.9 mm
  • SW
    21.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    9/16 - 18 in UNF
Zaślepki gwintowane z O-ringiem Gwinty UNF 5/8 - 18 in UNF 20.8 mm HDPE Czerwony

10149423

Przedział cen netto
2,0566 zł - 0,8394 zł

Zapasy magazynowe
3400 Na stanie
Atrybuty
  • D
    20.8 mm
  • H
    17.5 mm
  • L
    9.5 mm
  • SW
    14.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    5/8 - 18 in UNF
Zaślepki gwintowane z O-ringiem Gwinty UNF 7/16-24 in 16.8 mm HDPE Czerwony

10149409

Przedział cen netto
2,0293 zł - 0,8283 zł

Zapasy magazynowe
7200 Na stanie
Atrybuty
  • D
    16.8 mm
  • H
    15.8 mm
  • L
    8.7 mm
  • SW
    9.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    7/16-24 in
Zaślepki gwintowane z O-ringiem Gwinty Metryczne M8 x 1;0 12.5 mm HDPE Żółty

10286821

Przedział cen netto
0,4553 zł - 0,4553 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    12.5 mm
  • H
    17.0 mm
  • L
    10.0 mm
  • SW
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8 x 1;0
Zaślepki gwintowane z O-ringiem Gwinty Metryczne M20 x 1;5 26.0 mm HDPE Żółty

10285732

Przedział cen netto
0,9738 zł - 0,9738 zł

Zapasy magazynowe
290 Na stanie
Atrybuty
  • D
    26.0 mm
  • H
    20.4 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    15.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M20 x 1;5
Zaślepki gwintowane z O-ringiem Gwinty Metryczne M27 x 2;0 33.0 mm HDPE Żółty

10286913

Przedział cen netto
2,1687 zł - 2,1687 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    33.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M27 x 2;0
Zaślepki gwintowane z O-ringiem Gwinty UNF 3/4 - 16 in UNF 25.9 mm HDPE Czerwony

10310977

Przedział cen netto
1,9917 zł - 0,8129 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    25.9 mm
  • H
    20.6 mm
  • L
    10.3 mm
  • SW
    17.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    3/4 - 16 in UNF
Zaślepki gwintowane z O-ringiem Gwinty UNF 7/8 - 14 in UNF 29.4 mm HDPE Czerwony

10310984

Przedział cen netto
2,0498 zł - 0,8366 zł

Zapasy magazynowe
1900 Na stanie
Atrybuty
  • D
    29.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • L
    11.9 mm
  • SW
    20.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    7/8 - 14 in UNF