Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Side Release Plugs provide secure and convenient sealing for various applications. The side release mechanism allows for quick insertion and removal without the need for tools, ensuring a tight seal.
Materiał: LDPE Kolor: Naturalny Grupa SR: SR1120
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | HD | Kolor | Materiał | OD | Standard gwintu | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,495 zł - 0,495 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16 x 1.5
|
0.925 in
23.5 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
0.598 in
15.2 mm
|
Gwinty Metryczne
|
1
|
||
| 0,6233 zł - 0,6233 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16 x 1.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
0.594 in
15.1 mm
|
Gwinty Metryczne
|
2
|
||
| 0,5009 zł - 0,5009 zł | 4000 Na stanie |
M10 x 1.0
|
0.63 in
16.0 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
0.374 in
9.5 mm
|
Gwinty Metryczne
|
2
|
||
| 0,6707 zł - 0,6707 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M22 x 1.5
|
1.142 in
29.0 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
0.846 in
21.5 mm
|
Gwinty Metryczne
|
2
|
||
| 0,481 zł - 0,481 zł | 500 Na stanie |
M14 x 1.5
|
0.846 in
21.5 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
0.528 in
13.4 mm
|
Gwinty Metryczne
|
1
|
||
| 0,5487 zł - 0,5487 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12 x 1.5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
0.437 in
11.1 mm
|
Gwinty Metryczne
|
2
|
||
| 10258217 | 0,4118 zł - 0,4118 zł | 330 Na stanie |
M10 x 1.0
|
0.65 in
16.5 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
0.374 in
9.5 mm
|
Gwinty Metryczne
|
1
|
|
| 0,6093 zł - 0,6093 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M14 x 1.5
|
0.827 in
21.0 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
0.516 in
13.1 mm
|
Gwinty Metryczne
|
2
|
||
| 0,5452 zł - 0,5452 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M22 x 1.5
|
1.161 in
29.5 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
0.854 in
21.7 mm
|
Gwinty Metryczne
|
1
|
||
| 0,4338 zł - 0,4338 zł | 720 Na stanie |
M12 x 1.5
|
0.768 in
19.5 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
0.441 in
11.2 mm
|
Metryczny
|
Baryłkowy
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować