Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
DKO Side Release Plugs protect DKO-compression fittings during transit, storage and processing by preventing damage and contamination. The flexible end fits securely into the DKO swivel nut. A side pull tab allows for easy removal.
Materiał: LDPE Kolor: Czerwony, Żółty Grupa SR: SR1121
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | Rozmiar gwintu | HD | Kolor | TL | Kompatybilne złączki DKO (wszystkie) | Standard gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2398 zł - 0,2398 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.016 in
25.8 mm
|
M26 x 1.5
|
1.26 in
32.0 mm
|
Żółty
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
Gwinty Metryczne
|
||
| 0,403 zł - 0,9873 zł | 46432 Na stanie |
0.78 in
19.8 mm
|
M20 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Żółty
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
Gwinty Metryczne
|
||
| 0,3848 zł - 0,9429 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.701 in
17.8 mm
|
M18 x 1.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Żółty
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
Gwinty Metryczne
|
||
| 1,103 zł - 1,103 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.028 in
51.5 mm
|
M52 x 2
|
2.323 in
59.0 mm
|
Żółty
|
1.752 in
44.5 mm
|
|
Gwinty Metryczne
|
||
| 0,4267 zł - 0,4267 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.937 in
23.8 mm
|
M24 x 1.5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Żółty
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
Gwinty Metryczne
|
||
| 0,5051 zł - 0,5051 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.74 in
44.2 mm
|
M45 x 2
|
1.937 in
49.2 mm
|
Żółty
|
1.559 in
39.6 mm
|
|
Gwinty Metryczne
|
||
| 0,1295 zł - 0,3173 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.465 in
11.8 mm
|
M12 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Żółty
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
Gwinty Metryczne
|
||
| 0,1436 zł - 0,3518 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.543 in
13.8 mm
|
M14 x 1.5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Żółty
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
Gwinty Metryczne
|
||
| 0,4141 zł - 0,4141 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.398 in
35.5 mm
|
M36 x 2
|
1.563 in
39.7 mm
|
Żółty
|
1.346 in
34.2 mm
|
|
Gwinty Metryczne
|
||
| 0,1659 zł - 0,4065 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.622 in
15.8 mm
|
M16 x 1.5
|
0.846 in
21.5 mm
|
Żółty
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
Gwinty Metryczne
|
||
| 10104736 | 0,2701 zł - 0,2701 zł | 300 Na stanie |
1.15 in
29.2 mm
|
M30 x 2
|
1.358 in
34.5 mm
|
Żółty
|
1.232 in
31.3 mm
|
|
Gwinty Metryczne
|
|
| 0,4601 zł - 0,4601 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.622 in
41.2 mm
|
M42 x 2
|
1.933 in
49.1 mm
|
Żółty
|
1.555 in
39.5 mm
|
|
Gwinty Metryczne
|
||
| 0,4183 zł - 1,0249 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.858 in
21.8 mm
|
M22 x 1.5
|
1.142 in
29.0 mm
|
Żółty
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
Gwinty Metryczne
|
||
| 0,2019 zł - 0,2019 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.858 in
21.8 mm
|
M22 x 1.5
|
1.142 in
29.0 mm
|
Czerwony
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
Gwinty Metryczne
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.15 in
29.2 mm
|
M30 x 2
|
1.358 in
34.5 mm
|
Czerwony
|
1.232 in
31.3 mm
|
|
Gwinty Metryczne
|
|||
| 0,1241 zł - 0,1241 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.543 in
13.8 mm
|
M14 x 1.5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Czerwony
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
Gwinty Metryczne
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.398 in
35.5 mm
|
M36 x 2
|
1.563 in
39.7 mm
|
Czerwony
|
1.346 in
34.2 mm
|
|
Gwinty Metryczne
|
|||
| 0,3371 zł - 0,3371 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.622 in
41.2 mm
|
M42 x 2
|
1.933 in
49.1 mm
|
Czerwony
|
1.555 in
39.5 mm
|
|
Gwinty Metryczne
|
||
| 0,1729 zł - 0,1729 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.937 in
23.8 mm
|
M24 x 1.5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Czerwony
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
Gwinty Metryczne
|
||
| 0,1801 zł - 0,1801 zł | 6000 Na stanie |
0.701 in
17.8 mm
|
M18 x 1.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Czerwony
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
Gwinty Metryczne
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować