Zaślepki wciskane z uchwytem bocznym, zostały zaprojektowane w celu ochrony złączek kompresyjnych DKO przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem podczas transportu, przechowywania i obróbki. Ich solidna konstrukcja zapewnia niezawodne działanie, nawet w trudnych warunkach. Uszczelka o właściwościach zapobiegających wyciekom oraz pewne połączenie skutecznie zapobiegają wyciekom lub utracie płynów, co zmniejsza ryzyko uszkodzenia sprzętu, utraty wydajności oraz problemów z bezpieczeństwem. Elastyczny koniec idealnie pasuje do nakrętki obrotowej DKO, podczas gdy z uchwytem bocznym możliwy jest łatwy demontaż. Te wtyczki są powszechnie stosowane w przemyśle motoryzacyjnym, produkcyjnym oraz maszynowym.
Elastyczny koniec, idealnie pasuje do nakrętki obrotowej DKO, podczas gdy z uchwytem bocznym możliwy jest łatwy demontaż. Te wtyczki są powszechnie stosowane w przemyśle motoryzacyjnym, produkcyjnym oraz maszynowym.
Ta seria jest produkowana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRTSFL2PCR
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | L | D | Rozmiar gwintu | h | d | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6506 zł - 1,0121 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.22 in
31.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
M24x1.5
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
| 0,3647 zł - 0,5673 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.768 in
19.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
M14x1.5
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
||
| 0,8024 zł - 1,2483 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.339 in
34.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
M36x2
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
||
| 0,8585 zł - 1,3355 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
M45x2
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,347 zł - 0,5398 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M12x1.5
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
||
| 0,8458 zł - 1,3157 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
M42x2
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
| 0,5288 zł - 0,8225 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
M18x1.5
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
||
| 0,5418 zł - 0,8428 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.024 in
26.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
M20x1.5
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
| 1,5659 zł - 2,4358 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.772 in
45.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
M52x2
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
||
| 0,7639 zł - 1,1884 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.24 in
31.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
M30x2
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 0,5471 zł - 0,851 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.22 in
31.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
M22x1.5
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
||
| 0,7506 zł - 1,1676 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.22 in
31.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
M26x1.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
||
| 0,3753 zł - 0,5838 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.906 in
23.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
M16x1.5
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować