Menu Search

Zaślepki zatrzaskowe

Na stanie

Snap-Fit Blanking Plugs are designed to seal unused holes and apertures without the need for fasteners or adhesives. The snap-fit mechanism ensures a secure connection that prevents accidental removal, even under pressure or vibration. Offers high impact resistance and protects against dust, moisture and pollutants. Easy to install with a simple push or snap. Ideal for application in the manufacturing, electronics and construction industries.

Dają możliwość bezpiecznego i niezawodnego uszczelnienia bez stosowania dodatkowych elementów złącznych i klejów.Mają dużą wytrzymałość na uderzenia i zapobiegają wnikaniu pyłu, wilgoci i innych zanieczyszczeń do otworu.Łatwe w montażu, wystarczy wcisnąć lub zatrzasnąć bez użycia narzędzi. Materiał: LDPE Kolor: Czarny, Naturalny Grupa SR: SR1760

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
15 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność D d1 Kolor H h Typ Kup
0,4825 zł - 0,4825 zł 8500 Na stanie
17.0 mm
10.0 mm
Czarny
12.0 mm
2
0,2872 zł - 0,2872 zł 15000 Na stanie
14.8 mm
8.2 mm
Czarny
11.8 mm
2
0,5745 zł - 1,4075 zł 9500 Na stanie
33.5 mm
22.0 mm
Naturalny
9.8 mm
3.0 mm
1
0,4624 zł - 1,133 zł 28000 Na stanie
27.5 mm
16.0 mm
Naturalny
9.8 mm
3.0 mm
1
1,2633 zł - 2,8433 zł 65 Na stanie
62.5 mm
51.0 mm
Naturalny
9.5 mm
3.0 mm
0,3475 zł - 0,8515 zł 5000 Na stanie
20.0 mm
9.5 mm
Naturalny
8.5 mm
3.0 mm
0,9091 zł - 2,2274 zł 450 Na stanie
49.5 mm
38.0 mm
Naturalny
9.8 mm
3.0 mm
0,4193 zł - 1,0275 zł 2500 Na stanie
27.0 mm
14.0 mm
Naturalny
9.5 mm
7.0 mm
1
1,1995 zł - 1,6295 zł 1600 Na stanie
61.5 mm
50.0 mm
Naturalny
9.8 mm
3.0 mm
0,7411 zł - 1,8157 zł 32620 Na stanie
39.5 mm
28.0 mm
Naturalny
9.8 mm
3.0 mm
0,6664 zł - 1,6327 zł 5700 Na stanie
36.5 mm
25.0 mm
Naturalny
9.8 mm
3.0 mm
0,8172 zł - 2,0022 zł 650 Na stanie
41.0 mm
31.5 mm
Naturalny
9.5 mm
3.0 mm
0,54 zł - 1,323 zł 500 Na stanie
31.5 mm
20.0 mm
Naturalny
9.8 mm
3.0 mm
0,3719 zł - 0,9113 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
24.0 mm
12.5 mm
Naturalny
9.8 mm
3.0 mm
1,2136 zł - 2,9734 zł 1981 Na stanie
59.0 mm
47.5 mm
Naturalny
9.8 mm
3.0 mm
1
Zatyczka zatrzaskowa Non Threaded 17.0 mm Czarny LDPE - PIR

10050774

Przedział cen netto
0,4825 zł - 0,4825 zł

Zapasy magazynowe
8500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    17.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • Typ
    2
  • Kolor
    Czarny
Zatyczka zatrzaskowa Non Threaded 14.8 mm Czarny LDPE - PIR

10050705

Przedział cen netto
0,2872 zł - 0,2872 zł

Zapasy magazynowe
15000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    14.8 mm
  • H
    11.8 mm
  • d1
    8.2 mm
  • Typ
    2
  • Kolor
    Czarny
Zaślepki zatrzaskowe 22.0 mm 33.5 mm 3.0 mm LDPE - PIR Naturalny

10085301

Przedział cen netto
1,4075 zł - 0,5745 zł

Zapasy magazynowe
9500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    33.5 mm
  • H
    9.8 mm
  • h
    3.0 mm
  • d1
    22.0 mm
  • Typ
    1
Zaślepki zatrzaskowe 16.0 mm 27.5 mm 3.0 mm LDPE - PIR Naturalny

10085288

Przedział cen netto
1,133 zł - 0,4624 zł

Zapasy magazynowe
28000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    27.5 mm
  • H
    9.8 mm
  • h
    3.0 mm
  • d1
    16.0 mm
  • Typ
    1
Zaślepki zatrzaskowe 62.5 mm LDPE - PIR Naturalny

10085844

Przedział cen netto
2,8433 zł - 1,2633 zł

Zapasy magazynowe
65 Na stanie
Atrybuty
  • D
    62.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    3.0 mm
  • d1
    51.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepki zatrzaskowe 20.0 mm LDPE - PIR Naturalny

10072776

Przedział cen netto
0,8515 zł - 0,3475 zł

Zapasy magazynowe
5000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    20.0 mm
  • H
    8.5 mm
  • h
    3.0 mm
  • d1
    9.5 mm
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepki zatrzaskowe 49.5 mm LDPE - PIR Naturalny

10085332

Przedział cen netto
2,2274 zł - 0,9091 zł

Zapasy magazynowe
450 Na stanie
Atrybuty
  • D
    49.5 mm
  • H
    9.8 mm
  • h
    3.0 mm
  • d1
    38.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepki zatrzaskowe 14.0 mm 27.0 mm 3.0 mm LDPE Naturalny

10204078

Przedział cen netto
1,0275 zł - 0,4193 zł

Zapasy magazynowe
2500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    27.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    7.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • Typ
    1
Zaślepki zatrzaskowe 61.5 mm LDPE - PIR Naturalny

10085349

Przedział cen netto
1,6295 zł - 1,1995 zł

Zapasy magazynowe
1600 Na stanie
Atrybuty
  • D
    61.5 mm
  • H
    9.8 mm
  • h
    3.0 mm
  • d1
    50.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepki zatrzaskowe 39.5 mm LDPE - PIR Naturalny

10085325

Przedział cen netto
1,8157 zł - 0,7411 zł

Zapasy magazynowe
32620 Na stanie
Atrybuty
  • D
    39.5 mm
  • H
    9.8 mm
  • h
    3.0 mm
  • d1
    28.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepki zatrzaskowe 36.5 mm LDPE - PIR Naturalny

10085318

Przedział cen netto
1,6327 zł - 0,6664 zł

Zapasy magazynowe
5700 Na stanie
Atrybuty
  • D
    36.5 mm
  • H
    9.8 mm
  • h
    3.0 mm
  • d1
    25.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepki zatrzaskowe 31.5 mm 41.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Naturalny

10087596

Przedział cen netto
2,0022 zł - 0,8172 zł

Zapasy magazynowe
650 Na stanie
Atrybuty
  • D
    41.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    3.0 mm
  • d1
    31.5 mm
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepki zatrzaskowe 31.5 mm LDPE - PIR Naturalny

10085295

Przedział cen netto
1,323 zł - 0,54 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    31.5 mm
  • H
    9.8 mm
  • h
    3.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepki zatrzaskowe 24.0 mm LDPE - PIR Naturalny

10085271

Przedział cen netto
0,9113 zł - 0,3719 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    24.0 mm
  • H
    9.8 mm
  • h
    3.0 mm
  • d1
    12.5 mm
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepki zatrzaskowe 47.5 mm 59.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Naturalny

10085837

Przedział cen netto
2,9734 zł - 1,2136 zł

Zapasy magazynowe
1981 Na stanie
Atrybuty
  • D
    59.0 mm
  • H
    9.8 mm
  • h
    3.0 mm
  • d1
    47.5 mm
  • Typ
    1