Menu Search

Zaślepki złączy przegubowych

Na stanie

Banjo Union Plugs protect banjo unions against damage and fluid residue. They are sturdy and suitable for hydraulic and fluid systems. Can be supplied with or without a cover tab. Compatible with DIN 7642 B/E banjo unions.

Zaprojektowane z myślą o zabezpieczeniu przed uszkodzeniem, zużyciem oraz wnikaniem zanieczyszczeń lub wilgoci.Zapewniają pewne mocowanie na złączach przegubowych DIN 7642 B/E, tworząc wytrzymałą powierzchnię uszczelniającą zapobiegającą wyciekom.Nadają się do stosowania w maszynach motoryzacyjnych i przemysłowych. Materiał: LDPE - PIR, LDPE Kolor: Naturalny Grupa SR: SR1016

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
3 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność ID D Rodzaj zaślepki Kup
10087091 0,4142 zł - 1,0149 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.3 mm
19.8 mm
Bez uchwytu
0,3831 zł - 0,9387 zł 2500 Na stanie
12.3 mm
18.9 mm
Bez uchwytu
0,4715 zł - 1,1553 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0 mm
19.0 mm
Z uchwytem
Zaślepka złączy przegubowych 14.3 mm 19.8 mm LDPE - PIR Naturalny

10087091

Przedział cen netto
1,0149 zł - 0,4142 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    19.8 mm
  • ID
    14.3 mm
  • L1
    20.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    LDPE - PIR
Zaślepka złączy przegubowych 12.3 mm 18.9 mm LDPE - PIR Naturalny

10087084

Przedział cen netto
0,9387 zł - 0,3831 zł

Zapasy magazynowe
2500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    18.9 mm
  • ID
    12.3 mm
  • L1
    18.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    LDPE - PIR
Zaślepka złączy przegubowych 12.0 mm 19.0 mm LDPE - PIR Naturalny

10069158

Przedział cen netto
1,1553 zł - 0,4715 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    19.0 mm
  • h
    4.5 mm
  • ID
    12.0 mm
  • L
    20.0 mm
  • Kolor
    Naturalny