Menu Search

Zatrzaskowe zamknięcia z przyciskiem ryglującym

Na stanie

Zamknięcia przyciskowe są wyposażone w przycisk otwierający i zatrzaskowy mechanizm zamykający. W celu ułatwienia montażu i zapewnienia zgodności z panelami o różnej grubości mają tylko jeden otwór montażowy. Dostępne są różne warianty wycięcia, materiału i bezpieczeństwa ryglowania kluczem lub bez klucza.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
1 wynik wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kup
20075729 26,2338 zł - 36,7273 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
zatrzask z przyciskiem 25.0 mm Odlew cynkowy Srebrny

20075729

Przedział cen netto
36,7273 zł - 26,2338 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Materiał
    Odlew cynkowy
  • Długość korpusu
    19.5 mm
  • Zakres chwytania
    25.0 mm
  • Kolor
    Srebrny
  • Wykończenie
    Chromowany