Anti-vibration BSP threaded plugs are intended to decrease vibrations and noise in mechanical systems. The serrated shape prevents vibration-induced loosening, while maintaining a solid hold on the pipes collar.
Materiał: LDPE Kolor: Przezroczysty Grupa SR: SR6112
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Materiał | H | h | Standard gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5006 zł - 1,2265 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1/2" x 14
|
LDPE
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
Gwinty BSP
|
||
| 0,4922 zł - 0,4922 zł | 1500 Na stanie |
5/8" x 14
|
LDPE
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
Gwinty BSP
|
||
| 0,3793 zł - 0,3793 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1/4" x 19
|
LDPE
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Gwinty BSP
|
||
| 0,5201 zł - 0,5201 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3/4" x 14
|
LDPE
|
0.614 in
15.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
Gwinty BSP
|
||
| 0,4239 zł - 1,0385 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3/8" x 19
|
LDPE
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
Gwinty BSP
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować