Menu Search

Zatyczki końcówek profili PCR

W produkcji

Zatyczki tub papierowych są zaprojektowane w celu szczelnego zamknięcia końców tub papierowych, aby zapobiec zanieczyszczeniu, wilgoci i uszkodzeniom. Dzięki konstrukcji z montażem na wcisk, można je łatwo wkładać i wyjmować. Zapewnia dobrą osłonę dla grubości ścianek rur pocztowych. Dostępne w różnych rozmiarach i wzorach, aby pasowały do różnych wymiarów rur i ścianek, zapewniając jednocześnie precyzyjne i pewne uszczelnienie.

Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRSTFRPCR

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
20 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność D h d Kup
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
62.0 mm
10.5 mm
61.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
43.0 mm
10.5 mm
41.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
66.0 mm
10.4 mm
65.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
31.9 mm
10.4 mm
31.5 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
62.5 mm
11.0 mm
59.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
76.6 mm
9.5 mm
75.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
26.5 mm
10.4 mm
26.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
27.0 mm
11.5 mm
25.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
56.0 mm
10.0 mm
55.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.7 mm
11.0 mm
19.6 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
41.0 mm
11.5 mm
40.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
17.3 mm
11.0 mm
16.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
51.0 mm
10.5 mm
48.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
40.0 mm
11.5 mm
37.5 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.0 mm
9.9 mm
18.3 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
96.8 mm
9.7 mm
95.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
54.0 mm
12.5 mm
53.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.0 mm
9.4 mm
13.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
51.5 mm
11.0 mm
49.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
86.5 mm
8.0 mm
84.5 mm
Zatyczka do tuby 62.0 mm LDPE - PCR Zielony

20747053


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    61.0 mm
  • D
    62.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Materiał
    LDPE - PCR
  • Kolor
    Zielony
Zatyczka do tuby 43.0 mm LDPE - PCR Zielony

20746995


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    41.0 mm
  • D
    43.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Materiał
    LDPE - PCR
  • Kolor
    Zielony
Zatyczka do tuby 66.0 mm LDPE - PCR Zielony

20747060


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    65.0 mm
  • D
    66.0 mm
  • h
    10.4 mm
  • Materiał
    LDPE - PCR
  • Kolor
    Zielony
Zatyczka do tuby 31.9 mm LDPE - PCR Zielony

20746964


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    31.5 mm
  • D
    31.9 mm
  • h
    10.4 mm
  • Materiał
    LDPE - PCR
  • Kolor
    Zielony
Zatyczka do tuby 62.5 mm LDPE - PCR Zielony

20747046


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    59.0 mm
  • D
    62.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Materiał
    LDPE - PCR
  • Kolor
    Zielony
Zatyczka do tuby 76.6 mm LDPE - PCR Zielony

20747077


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    75.0 mm
  • D
    76.6 mm
  • h
    9.5 mm
  • Materiał
    LDPE - PCR
  • Kolor
    Zielony
Zatyczka do tuby 26.5 mm LDPE - PCR Zielony

20746957


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    26.0 mm
  • D
    26.5 mm
  • h
    10.4 mm
  • Materiał
    LDPE - PCR
  • Kolor
    Zielony
Zatyczka do tuby 27.0 mm LDPE - PCR Zielony

20746940


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    25.0 mm
  • D
    27.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Materiał
    LDPE - PCR
  • Kolor
    Zielony
Zatyczka do tuby 56.0 mm LDPE - PCR Zielony

20747039


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    55.0 mm
  • D
    56.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Materiał
    LDPE - PCR
  • Kolor
    Zielony
Zatyczka do tuby 20.7 mm LDPE - PCR Zielony

20746933


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    19.6 mm
  • D
    20.7 mm
  • h
    11.0 mm
  • Materiał
    LDPE - PCR
  • Kolor
    Zielony
Zatyczka do tuby 41.0 mm LDPE - PCR Zielony

20746988


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    40.0 mm
  • D
    41.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Materiał
    LDPE - PCR
  • Kolor
    Zielony
Zatyczka do tuby 17.3 mm LDPE - PCR Zielony

20746919


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    16.0 mm
  • D
    17.3 mm
  • h
    11.0 mm
  • Materiał
    LDPE - PCR
  • Kolor
    Zielony
Zatyczka do tuby 51.0 mm LDPE - PCR Zielony

20747008


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    48.0 mm
  • D
    51.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Materiał
    LDPE - PCR
  • Kolor
    Zielony
Zatyczka do tuby 40.0 mm LDPE - PCR Zielony

20746971


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    37.5 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Materiał
    LDPE - PCR
  • Kolor
    Zielony
Zatyczka do tuby 19.0 mm LDPE - PCR Zielony

20746926


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    18.3 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    9.9 mm
  • Materiał
    LDPE - PCR
  • Kolor
    Zielony
Zatyczka do tuby 96.8 mm LDPE - PCR Zielony

20747091


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    95.0 mm
  • D
    96.8 mm
  • h
    9.7 mm
  • Materiał
    LDPE - PCR
  • Kolor
    Zielony
Zatyczka do tuby 54.0 mm LDPE - PCR Zielony

20747022


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    53.0 mm
  • D
    54.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • Materiał
    LDPE - PCR
  • Kolor
    Zielony
Zatyczka do tuby 14.0 mm LDPE - PCR Zielony

20746902


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    13.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • h
    9.4 mm
  • Materiał
    LDPE - PCR
  • Kolor
    Zielony
Zatyczka do tuby 51.5 mm LDPE - PCR Zielony

20747015


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    49.0 mm
  • D
    51.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Materiał
    LDPE - PCR
  • Kolor
    Zielony
Zatyczka do tuby 86.5 mm LDPE - PCR Zielony

20747084


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    84.5 mm
  • D
    86.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Materiał
    LDPE - PCR
  • Kolor
    Zielony