Zatyczki rur to niezbędne komponenty używane do uszczelniania końcówek rur i przewodów w wielu branżach. Zaprojektowano je z myślą o bezpiecznym i niezawodnym zamknięciu uniemożliwiającym wycieki, zanieczyszczenie oraz uszkodzenie rur. Charakteryzują się wyjątkową trwałością, wszechstronnością i łatwością instalacji. Oferują liczne korzyści i można ich używać w różnorodnych zastosowaniach, na przykład w branży budowlanej, instalatorskiej czy wytwórczej.
Dostępne są różnorodne warianty materiałowe i rozmiary. Zaślepki te są zwykle wykonane z wysokiej jakości materiałów, takich jak guma czy tworzywo sztuczne, co gwarantuje doskonałą wytrzymałość mechaniczną i odporność na zużycie.
Artykuły te są dostępne w różnorodnych rozmiarach i rodzajach, co umożliwia dokładne i skuteczne uszczelnienie rur i przewodów różnej wielkości.
Materiał: LDPE, PVC, PE Kolor: Naturalny, Czarny, Biały Grupa SR: SRSTPI, SR1601, SR6461
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | D | h | Kolor | Materiał | Rodzaj uchwytu | d | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,806 zł - 0,806 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Czarny
|
LDPE - PIR
|
Bez uchwytu
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,3925 zł - 10,7616 zł | 440 Na stanie |
|
0.48 in
12.2 mm
|
Biały
|
LDPE - PIR
|
Bez uchwytu
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 0,9161 zł - 2,2445 zł | 50 Na stanie |
|
0.449 in
11.4 mm
|
Biały
|
LDPE - PIR
|
Bez uchwytu
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 0,7362 zł - 1,8038 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.272 in
6.9 mm
|
Biały
|
LDPE - PIR
|
Bez uchwytu
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 4,504 zł - 4,504 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.378 in
35.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
Bez uchwytu
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 4,7132 zł - 4,7132 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
Bez uchwytu
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 6,2611 zł - 6,2611 zł | 700 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
Bez uchwytu
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,1936 zł - 1,1936 zł | 4902 Na stanie |
0.748 in
19.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Czarny
|
LDPE - PIR
|
Bez uchwytu
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 3,4443 zł - 3,4443 zł | 647 Na stanie |
1.063 in
27.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
Bez uchwytu
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 4,6853 zł - 4,6853 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
Bez uchwytu
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 6,6933 zł - 6,6933 zł | 45 Na stanie |
1.22 in
31.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
Bez uchwytu
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 1,9243 zł - 4,7146 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.425 in
10.8 mm
|
Biały
|
LDPE - PIR
|
Bez uchwytu
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 0,6316 zł - 1,5476 zł | 4000 Na stanie |
|
0.307 in
7.8 mm
|
Biały
|
LDPE - PIR
|
Bez uchwytu
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,2032 zł - 5,3979 zł | 1500 Na stanie |
|
0.421 in
10.7 mm
|
Biały
|
LDPE - PIR
|
Bez uchwytu
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 1,1587 zł - 1,1587 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Czarny
|
LDPE - PIR
|
Bez uchwytu
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 6,6097 zł - 6,6097 zł | 760 Na stanie |
1.26 in
32.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
Bez uchwytu
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 1,2215 zł - 1,2215 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Czarny
|
LDPE - PIR
|
Bez uchwytu
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,1378 zł - 1,1378 zł | 7000 Na stanie |
0.669 in
17.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Czarny
|
LDPE - PIR
|
Bez uchwytu
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,7906 zł - 0,7906 zł | 16000 Na stanie |
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Czarny
|
LDPE - PIR
|
Bez uchwytu
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 19,1458 zł - 19,1458 zł | 10800 Na stanie |
1.417 in
36.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
Bez uchwytu
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować