Masking Flangeless Plugs are designed to cover holes without masking the surrounding area, protecting against contaminants. Featuring conical rings and a hollow core, these plugs can mask multiple areas at once.
Materiał: EPDM, Silikon, TPE, PVC Kolor: Czarny, Naturalny, Niebieski, Zielony, Fiolet, Pomarańczowy, Żółty, Różowy, Czerwony Grupa SR: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | FH | Kolor | D | Materiał | d1 | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,7972 zł - 4,7972 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
1.098 in
27.90 mm
|
EPDM
|
0.719 in
18.26 mm
|
1
|
||
| 9,3933 zł - 9,3933 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
1.547 in
39.3 mm
|
EPDM
|
1.319 in
33.5 mm
|
1
|
||
| 2,456 zł - 2,456 zł | 1800 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Naturalny
|
0.63 in
16.0 mm
|
Silikon
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| 1,3431 zł - 1,6357 zł | 15 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Naturalny
|
0.413 in
10.5 mm
|
Silikon
|
0.189 in
4.8 mm
|
1
|
||
| 0,5012 zł - 1,2281 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
Czarny
|
0.118 in
3.0 mm
|
PVC
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 1,623 zł - 1,623 zł | 38 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
Czarny
|
0.709 in
18.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
||
| 1,2725 zł - 1,2725 zł | 3500 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
0.472 in
12.0 mm
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 10,3269 zł - 10,3269 zł | 1000 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Naturalny
|
1.252 in
31.8 mm
|
Silikon
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
||
| 19,2893 zł - 19,2893 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Naturalny
|
2 in
50.8 mm
|
Silikon
|
1.776 in
45.1 mm
|
1
|
||
| 1,3199 zł - 3,2338 zł | 5900 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
Czarny
|
0.63 in
16.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
| 1,7091 zł - 1,7091 zł | 17956 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Różowy
|
0.236 in
6.0 mm
|
Silikon
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 1,4937 zł - 1,4937 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
0.551 in
14.0 mm
|
EPDM
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 4,9264 zł - 4,9264 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
1.126 in
28.6 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
||
| 11,3466 zł - 11,3466 zł | 3 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
1.776 in
45.1 mm
|
EPDM
|
1.547 in
39.3 mm
|
1
|
||
| 5,8169 zł - 5,8169 zł | 500 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Naturalny
|
0.709 in
18.0 mm
|
Silikon
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 1,1045 zł - 2,706 zł | 2610 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
Czarny
|
0.551 in
14.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 1,2036 zł - 2,9488 zł | 500 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
Czarny
|
0.709 in
18.0 mm
|
PVC
|
0.65 in
16.5 mm
|
2
|
||
| 10240816 | 2,2118 zł - 2,2118 zł | 550 Na stanie |
0.768 in
19.5 mm
|
Zielony
|
0.709 in
18.0 mm
|
Silikon
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
| 2,0395 zł - 2,0395 zł | 1200 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
0.709 in
18.0 mm
|
EPDM
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 1,5655 zł - 1,5655 zł | 300 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
0.63 in
16.0 mm
|
EPDM
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować