Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking Flangeless Plugs are designed to cover holes without masking the surrounding area, protecting against contaminants. Featuring conical rings and a hollow core, these plugs can mask multiple areas at once.
Materiał: EPDM, Silikon, TPE, PVC Kolor: Czarny, Naturalny, Niebieski, Zielony, Fiolet, Pomarańczowy, Żółty, Różowy, Czerwony Grupa SR: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | FH | Kolor | D | Materiał | d1 | Typ | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,9801 zł - 1,9801 zł | 1000 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
0.709 in
18.0 mm
|
EPDM
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
||
7,1535 zł - 7,1535 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
1.319 in
33.5 mm
|
EPDM
|
1.094 in
27.8 mm
|
1
|
||
1,0768 zł - 1,0768 zł | 4000 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
0.413 in
10.5 mm
|
EPDM
|
0.189 in
4.8 mm
|
1
|
||
18,7275 zł - 18,7275 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Naturalny
|
2 in
50.8 mm
|
Silikon
|
1.776 in
45.1 mm
|
1
|
||
7,8507 zł - 7,8507 zł | 136 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Naturalny
|
1.094 in
27.8 mm
|
Silikon
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
8,9524 zł - 8,9524 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Naturalny
|
1.126 in
28.6 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
||
6,0658 zł - 6,0658 zł | 64 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
0.866 in
22.0 mm
|
EPDM
|
0.642 in
16.3 mm
|
1
|
||
10248874 | 0,8715 zł - 0,8715 zł | 5900 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
0.315 in
8.0 mm
|
EPDM
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
|
0,8046 zł - 1,9712 zł | 5005 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
Czarny
|
0.394 in
10.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
9,1197 zł - 9,1197 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
1.547 in
39.3 mm
|
EPDM
|
1.319 in
33.5 mm
|
1
|
||
2,3287 zł - 2,3287 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
0.642 in
16.3 mm
|
EPDM
|
0.413 in
10.5 mm
|
1
|
||
1,0264 zł - 1,0264 zł | 28900 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
0.394 in
10.0 mm
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
5,6475 zł - 5,6475 zł | 700 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Naturalny
|
0.709 in
18.0 mm
|
Silikon
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
||
2,3845 zł - 2,3845 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Naturalny
|
0.63 in
16.0 mm
|
Silikon
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
2,1433 zł - 2,1433 zł | 5030 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Naturalny
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silikon
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
4,1554 zł - 4,1554 zł | 900 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
1.024 in
26.0 mm
|
EPDM
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
||
7,7252 zł - 7,7252 zł | 1000 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Naturalny
|
0.945 in
24.0 mm
|
Silikon
|
0.886 in
22.5 mm
|
1
|
||
1,304 zł - 1,5881 zł | 15 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Naturalny
|
0.413 in
10.5 mm
|
Silikon
|
0.189 in
4.8 mm
|
1
|
||
10,0261 zł - 10,0261 zł | 500 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Naturalny
|
1.252 in
31.8 mm
|
Silikon
|
1.126 in
28.6 mm
|
1
|
||
4,3367 zł - 4,3367 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Naturalny
|
0.551 in
14.0 mm
|
Silikon
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować