Masking Flangeless Plugs are designed to cover holes without masking the surrounding area, protecting against contaminants. Featuring conical rings and a hollow core, these plugs can mask multiple areas at once.
Materiał: EPDM, Silikon, TPE, PVC Kolor: Czarny, Naturalny, Niebieski, Zielony, Fiolet, Pomarańczowy, Żółty, Różowy, Czerwony Grupa SR: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | FH | Kolor | D | Materiał | d1 | Typ | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,2355 zł - 1,2355 zł | 6900 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
0.472 in
12.0 mm
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
1,4502 zł - 1,4502 zł | 1700 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
0.551 in
14.0 mm
|
EPDM
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
7,6416 zł - 7,6416 zł | 100 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Naturalny
|
0.945 in
24.0 mm
|
Silikon
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
10078273 | 1,0291 zł - 2,5213 zł | 700 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
Czarny
|
0.63 in
16.0 mm
|
PVC
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
|
10248874 | 0,8715 zł - 0,8715 zł | 5900 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
0.315 in
8.0 mm
|
EPDM
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
|
0,6958 zł - 1,7047 zł | 6748 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
Czarny
|
0.315 in
8.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
2,4124 zł - 2,4124 zł | 1960 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
0.787 in
20.0 mm
|
EPDM
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
1,0264 zł - 1,0264 zł | 28900 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
0.394 in
10.0 mm
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
4,6574 zł - 4,6574 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
0.413 in
10.5 mm
|
EPDM
|
0.189 in
4.8 mm
|
1
|
||
9,1197 zł - 9,1197 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
1.547 in
39.3 mm
|
EPDM
|
1.319 in
33.5 mm
|
1
|
||
2,3845 zł - 2,3845 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Naturalny
|
0.63 in
16.0 mm
|
Silikon
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
1,9801 zł - 1,9801 zł | 1000 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
0.709 in
18.0 mm
|
EPDM
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
||
1,0768 zł - 1,0768 zł | 4000 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
0.413 in
10.5 mm
|
EPDM
|
0.189 in
4.8 mm
|
1
|
||
0,4866 zł - 1,1923 zł | 5000 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
Czarny
|
0.118 in
3.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.118 in
3.0 mm
|
2
|
||
12,7313 zł - 12,7313 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
2 in
50.8 mm
|
EPDM
|
1.776 in
45.1 mm
|
1
|
||
6,3168 zł - 6,3168 zł | 1440 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Naturalny
|
0.787 in
20.0 mm
|
Silikon
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
0,8046 zł - 1,9712 zł | 1687 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
Czarny
|
0.551 in
14.0 mm
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
7,3069 zł - 7,3069 zł | 200 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Naturalny
|
0.945 in
24.0 mm
|
Silikon
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
1,6594 zł - 1,6594 zł | 11506 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Różowy
|
0.236 in
6.0 mm
|
Silikon
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
16,2035 zł - 16,2035 zł | 100 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Naturalny
|
1.776 in
45.1 mm
|
Silikon
|
1.547 in
39.3 mm
|
1
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować