Masking Flangeless Plugs are designed to cover holes without masking the surrounding area, protecting against contaminants. Featuring conical rings and a hollow core, these plugs can mask multiple areas at once.
Materiał: EPDM, Silikon, TPE, PVC Kolor: Czarny, Naturalny, Niebieski, Zielony, Fiolet, Pomarańczowy, Żółty, Różowy, Czerwony Grupa SR: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | FH | Kolor | D | Materiał | d1 | Typ | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5199 zł - 1,5199 zł | 1200 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
0.63 in
16.0 mm
|
EPDM
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
10,5281 zł - 10,5281 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Naturalny
|
1.319 in
33.5 mm
|
Silikon
|
1.094 in
27.8 mm
|
1
|
||
0,4866 zł - 1,1923 zł | 5000 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
Czarny
|
0.118 in
3.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.118 in
3.0 mm
|
2
|
||
8,3109 zł - 8,3109 zł | 50 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Naturalny
|
1.024 in
26.0 mm
|
Silikon
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
||
0,5074 zł - 0,6145 zł | 4000 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
0.236 in
6.0 mm
|
EPDM
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
1,4502 zł - 1,4502 zł | 1700 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
0.551 in
14.0 mm
|
EPDM
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
1,2355 zł - 1,2355 zł | 6900 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
0.472 in
12.0 mm
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
3,6116 zł - 3,6116 zł | 14 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
0.866 in
22.0 mm
|
EPDM
|
0.642 in
16.3 mm
|
1
|
||
4,6574 zł - 4,6574 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
0.413 in
10.5 mm
|
EPDM
|
0.189 in
4.8 mm
|
1
|
||
2,4124 zł - 2,4124 zł | 1960 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
0.787 in
20.0 mm
|
EPDM
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
11,0161 zł - 11,0161 zł | 3 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
1.776 in
45.1 mm
|
EPDM
|
1.547 in
39.3 mm
|
1
|
||
4,7829 zł - 4,7829 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
1.126 in
28.6 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
||
2,6076 zł - 2,6076 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
0.886 in
22.5 mm
|
EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
2,2466 zł - 2,763 zł | 10900 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Naturalny
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silikon
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
1,2006 zł - 1,2006 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.433 in
11.0 mm
|
Niebieski
|
0.63 in
16.0 mm
|
Silikon
|
0.157 in
4.0 mm
|
3
|
||
3,6534 zł - 3,6534 zł | 400 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
Naturalny
|
0.472 in
12.0 mm
|
Silikon
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
0,70 zł - 1,715 zł | 4300 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
Czarny
|
0.472 in
12.0 mm
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
1,0723 zł - 2,6272 zł | 3010 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
Czarny
|
0.551 in
14.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
12,7313 zł - 12,7313 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
2 in
50.8 mm
|
EPDM
|
1.776 in
45.1 mm
|
1
|
||
3,2351 zł - 3,2351 zł | 1600 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
0.945 in
24.0 mm
|
EPDM
|
0.886 in
22.5 mm
|
1
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować