Masking Flangeless Plugs are designed to cover holes without masking the surrounding area, protecting against contaminants. Featuring conical rings and a hollow core, these plugs can mask multiple areas at once.
Materiał: EPDM, Silikon, TPE, PVC Kolor: Czarny, Naturalny, Niebieski, Zielony, Fiolet, Pomarańczowy, Żółty, Różowy, Czerwony Grupa SR: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | FH | Kolor | D | Materiał | d1 | Typ | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,1685 zł - 2,8629 zł | 978 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
Czarny
|
0.709 in
18.0 mm
|
PVC
|
0.65 in
16.5 mm
|
1
|
||
8,9524 zł - 8,9524 zł | 200 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Naturalny
|
1.102 in
28.0 mm
|
Silikon
|
1.024 in
26.0 mm
|
1
|
||
0,5062 zł - 1,2401 zł | 40393 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
Czarny
|
0.315 in
8.0 mm
|
PVC
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
6,3168 zł - 6,3168 zł | 400 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Zielony
|
0.787 in
20.0 mm
|
Silikon
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
2,761 zł - 2,761 zł | 7760 Na stanie |
0.768 in
19.5 mm
|
Czerwony
|
0.63 in
16.0 mm
|
Silikon
|
0.315 in
8.0 mm
|
3
|
||
10071182 | 0,2774 zł - 0,6798 zł | 7000 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
Czarny
|
0.126 in
3.2 mm
|
TPE/TPV
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
|
13,4007 zł - 13,4007 zł | 90 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Naturalny
|
1.547 in
39.3 mm
|
Silikon
|
1.319 in
33.5 mm
|
1
|
||
10240816 | 2,1474 zł - 2,1474 zł | 1550 Na stanie |
0.768 in
19.5 mm
|
Zielony
|
0.709 in
18.0 mm
|
Silikon
|
0.394 in
10.0 mm
|
3
|
|
7,6416 zł - 7,6416 zł | 100 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Naturalny
|
0.945 in
24.0 mm
|
Silikon
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować