Menu Search

Zatyczki tymczasowe do węży

Na stanie

Hose Service Plugs a are used to plug hydraulic hoses, while being maintained or repaired in the field. The conical form enables simple attachment to various hose sizes. Easy to install with as simple push-in and twist action.

  • Zapobiegają wyciekom oleju lub chemikaliów podczas konserwacji i naprawy.
  • Idealne rozwiązanie do węży i sztywnych rur.
  • Montaż bez użycia narzędzi – wystarczy wsunąć i przekręcić.
  • Mocne, wielokrotnego użytku.
  • Idealne rozwiązanie do konserwacji w terenie.
Materiał: Guma Kolor: Żółty Grupa SR: SRF0071

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
4 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rodzaj produktu Minimalny rozmiar Rozmiar maksymalny Kup
117,1007 zł - 130,1119 zł 75 Na stanie
Small
1 mm
10.2 mm
185,0191 zł - 205,5768 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Large
11.9 mm
43.2 mm
149,8889 zł - 166,5432 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Medium
4.1 mm
23.1 mm
166,283 zł - 184,7588 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Mixed
1 mm
43.2 mm
N/A — 0.040 in; 0.400 in; Żółty; Guma

10059128

Przedział cen netto
130,1119 zł - 117,1007 zł

Zapasy magazynowe
75 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj produktu
    Small
  • Minimalny rozmiar
    1 mm
  • Rozmiar maksymalny
    10.2 mm
  • Rodzaj pakietu
    20 w opakowaniu
  • Kolor
    Żółty
N/A — 0.470 in; 1.700 in; Żółty; Guma

10059098

Przedział cen netto
205,5768 zł - 185,0191 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj produktu
    Large
  • Minimalny rozmiar
    11.9 mm
  • Rozmiar maksymalny
    43.2 mm
  • Rodzaj pakietu
    20 w opakowaniu
  • Kolor
    Żółty
N/A — 0.160 in; 0.910 in; Żółty; Guma

10059104

Przedział cen netto
166,5432 zł - 149,8889 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj produktu
    Medium
  • Minimalny rozmiar
    4.1 mm
  • Rozmiar maksymalny
    23.1 mm
  • Rodzaj pakietu
    10 w opakowaniu
  • Kolor
    Żółty
N/A — 0.040 in; 1.700 in; Żółty; Guma

10059111

Przedział cen netto
184,7588 zł - 166,283 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj produktu
    Mixed
  • Minimalny rozmiar
    1 mm
  • Rozmiar maksymalny
    43.2 mm
  • Rodzaj pakietu
    4 małe, 4 średnie, 2 duże w opakowaniu
  • Kolor
    Żółty