Te zatyczki uszczelniające rozprężne calowe zapewniają wydajne wysokociśnieniowe uszczelnienie otworów, zapobiegając wnikaniu pyłu, wilgoci, powietrza i innych gazów.
Kulkę rozprężną wsuwa się do tulei zaślepki. Żłobkowane pierścienie uszczelniające kulki zostają dociśnięte do obudowy. Element pozostaje unieruchomiony z kulką dociśniętą do występu pogłębiacza.
Instalacja tych komponentów jest łatwa, ponieważ nie wymaga gwintowania, rozwiercania, obróbki rowkowania O-ringów ani używania taśmy czy szczeliwa. Są używane na przykład w napędach i układach hydraulicznych, układach pneumatycznych, przemysłowych i zaworach.
Grupa SR: SRP0192, SRP0191
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Materiał kuli | Rodzaj zaślepki | l2 | d2 +0.004|-0.000 | Materiał korpusu | l1 | d1 | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1503 Na stanie |
Stal nierdzewna 303
|
Krótkie
|
0.12"
|
0.0937"
|
Stal nierdzewna 303
|
0.098"
|
0.0937"
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
Krótkie
|
0.17"
|
0.1562"
|
Stal ocynkowana
|
0.125"
|
0.1562"
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal nierdzewna 303
|
Krótkie
|
0.52"
|
0.4062"
|
Aluminium
|
0.365"
|
0.4062"
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
Standard
|
0.21"
|
0.1562"
|
Stal ocynkowana
|
0.157"
|
0.1562"
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal nierdzewna 303
|
Krótkie
|
0.16"
|
0.1250"
|
Stal nierdzewna 303
|
0.125"
|
0.1250"
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować