Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Żebrowane zatyczki do końców rur są zaprojektowane w celu bezpiecznego uszczelniania końców rur. Zatyczki te, wyposażone w konstrukcję wciskaną posiadają wewnętrzne żeberka, które zapewniają mocne dopasowanie cierne do wewnętrznej średnicy podłączanej rury. To skutecznie zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń.
Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRILUPCR
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Specyfikacja | D | H | Średnica rury | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3646 zł - 0,5672 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.854 in
21.7 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,884 zł - 1,3751 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.563 in
39.7 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,3646 zł - 0,5672 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1/2"
|
0.819 in
20.8 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
||
| 2,4307 zł - 3,7812 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
3.335 in
84.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
||
| 0,3315 zł - 0,5157 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.776 in
19.7 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3535 zł - 0,5498 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.972 in
24.7 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 0,2876 zł - 0,4474 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.697 in
17.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,8285 zł - 2,0317 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
3.622 in
92.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.638 in
92.4 mm
|
||
| 2,9956 zł - 3,3284 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
6.28 in
159.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 0,177 zł - 0,2754 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,4066 zł - 0,6326 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.169 in
29.7 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,3369 zł - 2,0797 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 1/2"
|
1.87 in
47.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 2,0994 zł - 3,2658 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2 1/2"
|
2.953 in
75.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,6077 zł - 0,9454 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1"
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| 0,2188 zł - 0,3404 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,4806 zł - 2,3032 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 4,4111 zł - 4,9013 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
8.091 in
205.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
||
| 2,2154 zł - 2,4615 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
4.606 in
117.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
4.626 in
117.5 mm
|
||
| 11,0736 zł - 12,304 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12"
|
12.717 in
323.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| 0,3721 zł - 0,5789 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3/4"
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować