Menu Search

Zatyczki użebrowane PCR

Na stanie

Żebrowane zatyczki do końców rur są zaprojektowane w celu bezpiecznego uszczelniania końców rur. Zatyczki te, wyposażone w konstrukcję wciskaną posiadają wewnętrzne żeberka, które zapewniają mocne dopasowanie cierne do wewnętrznej średnicy podłączanej rury. To skutecznie zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń.

Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRILUPCR

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
46 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Specyfikacja D H Średnica rury Kup
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10"
272.0 mm
40.0 mm
273.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8"
218.0 mm
40.0 mm
219.1 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
130.0 mm
35.0 mm
130.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
44.0 mm
30.8 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5 1/2"
152.0 mm
35.0 mm
152.4 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6"
167.0 mm
35.0 mm
168.3 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3/4"
26.0 mm
31.4 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
37.7 mm
30.8 mm
38.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.7 mm
20.0 mm
16.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
107.5 mm
35.0 mm
108.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.7 mm
20.0 mm
15.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
17.7 mm
20.0 mm
18.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
39.7 mm
30.8 mm
40.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2"
59.7 mm
30.0 mm
60.3 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
84.7 mm
30.0 mm
85.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
21.7 mm
31.4 mm
22.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
92.0 mm
30.0 mm
92.4 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
29.7 mm
30.8 mm
30.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.7 mm
31.4 mm
20.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
24.7 mm
31.4 mm
  • z 3
Zatyczka użebrowana 273.0 mm LDPE - PCR Zielony

20749736


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    272.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • Średnica rury
    273.0 mm
  • Specyfikacja
    10"
  • Kolor
    Zielony
Zatyczka użebrowana 219.1 mm LDPE - PCR Zielony

20749729


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    218.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • Średnica rury
    219.1 mm
  • Specyfikacja
    8"
  • Kolor
    Zielony
Zatyczka użebrowana 130.0 mm LDPE - PCR Zielony

20749651


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    130.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • Średnica rury
    130.0 mm
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    LDPE - PCR
Zatyczka użebrowana 44.5 mm-45.4 mm LDPE - PCR Zielony

20749583


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    44.0 mm
  • H
    30.8 mm
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    LDPE - PCR
  • Składu Pochodzącego z Recyklingu
    100%
Zatyczka użebrowana 152.4 mm LDPE - PCR Zielony

20749675


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    152.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • Średnica rury
    152.4 mm
  • Specyfikacja
    5 1/2"
  • Kolor
    Zielony
Zatyczka użebrowana 168.3 mm LDPE - PCR Zielony

20749699


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    167.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • Średnica rury
    168.3 mm
  • Specyfikacja
    6"
  • Kolor
    Zielony
Zatyczka użebrowana 26.9 mm-26 mm LDPE - PCR Zielony

20749378


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    26.0 mm
  • H
    31.4 mm
  • Specyfikacja
    3/4"
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    LDPE - PCR
Zatyczka użebrowana 38.0 mm LDPE - PCR Zielony

20749422


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    37.7 mm
  • H
    30.8 mm
  • Średnica rury
    38.0 mm
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    LDPE - PCR
Zatyczka użebrowana 16.0 mm LDPE - PCR Zielony

20749545


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    15.7 mm
  • H
    20.0 mm
  • Średnica rury
    16.0 mm
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    LDPE - PCR
Zatyczka użebrowana 108.0 mm LDPE - PCR Zielony

20749569


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    107.5 mm
  • H
    35.0 mm
  • Średnica rury
    108.0 mm
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    LDPE - PCR
Zatyczka użebrowana 15.0 mm LDPE - PCR Zielony

20749316


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    14.7 mm
  • H
    20.0 mm
  • Średnica rury
    15.0 mm
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    LDPE - PCR
Zatyczka użebrowana 18.0 mm LDPE - PCR Zielony

20749323


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    17.7 mm
  • H
    20.0 mm
  • Średnica rury
    18.0 mm
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    LDPE - PCR
Zatyczka użebrowana 40.0 mm LDPE - PCR Zielony

20749439


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    39.7 mm
  • H
    30.8 mm
  • Średnica rury
    40.0 mm
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    LDPE - PCR
Zatyczka użebrowana 60.3 mm LDPE - PCR Zielony

20749484


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    59.7 mm
  • H
    30.0 mm
  • Średnica rury
    60.3 mm
  • Specyfikacja
    2"
  • Kolor
    Zielony
Zatyczka użebrowana 85.0 mm LDPE - PCR Zielony

20749521


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    84.7 mm
  • H
    30.0 mm
  • Średnica rury
    85.0 mm
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    LDPE - PCR
Zatyczka użebrowana 22.0 mm LDPE - PCR Zielony

20749354


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    21.7 mm
  • H
    31.4 mm
  • Średnica rury
    22.0 mm
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    LDPE - PCR
Zatyczka użebrowana 92.4 mm LDPE - PCR Zielony

20749613


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    92.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • Średnica rury
    92.4 mm
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    LDPE - PCR
Zatyczka użebrowana 30.0 mm LDPE - PCR Zielony

20749392


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    29.7 mm
  • H
    30.8 mm
  • Średnica rury
    30.0 mm
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    LDPE - PCR
Zatyczka użebrowana 20.0 mm LDPE - PCR Zielony

20749330


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    19.7 mm
  • H
    31.4 mm
  • Średnica rury
    20.0 mm
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    LDPE - PCR
Zatyczka użebrowana 25.0 mm-24.8 mm LDPE - PCR Zielony

20749361


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    24.7 mm
  • H
    31.4 mm
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    LDPE - PCR
  • Składu Pochodzącego z Recyklingu
    100%