Zatyczki do końcówek rurek z szeroką flanszą i żebrowaniem skutecznie chronią wewnętrzną ścianę rur oraz końcówki rurek przed zanieczyszczeniami takimi jak brud, kurz i korozja. Wtyczka ma konstrukcję na wcisk oraz szerokie żebra. Zapewniają one ścisłe dopasowanie poprzez wywieranie delikatnego nacisku na wewnętrzną ściankę, a także umożliwiają dostosowanie się do szerszego zakresu grubości ścianek.
Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Czarny Grupa SR: SRILUHPCR
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | d1 | Min. średnica otworu | Maks. średnica otworu | D | H | d2 | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,9778 zł - 1,5211 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.992 in
25.2 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
1.965 in
49.9 mm
|
2.055 in
52.2 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
8,2571 zł - 9,1745 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.976 in
228.0 mm
|
8.996 in
228.5 mm
|
10.197 in
259.0 mm
|
10.984 in
279.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
10.236 in
260.0 mm
|
||
1,7341 zł - 2,6976 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.898 in
48.2 mm
|
1.909 in
48.5 mm
|
2.795 in
71.0 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
2.811 in
71.4 mm
|
||
0,9293 zł - 1,4456 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.992 in
25.2 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
2.055 in
52.2 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
0,5074 zł - 0,7893 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.618 in
15.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
1.232 in
31.3 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
0,4704 zł - 0,7317 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.469 in
11.9 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,5894 zł - 0,9169 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.701 in
17.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
2,4866 zł - 2,7629 zł | 2160 Na stanie |
3.327 in
84.5 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
4.035 in
102.5 mm
|
4.291 in
109.0 mm
|
2.343 in
59.5 mm
|
4.059 in
103.1 mm
|
||
2,5386 zł - 2,8207 zł | 2880 Na stanie |
3.791 in
96.3 mm
|
3.799 in
96.5 mm
|
4.587 in
116.5 mm
|
4.854 in
123.3 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
||
10,5176 zł - 11,6862 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.079 in
256.0 mm
|
10.157 in
258.0 mm
|
11.417 in
290.0 mm
|
12.362 in
314.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
11.496 in
292.0 mm
|
||
7,2407 zł - 8,0452 zł | 645 Na stanie |
7.874 in
200.0 mm
|
7.894 in
200.5 mm
|
9.055 in
230.0 mm
|
9.811 in
249.2 mm
|
3.169 in
80.5 mm
|
9.094 in
231.0 mm
|
||
1,3142 zł - 2,0443 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.496 in
38.0 mm
|
1.516 in
38.5 mm
|
2.343 in
59.5 mm
|
2.453 in
62.3 mm
|
2.106 in
53.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
5,3416 zł - 5,9351 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.122 in
155.5 mm
|
6.142 in
156.0 mm
|
7.303 in
185.5 mm
|
7.717 in
196.0 mm
|
3.11 in
79.0 mm
|
7.323 in
186.0 mm
|
||
3,0753 zł - 3,417 zł | 1470 Na stanie |
4.213 in
107.0 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
5.098 in
129.5 mm
|
5.472 in
139.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
5.138 in
130.5 mm
|
||
3,7161 zł - 4,129 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.902 in
124.5 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
5.846 in
148.5 mm
|
6.28 in
159.5 mm
|
2.343 in
59.5 mm
|
5.866 in
149.0 mm
|
||
3,891 zł - 4,3233 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.531 in
140.5 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
6.594 in
167.5 mm
|
7.071 in
179.6 mm
|
3.13 in
79.5 mm
|
6.618 in
168.1 mm
|
||
2,4847 zł - 2,7608 zł | 2850 Na stanie |
2.697 in
68.5 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.268 in
83.0 mm
|
3.516 in
89.3 mm
|
2.331 in
59.2 mm
|
3.287 in
83.5 mm
|
||
5,8425 zł - 6,4917 zł | 800 Na stanie |
7.283 in
185.0 mm
|
7.303 in
185.5 mm
|
8.228 in
209.0 mm
|
8.811 in
223.8 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
8.268 in
210.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować