Menu Search

Zatyczki z uchwytem centralnym

Na stanie

Zaślepki z uchwytem centralnym z łatwością umieszcza się w otworach gwintowanych i niegwintowanych. Z uwagi na stożkowy kształt możliwy jest montaż zatyczki w otworach o różnych średnicach wewnętrznych. Zaślepka ciasno dopasowuje się do otworu i zapewnia dobre uszczelnienie, dzięki czemu chroni otwartą rurę lub otwór przed wnikaniem do wnętrza niepożądanych substancji, a tym samym wspomaga ochronę komponentów wewnętrznych i gwarantuje optymalne parametry pracy.

Zintegrowany uchwyt centralny ułatwia i przyspiesza demontaż; wystarczy go pociągnąć w górę. Zaślepka chroni przed uszkodzeniem, wnikaniem zanieczyszczeń i wilgoci, a także przed korodowaniem podczas przechowywania i transportu.

Używane w różnorodnych zastosowaniach.

  • Stożkowy kształt zaślepki oznacza, że pasuje ona do otworów o różnych średnicach wewnętrznych.
  • Zintegrowany uchwyt centralny ułatwia i przyspiesza instalację i demontaż ręką, jak i za pomocą narzędzi.
  • Są używane w rozmaitych zastosowaniach, na przykład w instalacjach elektrycznych, maszynach, urządzeniach i panelach sterowania.
Materiał: LDPE Kolor: Żółty, Pomarańczowy, Czerwony Grupa SR: SR1174, SR1068

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
62 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność H D d2 Materiał d1 Typ Kup
0,126 zł - 0,1497 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.5 mm
23.3 mm
9.5 mm
LDPE
7.0 mm
2
0,126 zł - 0,1497 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.5 mm
21.1 mm
8.0 mm
LDPE
6.0 mm
2
10287385 0,1256 zł - 0,1497 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.5 mm
20.3 mm
7.0 mm
LDPE
5.0 mm
2
0,2517 zł - 0,2982 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.5 mm
26.5 mm
12.5 mm
LDPE
10.5 mm
2
0,151 zł - 0,1781 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.5 mm
23.2 mm
10.0 mm
LDPE
8.0 mm
2
0,2517 zł - 0,2982 zł 240 Na stanie
10.0 mm
28.4 mm
14.5 mm
LDPE
12.5 mm
2
0,2517 zł - 0,2982 zł 100 Na stanie
9.5 mm
27.5 mm
13.5 mm
LDPE
11.5 mm
2
0,151 zł - 0,1781 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.5 mm
24.8 mm
11.5 mm
LDPE
9.5 mm
2
0,4824 zł - 0,4824 zł 100 Na stanie
10.0 mm
34.0 mm
20.0 mm
LDPE
18.0 mm
2
0,3542 zł - 0,3542 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0 mm
31.0 mm
17.0 mm
LDPE
14.5 mm
2
0,6944 zł - 1,7013 zł 274 Na stanie
19.1 mm
34.0 mm
29.1 mm
LDPE
26.1 mm
1
1,1671 zł - 2,8595 zł 900 Na stanie
25.4 mm
54.9 mm
49.2 mm
LDPE
45.9 mm
1
0,4406 zł - 1,0795 zł 19000 Na stanie
13.5 mm
21.3 mm
17.7 mm
LDPE
15.5 mm
1
0,6428 zł - 0,6428 zł 228 Na stanie
12.0 mm
47.0 mm
31.5 mm
LDPE
29.0 mm
2
0,449 zł - 0,449 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0 mm
34.0 mm
19.5 mm
LDPE
17.5 mm
2
10073162 0,2677 zł - 0,6559 zł 4500 Na stanie
13.7 mm
23.8 mm
20.0 mm
LDPE
17.8 mm
1
1,1336 zł - 2,7775 zł 55 Na stanie
18.3 mm
48.4 mm
44.1 mm
LDPE
41.0 mm
1
0,7627 zł - 1,8687 zł 1500 Na stanie
19.8 mm
35.8 mm
31.0 mm
LDPE
27.8 mm
1
0,4671 zł - 1,1445 zł 4000 Na stanie
10.3 mm
16.7 mm
12.3 mm
LDPE
11.4 mm
1
0,4727 zł - 1,1581 zł 3850 Na stanie
13.5 mm
20.6 mm
17.0 mm
LDPE
14.7 mm
1
  • z 4
Zaślepka z uchwytem centralnym 11.0 mm 7.0 mm LDPE Żółty

10287408

Przedział cen netto
0,1497 zł - 0,126 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    23.3 mm
  • d1
    7.0 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • Typ
    2
Zaślepka z uchwytem centralnym 11.0 mm 6.0 mm LDPE Żółty

10287392

Przedział cen netto
0,1497 zł - 0,126 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    21.1 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • Typ
    2
Zaślepka z uchwytem centralnym 11.0 mm 5.0 mm LDPE Żółty

10287385

Przedział cen netto
0,1497 zł - 0,1256 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    20.3 mm
  • d1
    5.0 mm
  • d2
    7.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • Typ
    2
Zaślepka z uchwytem centralnym 11.0 mm 10.5 mm LDPE Żółty

10287439

Przedział cen netto
0,2982 zł - 0,2517 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    26.5 mm
  • d1
    10.5 mm
  • d2
    12.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • Typ
    2
Zaślepka z uchwytem centralnym 11.0 mm 8.0 mm LDPE Żółty

10287415

Przedział cen netto
0,1781 zł - 0,151 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    23.2 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • Typ
    2
Zaślepka z uchwytem centralnym 11.5 mm 12.5 mm LDPE Żółty

10287453

Przedział cen netto
0,2982 zł - 0,2517 zł

Zapasy magazynowe
240 Na stanie
Atrybuty
  • D
    28.4 mm
  • d1
    12.5 mm
  • d2
    14.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • Typ
    2
Zaślepka z uchwytem centralnym 11.0 mm 11.5 mm LDPE Żółty

10287446

Przedział cen netto
0,2982 zł - 0,2517 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • D
    27.5 mm
  • d1
    11.5 mm
  • d2
    13.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • Typ
    2
Zaślepka z uchwytem centralnym 11.0 mm 9.5 mm LDPE Żółty

10287422

Przedział cen netto
0,1781 zł - 0,151 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    24.8 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • Typ
    2
Zaślepka z uchwytem centralnym 11.5 mm 18.0 mm LDPE Żółty

10287514

Przedział cen netto
0,4824 zł - 0,4824 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • D
    34.0 mm
  • d1
    18.0 mm
  • d2
    20.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Typ
    2
Zaślepka z uchwytem centralnym 11.5 mm 14.5 mm LDPE Żółty

10287484

Przedział cen netto
0,3542 zł - 0,3542 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    31.0 mm
  • d1
    14.5 mm
  • d2
    17.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Typ
    2
Zaślepka z uchwytem centralnym 25.4 mm 26.1 mm LDPE Pomarańczowy

10152973

Przedział cen netto
1,7013 zł - 0,6944 zł

Zapasy magazynowe
274 Na stanie
Atrybuty
  • D
    34.0 mm
  • d1
    26.1 mm
  • d2
    29.1 mm
  • H
    19.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    Non Threaded
Zaślepka z uchwytem centralnym 31.8 mm 45.9 mm LDPE Pomarańczowy

10153055

Przedział cen netto
2,8595 zł - 1,1671 zł

Zapasy magazynowe
900 Na stanie
Atrybuty
  • D
    54.9 mm
  • d1
    45.9 mm
  • d2
    49.2 mm
  • H
    25.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    Non Threaded
Zaślepka z uchwytem centralnym 19.8 mm 15.5 mm LDPE Pomarańczowy

10152935

Przedział cen netto
1,0795 zł - 0,4406 zł

Zapasy magazynowe
19000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    21.3 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    17.7 mm
  • H
    13.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    Non Threaded
Zaślepka z uchwytem centralnym 13.5 mm 29.0 mm LDPE Żółty

10287569

Przedział cen netto
0,6428 zł - 0,6428 zł

Zapasy magazynowe
228 Na stanie
Atrybuty
  • D
    47.0 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    31.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • Typ
    2
Zaślepka z uchwytem centralnym 11.5 mm 17.5 mm LDPE Żółty

10287507

Przedział cen netto
0,449 zł - 0,449 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    34.0 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • Typ
    2
Zaślepka z uchwytem centralnym 24.5 mm 17.8 mm LDPE Czerwony

10073162

Przedział cen netto
0,6559 zł - 0,2677 zł

Zapasy magazynowe
4500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    23.8 mm
  • d1
    17.8 mm
  • d2
    20.0 mm
  • H
    13.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    13/16";1/2"
Zaślepka z uchwytem centralnym 28.6 mm 41.0 mm LDPE Pomarańczowy

10153048

Przedział cen netto
2,7775 zł - 1,1336 zł

Zapasy magazynowe
55 Na stanie
Atrybuty
  • D
    48.4 mm
  • d1
    41.0 mm
  • d2
    44.1 mm
  • H
    18.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    Non Threaded
Zaślepka z uchwytem centralnym 25.4 mm 27.8 mm LDPE Pomarańczowy

10152980

Przedział cen netto
1,8687 zł - 0,7627 zł

Zapasy magazynowe
1500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    35.8 mm
  • d1
    27.8 mm
  • d2
    31.0 mm
  • H
    19.8 mm
  • Rozmiar gwintu
    Non Threaded
Zaślepka z uchwytem centralnym 14.3 mm 11.4 mm LDPE Pomarańczowy

10152904

Przedział cen netto
1,1445 zł - 0,4671 zł

Zapasy magazynowe
4000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    16.7 mm
  • d1
    11.4 mm
  • d2
    12.3 mm
  • H
    10.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    Non Threaded
Zaślepka z uchwytem centralnym 19.1 mm 14.7 mm LDPE Pomarańczowy

10152928

Przedział cen netto
1,1581 zł - 0,4727 zł

Zapasy magazynowe
3850 Na stanie
Atrybuty
  • D
    20.6 mm
  • d1
    14.7 mm
  • d2
    17.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    Non Threaded