Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Te zatyczki zatrzaskowe zaprojektowano z myślą o ułatwieniu montażu i demontażu na komponencie. Zabezpieczają otwór przed wnikaniem zanieczyszczeń, takich jak brud, pył i ciała obce.
Łatwy montaż i demontaż: po wciśnięciu w miejsce docelowe i przekręceniu zapewniają ciasne dopasowanie. Umieszczona na górze wypustka ułatwia chwycenie podczas dokręcania lub usuwania. Artykuły z tego asortymentu pasują do złączek hydraulicznych z gwintem metrycznym, BSP, UNF i JIC.
Każda zatyczka pasuje do kilku różnych rozmiarów i typów gwintów.
Materiał: LDPE - PIR, LDPE Kolor: Czerwony, Żółty, Niebieski Grupa SR: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Kolor | d | h | D | Standard gwintu | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9956 zł - 2,4393 zł | 200 Na stanie |
1 1/4 in BSP/GAS, 1 5/8 in UNF/JIC, M40, M42
|
Czerwony
|
1.634 in
41.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.787 in
45.4 mm
|
|
|
||
| 0,6233 zł - 1,5271 zł | 2500 Na stanie |
7/8 in BSP/GAS, 1 1/8 in UNF/JIC, M28
|
Czerwony
|
1.098 in
27.9 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
|
|
||
| 0,5201 zł - 1,2743 zł | 1009 Na stanie |
3/4 in BSP/GAS, 1 1/16 in UNF/JIC, M25, M26
|
Czerwony
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
|
|
||
| 0,4322 zł - 1,0591 zł | 18277 Na stanie |
1/2 in BSP/GAS, M20
|
Czerwony
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
|
|
||
| 0,2886 zł - 0,7072 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1/8 in BSP/GAS, 7/16 in UNF/JIC, M10
|
Czerwony
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 0,3876 zł - 0,9497 zł | 4300 Na stanie |
3/4 in UNF/JIC, M18
|
Czerwony
|
0.72 in
18.3 mm
|
|
0.846 in
21.5 mm
|
|
|
||
| 10084717 | 0,7306 zł - 1,7901 zł | 206 Na stanie |
1 in BSP/GAS, 1 5/16 in UNF/JIC, M32
|
Czerwony
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.402 in
35.6 mm
|
|
|
|
| 0,4755 zł - 1,1649 zł | 4500 Na stanie |
5/8 in BSP/GAS, 7/8 in UNF/JIC, M22
|
Czerwony
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
|
|
||
| 0,4964 zł - 1,2162 zł | 2378 Na stanie |
M24
|
Czerwony
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
|
|
||
| 0,3249 zł - 0,796 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3/8 in BSP/GAS, 5/8 in UNF/JIC, M16
|
Czerwony
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
|
|
||
| 0,3151 zł - 0,7721 zł | 8500 Na stanie |
1/4 in BSP/GAS, 1/2 in UNF/JIC, M12, M13, M14
|
Czerwony
|
0.516 in
13.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.516 in
13.1 mm
|
|
|
||
| 0,8617 zł - 2,1113 zł | 1300 Na stanie |
1 1/8 in BSP/GAS, 1 1/2 in, 1 3/8 in UNF/JIC, M36
|
Czerwony
|
1.406 in
35.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
|
|
||
| 0,3444 zł - 0,8438 zł | 6037 Na stanie |
11/16
|
Żółty
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Gwinty UNF
|
1
|
||
| 0,6247 zł - 1,5305 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1/4
|
Żółty
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
Gwinty UNF
|
1
|
||
| 0,7557 zł - 1,8516 zł | 198 Na stanie |
1-1/16-12
|
Żółty
|
0.972 in
24.7 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Gwinty UNF
|
1
|
||
| 0,3012 zł - 0,7379 zł | 45000 Na stanie |
7/8 in
|
Niebieski
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
1.047 in
26.6 mm
|
JIC
|
|
||
| 0,1882 zł - 0,4612 zł | 750 Na stanie |
Without Lugs
|
Czerwony
|
|
|
|
|
|
||
| 0,4476 zł - 1,0966 zł | 200 Na stanie |
9/16
|
Żółty
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Gwinty UNF
|
1
|
||
| 0,3597 zł - 0,8814 zł | 2804 Na stanie |
3/4
|
Żółty
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Gwinty UNF
|
1
|
||
| 0,9635 zł - 2,3607 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1-3/16
|
Żółty
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
Gwinty UNF
|
1
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować