Menu Search

Zatyczki zatrzaskowe

Na stanie

Te zatyczki zatrzaskowe zaprojektowano z myślą o ułatwieniu montażu i demontażu na komponencie. Zabezpieczają otwór przed wnikaniem zanieczyszczeń, takich jak brud, pył i ciała obce.

Łatwy montaż i demontaż: po wciśnięciu w miejsce docelowe i przekręceniu zapewniają ciasne dopasowanie. Umieszczona na górze wypustka ułatwia chwycenie podczas dokręcania lub usuwania. Artykuły z tego asortymentu pasują do złączek hydraulicznych z gwintem metrycznym, BSP, UNF i JIC.

Każda zatyczka pasuje do kilku różnych rozmiarów i typów gwintów.

  • Łatwy montaż i demontaż. Po wciśnięciu w miejsce docelowe i przekręceniu zapewniają ciasne dopasowanie.
  • Jest wyposażona w umieszczoną w górnej części wypustkę, która ułatwia chwycenie podczas dokręcania lub usuwania.
  • Pasują do gwintów metrycznych, BSP i UNF.
Materiał: LDPE Kolor: Czerwony, Żółty, Niebieski Grupa SR: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
59 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Kolor d h D Standard gwintu Typ Kup
10084717 0,7306 zł - 1,7901 zł 1056 Na stanie
M32;1-5/16";1"
Czerwony
32.0 mm
5.0 mm
35.6 mm
Gwinty UNF
3
0,4322 zł - 1,0591 zł 5040 Na stanie
M20;1/2" BSP
Czerwony
21.3 mm
5.0 mm
21.3 mm
Gwinty Metryczne
3
0,3876 zł - 0,9497 zł 5300 Na stanie
M18;3/4";3/4";1/2"
Czerwony
18.3 mm
21.5 mm
Gwinty UNF
3
0,4755 zł - 1,1649 zł 15000 Na stanie
M22;7/8";7/8"5/8"
Czerwony
22.4 mm
5.0 mm
25.8 mm
Gwinty UNF
3
0,8617 zł - 2,1113 zł 1600 Na stanie
M36;1-1/2",1-3/8";1-1/8"
Czerwony
35.7 mm
5.0 mm
39.7 mm
Gwinty UNF
3
0,4964 zł - 1,2162 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M24
Czerwony
23.4 mm
5.0 mm
28.2 mm
Gwinty Metryczne
3
0,5201 zł - 1,2743 zł 1209 Na stanie
M25,M26;11/16";11/16";3/4"
Czerwony
25.5 mm
5.0 mm
29.9 mm
Gwinty UNF
3
0,6233 zł - 1,5271 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M28;1-1/8";7/8"
Czerwony
27.9 mm
7.0 mm
32.7 mm
Gwinty UNF
3
0,3249 zł - 0,796 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M16;5/8";5/8";3/8"
Czerwony
16.5 mm
5.0 mm
16.5 mm
Gwinty UNF
3
0,2886 zł - 0,7072 zł 12030 Na stanie
M10;7/16";7/16";1/8"
Czerwony
9.8 mm
4.0 mm
12.0 mm
Gwinty UNF
3
0,3151 zł - 0,7721 zł 1000 Na stanie
M12,M13,M14;1/2";1/2";1/4"
Czerwony
13.1 mm
5.0 mm
13.1 mm
Gwinty UNF
3
0,9956 zł - 2,4393 zł 400 Na stanie
M40,M42;1-5/8";1-1/4"
Czerwony
41.5 mm
5.0 mm
45.4 mm
Gwinty UNF
3
1,9801 zł - 4,8513 zł 27 Na stanie
1-5/8
Żółty
38.7 mm
11.7 mm
Gwinty UNF
1
0,2273 zł - 0,5568 zł 25 Na stanie
1/2-20
Niebieski
11.0 mm
7.0 mm
17.0 mm
Gwinty UNF
1
0,3667 zł - 0,8985 zł 3500 Na stanie
13/16
Żółty
18.6 mm
7.4 mm
Gwinty UNF
1
0,3363 zł - 0,4708 zł 21790 Na stanie
1/2
Żółty
11.1 mm
6.9 mm
Gwinty UNF
1
0,7557 zł - 1,8516 zł 198 Na stanie
1-1/16-12
Żółty
24.7 mm
7.4 mm
Gwinty UNF
1
0,6735 zł - 1,6501 zł 1185 Na stanie
Czerwony
2
0,6986 zł - 1,7116 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1
Żółty
23.4 mm
7.4 mm
Gwinty UNF
1
0,2384 zł - 0,5841 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9/16-18
Niebieski
12.5 mm
7.0 mm
20.5 mm
Gwinty UNF
1
  • z 3
Zatyczka zatrzaskowa Metric;UNF;BSP;JIC Czerwony LDPE

10084717

Przedział cen netto
1,7901 zł - 0,7306 zł

Zapasy magazynowe
1056 Na stanie
Atrybuty
  • D
    35.6 mm
  • d
    32.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M32;1-5/16";1"
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
Zatyczka zatrzaskowa Metric;BSP M20 Czerwony LDPE

10084670

Przedział cen netto
1,0591 zł - 0,4322 zł

Zapasy magazynowe
5040 Na stanie
Atrybuty
  • D
    21.3 mm
  • d
    21.3 mm
  • h
    5.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M20;1/2" BSP
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
Zatyczka zatrzaskowa Metric;UNF;BSP;JIC Czerwony LDPE

10070420

Przedział cen netto
0,9497 zł - 0,3876 zł

Zapasy magazynowe
5300 Na stanie
Atrybuty
  • D
    21.5 mm
  • d
    18.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    M18;3/4";3/4";1/2"
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
  • Standard gwintu
    Gwinty JIC
Zatyczka zatrzaskowa Metric;UNF;BSP;JIC Czerwony LDPE

10084687

Przedział cen netto
1,1649 zł - 0,4755 zł

Zapasy magazynowe
15000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    25.8 mm
  • d
    22.4 mm
  • h
    5.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M22;7/8";7/8"5/8"
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
Zatyczka zatrzaskowa Metric;UNF;BSP;JIC Czerwony LDPE

10085776

Przedział cen netto
2,1113 zł - 0,8617 zł

Zapasy magazynowe
1600 Na stanie
Atrybuty
  • D
    39.7 mm
  • d
    35.7 mm
  • h
    5.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M36;1-1/2",1-3/8";1-1/8"
  • Standard gwintu
    Gwinty BSP
Zatyczka zatrzaskowa Metric M24 Czerwony LDPE

10085769

Przedział cen netto
1,2162 zł - 0,4964 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    28.2 mm
  • d
    23.4 mm
  • h
    5.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M24
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
Zatyczka zatrzaskowa Metric;UNF;BSP;JIC Czerwony LDPE

10084694

Przedział cen netto
1,2743 zł - 0,5201 zł

Zapasy magazynowe
1209 Na stanie
Atrybuty
  • D
    29.9 mm
  • d
    25.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M25,M26;11/16";11/16";3/4"
  • Standard gwintu
    Gwinty BSP
Zatyczka zatrzaskowa Metric;UNF;BSP;JIC Czerwony LDPE

10084700

Przedział cen netto
1,5271 zł - 0,6233 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    32.7 mm
  • d
    27.9 mm
  • h
    7.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M28;1-1/8";7/8"
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
Zatyczka zatrzaskowa Metric;UNF;BSP;JIC Czerwony LDPE

10084663

Przedział cen netto
0,796 zł - 0,3249 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    16.5 mm
  • d
    16.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M16;5/8";5/8";3/8"
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
Zatyczka zatrzaskowa Metric;UNF;BSP;JIC Czerwony LDPE

10071281

Przedział cen netto
0,7072 zł - 0,2886 zł

Zapasy magazynowe
12030 Na stanie
Atrybuty
  • D
    12.0 mm
  • d
    9.8 mm
  • h
    4.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10;7/16";7/16";1/8"
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
Zatyczka zatrzaskowa Metric;UNF;BSP;JIC Czerwony LDPE

10084656

Przedział cen netto
0,7721 zł - 0,3151 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    13.1 mm
  • d
    13.1 mm
  • h
    5.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12,M13,M14;1/2";1/2";1/4"
  • Standard gwintu
    Gwinty JIC
Zatyczka zatrzaskowa Metric;UNF;BSP;JIC Czerwony LDPE

10085622

Przedział cen netto
2,4393 zł - 0,9956 zł

Zapasy magazynowe
400 Na stanie
Atrybuty
  • D
    45.4 mm
  • d
    41.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M40,M42;1-5/8";1-1/4"
  • Standard gwintu
    Gwinty JIC
Zatyczka zatrzaskowa UNF 1-5/8" UNF Żółty LDPE

10158753

Przedział cen netto
4,8513 zł - 1,9801 zł

Zapasy magazynowe
27 Na stanie
Atrybuty
  • d
    38.7 mm
  • h
    11.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-5/8
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
  • Kolor
    Żółty
Zatyczka zatrzaskowa UNF 1/2” x 20 UNF/JIC Niebieski LDPE

10085158

Przedział cen netto
0,5568 zł - 0,2273 zł

Zapasy magazynowe
25 Na stanie
Atrybuty
  • D
    17.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/2-20
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
Zatyczka zatrzaskowa UNF 13/16" UNF Żółty LDPE

10158807

Przedział cen netto
0,8985 zł - 0,3667 zł

Zapasy magazynowe
3500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    18.6 mm
  • h
    7.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    13/16
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
  • Kolor
    Żółty
Zatyczka zatrzaskowa UNF 1/2" UNF Żółty LDPE

10158777

Przedział cen netto
0,4708 zł - 0,3363 zł

Zapasy magazynowe
21790 Na stanie
Atrybuty
  • d
    11.1 mm
  • h
    6.9 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/2
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
  • Kolor
    Żółty
Zatyczka zatrzaskowa UNF 1-1/16-12" UNF Żółty LDPE

10158715

Przedział cen netto
1,8516 zł - 0,7557 zł

Zapasy magazynowe
198 Na stanie
Atrybuty
  • d
    24.7 mm
  • h
    7.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-1/16-12
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
  • Kolor
    Żółty
Zaślepka wciskana 30.9 mm 8.0 mm 35.0 mm LDPE Czerwony

10085257

Przedział cen netto
1,6501 zł - 0,6735 zł

Zapasy magazynowe
1185 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Typ
    2
  • Kod towaru
    3926909790
Zatyczka zatrzaskowa UNF 1" UNF Żółty LDPE

10158708

Przedział cen netto
1,7116 zł - 0,6986 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    23.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    1
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
  • Kolor
    Żółty
Zatyczka zatrzaskowa UNF 9/16" x 18 UNF/JIC Niebieski LDPE

10085165

Przedział cen netto
0,5841 zł - 0,2384 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    20.5 mm
  • d
    12.5 mm
  • h
    7.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    9/16-18
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF