Menu Search

Zatyczki zatrzaskowe

Na stanie

Te zatyczki zatrzaskowe zaprojektowano z myślą o ułatwieniu montażu i demontażu na komponencie. Zabezpieczają otwór przed wnikaniem zanieczyszczeń, takich jak brud, pył i ciała obce.

Łatwy montaż i demontaż: po wciśnięciu w miejsce docelowe i przekręceniu zapewniają ciasne dopasowanie. Umieszczona na górze wypustka ułatwia chwycenie podczas dokręcania lub usuwania. Artykuły z tego asortymentu pasują do złączek hydraulicznych z gwintem metrycznym, BSP, UNF i JIC.

Każda zatyczka pasuje do kilku różnych rozmiarów i typów gwintów.

  • Łatwy montaż i demontaż. Po wciśnięciu w miejsce docelowe i przekręceniu zapewniają ciasne dopasowanie.
  • Jest wyposażona w umieszczoną w górnej części wypustkę, która ułatwia chwycenie podczas dokręcania lub usuwania.
  • Pasują do gwintów metrycznych, BSP i UNF.
Materiał: LDPE Kolor: Czerwony, Żółty, Niebieski Grupa SR: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
59 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Kolor d h D Standard gwintu Typ Kup
2,5658 zł - 6,2862 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1-7/8
Żółty
45.1 mm
11.7 mm
Gwinty UNF
1
0,1882 zł - 0,4612 zł 750 Na stanie
Czerwony
2
0,4448 zł - 1,0898 zł 150 Na stanie
1-1/16-12
Niebieski
24.8 mm
10.0 mm
35.5 mm
Gwinty UNF
1
0,6958 zł - 1,7047 zł 32580 Na stanie
7/16
Żółty
9.7 mm
6.9 mm
Gwinty UNF
1
0,2426 zł - 0,5944 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5/8-18
Niebieski
14.3 mm
6.5 mm
23.7 mm
Gwinty UNF
1
0,2872 zł - 0,7037 zł 7995 Na stanie
3/4-16
Niebieski
17.4 mm
8.6 mm
24.9 mm
Gwinty UNF
1
0,6693 zł - 1,6398 zł 600 Na stanie
3/8
Żółty
8.2 mm
6.0 mm
Gwinty UNF
1
0,4476 zł - 1,0966 zł 273 Na stanie
9/16
Żółty
12.6 mm
7.4 mm
Gwinty UNF
1
0,3904 zł - 0,9565 zł 100 Na stanie
7/8
Żółty
20.3 mm
7.4 mm
Gwinty UNF
1
0,6484 zł - 1,5886 zł 950 Na stanie
5/16
Żółty
6.7 mm
6.0 mm
Gwinty UNF
1
1,0249 zł - 2,511 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1-1/4
Żółty
29.5 mm
8.6 mm
Gwinty UNF
1
0,343 zł - 0,8404 zł 3450 Na stanie
Czerwony
2
0,3012 zł - 0,7379 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7/8-14
Niebieski
20.3 mm
10.4 mm
26.6 mm
Gwinty UNF
1
0,3946 zł - 0,9668 zł 10214 Na stanie
1-14
Niebieski
23.5 mm
10.0 mm
31.0 mm
Gwinty UNF
1
0,3221 zł - 0,7891 zł 6670 Na stanie
5/8
Żółty
14.2 mm
7.4 mm
Gwinty UNF
1
1,2229 zł - 2,9961 zł 1665 Na stanie
1-5/16
Żółty
30.9 mm
8.6 mm
Gwinty UNF
1
0,6247 zł - 1,5305 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1/4
Żółty
5.2 mm
5.6 mm
Gwinty UNF
1
0,9635 zł - 2,3607 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1-3/16
Żółty
27.7 mm
8.6 mm
Gwinty UNF
1
0,3597 zł - 0,8814 zł 2804 Na stanie
3/4
Żółty
17.2 mm
7.4 mm
Gwinty UNF
1
0,2273 zł - 0,5568 zł 12600 Na stanie
7/16-20
Niebieski
9.5 mm
7.0 mm
15.5 mm
Gwinty UNF
1
  • z 3
Zatyczka zatrzaskowa UNF 1-7/8" UNF Żółty LDPE

10158760

Przedział cen netto
6,2862 zł - 2,5658 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    45.1 mm
  • h
    11.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-7/8
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
  • Kolor
    Żółty
Zaślepka wciskana 11.9 mm 6.3 mm 16.4 mm LDPE Czerwony

10085226

Przedział cen netto
0,4612 zł - 0,1882 zł

Zapasy magazynowe
750 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Typ
    2
  • Kod towaru
    3926909790
Zatyczka zatrzaskowa UNF 1-1/16" x 12 UNF/JIC Niebieski LDPE

10085219

Przedział cen netto
1,0898 zł - 0,4448 zł

Zapasy magazynowe
150 Na stanie
Atrybuty
  • D
    35.5 mm
  • d
    24.8 mm
  • h
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-1/16-12
  • Standard gwintu
    Gwinty JIC
Zatyczka zatrzaskowa UNF 7/16" UNF Żółty LDPE

10158852

Przedział cen netto
1,7047 zł - 0,6958 zł

Zapasy magazynowe
32580 Na stanie
Atrybuty
  • d
    9.7 mm
  • h
    6.9 mm
  • Rozmiar gwintu
    7/16
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
  • Kolor
    Żółty
Zatyczka zatrzaskowa 14.3 mm (DIA) 6.5 mm (H) Niebieski

10085172

Przedział cen netto
0,5944 zł - 0,2426 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    23.7 mm
  • d
    14.3 mm
  • h
    6.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    5/8-18
  • Standard gwintu
    Gwinty JIC
Zatyczka zatrzaskowa UNF 3/4" x 16 UNF/JIC Niebieski LDPE

10085189

Przedział cen netto
0,7037 zł - 0,2872 zł

Zapasy magazynowe
7995 Na stanie
Atrybuty
  • D
    24.9 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    8.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    3/4-16
  • Standard gwintu
    Gwinty JIC
Zatyczka zatrzaskowa UNF 3/8" UNF Żółty LDPE

10158821

Przedział cen netto
1,6398 zł - 0,6693 zł

Zapasy magazynowe
600 Na stanie
Atrybuty
  • d
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    3/8
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
  • Kolor
    Żółty
Zatyczka zatrzaskowa UNF 9/16" UNF Żółty LDPE

10158876

Przedział cen netto
1,0966 zł - 0,4476 zł

Zapasy magazynowe
273 Na stanie
Atrybuty
  • d
    12.6 mm
  • h
    7.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    9/16
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
  • Kolor
    Żółty
Zatyczka zatrzaskowa UNF 7/8" UNF Żółty LDPE

10158869

Przedział cen netto
0,9565 zł - 0,3904 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • d
    20.3 mm
  • h
    7.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    7/8
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
  • Kolor
    Żółty
Zatyczka zatrzaskowa UNF 5/16" UNF Żółty LDPE

10158838

Przedział cen netto
1,5886 zł - 0,6484 zł

Zapasy magazynowe
950 Na stanie
Atrybuty
  • d
    6.7 mm
  • h
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    5/16
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
  • Kolor
    Żółty
Zatyczka zatrzaskowa UNF 1-1/4" UNF Żółty LDPE

10158722

Przedział cen netto
2,511 zł - 1,0249 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    29.5 mm
  • h
    8.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-1/4
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
  • Kolor
    Żółty
Zaślepka wciskana 25.5 mm 6.1 mm 30.0 mm LDPE Czerwony

10085240

Przedział cen netto
0,8404 zł - 0,343 zł

Zapasy magazynowe
3450 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Typ
    2
  • Kod towaru
    3926909790
Zatyczka zatrzaskowa UNF 7/8" x 14 UNF/JIC Niebieski LDPE

10085196

Przedział cen netto
0,7379 zł - 0,3012 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    26.6 mm
  • d
    20.3 mm
  • h
    10.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    7/8-14
  • Standard gwintu
    Gwinty JIC
Zatyczka zatrzaskowa UNF 1" x 14 UNF/JIC Niebieski LDPE

10085202

Przedział cen netto
0,9668 zł - 0,3946 zł

Zapasy magazynowe
10214 Na stanie
Atrybuty
  • D
    31.0 mm
  • d
    23.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-14
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
Zatyczka zatrzaskowa UNF 5/8" UNF Żółty LDPE

10158845

Przedział cen netto
0,7891 zł - 0,3221 zł

Zapasy magazynowe
6670 Na stanie
Atrybuty
  • d
    14.2 mm
  • h
    7.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    5/8
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
  • Kolor
    Żółty
Zatyczka zatrzaskowa UNF 1-5/16" UNF Żółty LDPE

10158746

Przedział cen netto
2,9961 zł - 1,2229 zł

Zapasy magazynowe
1665 Na stanie
Atrybuty
  • d
    30.9 mm
  • h
    8.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-5/16
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
  • Kolor
    Żółty
Zatyczka zatrzaskowa UNF 1/4" UNF Żółty LDPE

10158784

Przedział cen netto
1,5305 zł - 0,6247 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    5.2 mm
  • h
    5.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/4
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
  • Kolor
    Żółty
Zatyczka zatrzaskowa UNF 1-3/16" UNF Żółty LDPE

10158739

Przedział cen netto
2,3607 zł - 0,9635 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    27.7 mm
  • h
    8.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-3/16
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
  • Kolor
    Żółty
Zatyczka zatrzaskowa UNF 3/4" UNF Żółty LDPE

10158814

Przedział cen netto
0,8814 zł - 0,3597 zł

Zapasy magazynowe
2804 Na stanie
Atrybuty
  • d
    17.2 mm
  • h
    7.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    3/4
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
  • Kolor
    Żółty
Zatyczka zatrzaskowa UNF 7⁄16" x 20 UNF/JIC Niebieski LDPE

10085141

Przedział cen netto
0,5568 zł - 0,2273 zł

Zapasy magazynowe
12600 Na stanie
Atrybuty
  • D
    15.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • h
    7.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    7/16-20
  • Standard gwintu
    Gwinty JIC