Te zatyczki zatrzaskowe zaprojektowano z myślą o ułatwieniu montażu i demontażu na komponencie. Zabezpieczają otwór przed wnikaniem zanieczyszczeń, takich jak brud, pył i ciała obce.
Łatwy montaż i demontaż: po wciśnięciu w miejsce docelowe i przekręceniu zapewniają ciasne dopasowanie. Umieszczona na górze wypustka ułatwia chwycenie podczas dokręcania lub usuwania. Artykuły z tego asortymentu pasują do złączek hydraulicznych z gwintem metrycznym, BSP, UNF i JIC.
Każda zatyczka pasuje do kilku różnych rozmiarów i typów gwintów.
Materiał: LDPE Kolor: Czerwony, Żółty, Niebieski Grupa SR: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Kolor | d | h | D | Standard gwintu | Typ | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2872 zł - 0,7037 zł | 7995 Na stanie |
3/4-16
|
Niebieski
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
Gwinty UNF
|
1
|
||
0,2426 zł - 0,5944 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5/8-18
|
Niebieski
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.933 in
23.7 mm
|
Gwinty UNF
|
1
|
||
0,1286 zł - 0,20 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7/16"
|
Czerwony
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
Gwinty UNF
|
4
|
||
0,2403 zł - 0,3738 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1"
|
Czerwony
|
|
0.504 in
12.8 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
Gwinty gazowe
|
4
|
||
0,1584 zł - 0,2464 zł | 15000 Na stanie |
5/8";7/8"
|
Czerwony
|
|
0.386 in
9.8 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
Gwinty gazowe
|
4
|
||
0,0929 zł - 0,1445 zł | 25000 Na stanie |
1/4";1/2"
|
Czerwony
|
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
Gwinty gazowe
|
4
|
||
0,3462 zł - 0,5385 zł | 3000 Na stanie |
1,1/2"
|
Czerwony
|
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
Gwinty gazowe
|
4
|
||
0,1909 zł - 0,297 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M24
|
Czerwony
|
|
0.476 in
12.1 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
Gwinty Metryczne
|
4
|
||
0,1615 zł - 0,2512 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M18
|
Czerwony
|
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
4
|
||
0,283 zł - 0,4403 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M30; 1,3/6"
|
Czerwony
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
Gwinty Metryczne
|
4
|
||
0,1584 zł - 0,2464 zł | 25000 Na stanie |
1/2"M20
|
Czerwony
|
|
0.37 in
9.4 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Gwinty gazowe
|
4
|
||
0,3371 zł - 0,5245 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1,1/4"
|
Czerwony
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Gwinty gazowe
|
4
|
||
0,0839 zł - 0,1305 zł | 26500 Na stanie |
1/8";M10
|
Czerwony
|
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Gwinty gazowe
|
4
|
||
0,4497 zł - 0,6995 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2"
|
Czerwony
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.669 in
67.8 mm
|
Gwinty gazowe
|
4
|
||
0,1031 zł - 0,1604 zł | 25000 Na stanie |
3/8";M16
|
Czerwony
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
Gwinty gazowe
|
4
|
||
0,1533 zł - 0,2384 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M14;9/16"
|
Czerwony
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Gwinty Metryczne
|
4
|
||
0,1615 zł - 0,2512 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11/16"
|
Czerwony
|
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Gwinty UNF
|
4
|
||
0,1819 zł - 0,283 zł | 6000 Na stanie |
3/4"
|
Czerwony
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.244 in
31.6 mm
|
Gwinty gazowe
|
4
|
||
0,218 zł - 0,3391 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M26;1,1/16"
|
Czerwony
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.244 in
31.6 mm
|
Gwinty UNF
|
4
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować