Menu Search

Zawiasy boczne

Na stanie

Zawiasy boczne oferują kąt obrotu wynoszący 180 stopni. Typy 1 i 2 to wytrzymałe zawiasy do ciężkich i średnio ciężkich paneli drzwi. Również oferują wysoki poziom bezpieczeństwa i są montowane za pomocą specjalnych śrub dostępnych w zestawie. Typ 3 to tańsza alternatywa o niższym poziomie zabezpieczenia

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
6 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Całkowita długość Wykończenie Materiał Całkowita grubość Szerokość całkowita Kup
10130827 30,843 zł - 47,978 zł 328 Na stanie
Chromowany
Mosiądz
20.0 mm
20.0 mm
17,586 zł - 19,54 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
81.0 mm
Chrom
Mosiądz
16.0 mm
12.0 mm
20125929 46,2815 zł - 71,9934 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
80.0 mm
Chromowany
Mosiądz
20.0 mm
20.0 mm
20077587 11,9826 zł - 18,6396 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
66.0 mm
Lakierowane proszkowo
Odlew cynkowy
19.5 mm
14.0 mm
20077594 15,6772 zł - 24,3867 zł 21 Na stanie
66.0 mm
Lakierowane proszkowo
Odlew cynkowy, stal nierdzewna
25.5 mm
14.0 mm
34,2927 zł - 48,0098 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
81.0 mm
Chrom
Mosiądz
21.0 mm
12.0 mm
Zawias boczny 180 ° 20.0 mm Mosiądz

10130827

Przedział cen netto
47,978 zł - 30,843 zł

Zapasy magazynowe
328 Na stanie
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    20.0 mm
  • Całkowita grubość
    20.0 mm
  • Szerokość całkowita
    20.0 mm
  • Liczba otworów montażowych
    3
  • Orientacja montażu
    Uniwersalne
Zawias boczny 81.0 mm 16.0 mm Mosiądz

20079963

Przedział cen netto
19,54 zł - 17,586 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    81.0 mm
  • Całkowita grubość
    16.0 mm
  • Szerokość całkowita
    12.0 mm
  • Liczba otworów montażowych
    4
  • Orientacja montażu
    Uniwersalne
Zawias boczny 80.0 mm 20.0 mm Mosiądz

20125929

Przedział cen netto
71,9934 zł - 46,2815 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    20.0 mm
  • Całkowita długość
    80.0 mm
  • Całkowita grubość
    20.0 mm
  • Szerokość całkowita
    20.0 mm
  • Liczba otworów montażowych
    4
Zawias boczny 66.0 mm 19.5 mm Odlew cynkowy

20077587

Przedział cen netto
18,6396 zł - 11,9826 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    5.0 mm
  • Całkowita długość
    66.0 mm
  • Całkowita grubość
    19.5 mm
  • Szerokość całkowita
    14.0 mm
  • Liczba otworów montażowych
    4
Zawias boczny 66.0 mm 25.5 mm Odlew cynkowy, stal nierdzewna

20077594

Przedział cen netto
24,3867 zł - 15,6772 zł

Zapasy magazynowe
21 Na stanie
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    5.0 mm
  • Całkowita długość
    66.0 mm
  • Całkowita grubość
    25.5 mm
  • Szerokość całkowita
    14.0 mm
  • Liczba otworów montażowych
    4
Zawias boczny 81.0 mm 21.0 mm Mosiądz

20079987

Przedział cen netto
48,0098 zł - 34,2927 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    81.0 mm
  • Całkowita grubość
    21.0 mm
  • Szerokość całkowita
    12.0 mm
  • Liczba otworów montażowych
    4
  • Orientacja montażu
    Uniwersalne