Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zawiasy chowane, które można zastosować w drzwiach prawych i lewych. Idealne do metalowych zamknięć i pokryw maszyn Dostępne różne wersje wykonane ze stali ocynkowanej lub stali nierdzewnej AISI 304.
Grupa SR: SR5510
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica sworznia | Całkowita długość | Kolor | Wykończenie | Długość sworznia | Materiał korpusu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,1272 zł - 4,5857 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.138 in
3.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Czarny
|
Bez wykończenia
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nylon
|
||
| 9,0139 zł - 14,0217 zł | 400 Na stanie |
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 1,1523 zł - 1,6133 zł | 950 Na stanie |
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Czarny
|
Bez wykończenia
|
0.709 in
18.0 mm
|
Stal
|
||
| 18,7415 zł - 31,4858 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 6,4385 zł - 7,1539 zł | 31 Na stanie |
0.197 in
5.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
Chrom
|
Ocynk
|
3.307 in
84.0 mm
|
Stal
|
||
| 9,0139 zł - 14,0217 zł | 256 Na stanie |
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 13,0098 zł - 21,8565 zł | 264 Na stanie |
0.197 in
5.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
Chrom
|
Naturalny
|
3.307 in
84.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
||
| 6,4385 zł - 7,1539 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.197 in
5.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
Chrom
|
Ocynk
|
0.571 in
14.5 mm
|
Stal
|
||
| 20064808 | 8,9337 zł - 15,0086 zł | 1565 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
|
|
|
| 5,9066 zł - 9,188 zł | 330 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 9,8801 zł - 15,369 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 4,219 zł - 9,9668 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.236 in
6.0 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
Naturalny
|
Miedziowane
|
0.394 in
10.0 mm
|
Stal
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować