Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Asortyment przykręcanych/przypawanych zawiasów chowanych nadaje się do zastosowań wymagających zwiększonej wytrzymałości. Produkt dwuczęściowy: element na framudze mocuje się na wkręt, a element drzwiowy — nakrętką na kołku gwintowanym przyspawanym do drzwi. Zastosowanie sworznia umożliwia zdjęcie drzwi dla ułatwienia dostępu. Do drzwi lewych i prawych.
Grupa SR: SR5545
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Odległość przesunięcia | Całkowita długość skrzydła | Materiał korpusu | Szerokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,7026 zł - 15,093 zł | 375 Na stanie |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 18,1828 zł - 30,5471 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 20078430 | 11,2477 zł - 17,4964 zł | 87 Na stanie |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
0.886 in
22.5 mm
|
|
| 13,7068 zł - 23,0275 zł | 61 Na stanie |
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Stal
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 23,2649 zł - 39,085 zł | 37 Na stanie |
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 16,2439 zł - 25,0156 zł | 3 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 15,0596 zł - 23,4262 zł | 3 Na stanie |
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 20124311 | 13,7995 zł - 21,4659 zł | 63 Na stanie |
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Stal
|
1.28 in
32.5 mm
|
|
| 20068875 | 13,7995 zł - 21,4659 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
| 11,6921 zł - 18,1877 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować