Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Asortyment przykręcanych zawiasów chowanych nadaje się do zastosowań wymagających zwiększonej wytrzymałości. Mocuje się je śrubami. Są wyposażone w wyjmowany sworzeń, umożliwiający łatwe zdjęcie drzwi z framugi. Dostępne są różne warianty materiałowe i kąty obrotu, co umożliwia dobranie produktu do różnych zastosowań.
Grupa SR: SR5468
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Orientacja montażu | Materiał zapadki | Całkowita długość skrzydła | Szerokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,9604 zł - 15,494 zł | 21 Na stanie |
Prawe i lewe
|
Stal
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 10281208 | 28,2805 zł - 33,9366 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Prawe i lewe
|
Stal
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
| 28,2087 zł - 39,4922 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Prawe i lewe
|
Stal
|
2.669 in
67.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 63,5413 zł - 88,9579 zł | 49 Na stanie |
|
|
|
1.402 in
35.6 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Prawe i lewe
|
Stal nierdzewna
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
|||
| 38,1047 zł - 45,7257 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Prawe i lewe
|
Stal nierdzewna
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 10299975 | 120,4184 zł - 144,502 zł | 171 Na stanie |
Prawe i lewe
|
Stal nierdzewna
|
4.114 in
104.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
|
| 27,6916 zł - 38,7683 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Prawe i lewe
|
Stal
|
2.669 in
67.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 30,2195 zł - 42,3073 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Prawe i lewe
|
Stal
|
2.669 in
67.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 143,5857 zł - 172,3028 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Lewe
|
Stal
|
1.87 in
47.5 mm
|
1.193 in
30.3 mm
|
||
| 143,5857 zł - 172,3028 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Przeciwległe
|
Stal
|
1.87 in
47.5 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
||
| 26,9017 zł - 32,282 zł | 25 Na stanie |
Prawe i lewe
|
Stal
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 10281147 | 215,4575 zł - 258,549 zł | 16 Na stanie |
Prawe i lewe
|
Stal
|
1.87 in
47.5 mm
|
2.307 in
58.6 mm
|
|
| 237,8923 zł - 285,4708 zł | 20 Na stanie |
Prawe i lewe
|
Stal
|
2.165 in
55.0 mm
|
3.169 in
80.5 mm
|
||
| 26,126 zł - 31,3513 zł | 10 Na stanie |
Prawe i lewe
|
Stal
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 10281192 | 15,9859 zł - 19,1831 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Prawe i lewe
|
Stal
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Prawe i lewe
|
Stal
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
|||
| 35,4623 zł - 55,1636 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Prawe i lewe
|
Stal nierdzewna
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 35,4623 zł - 55,1636 zł | 230 Na stanie |
Prawe i lewe
|
Stal nierdzewna
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 21,5841 zł - 30,2176 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm