Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Asortyment przykręcanych zawiasów chowanych nadaje się do zastosowań wymagających zwiększonej wytrzymałości. Mocuje się je śrubami. Są wyposażone w wyjmowany sworzeń, umożliwiający łatwe zdjęcie drzwi z framugi. Dostępne są różne warianty materiałowe i kąty obrotu, co umożliwia dobranie produktu do różnych zastosowań.
Grupa SR: SR5468
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Orientacja montażu | Materiał zapadki | Całkowita długość skrzydła | Szerokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143,5857 zł - 172,3028 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Lewe
|
Stal
|
1.87 in
47.5 mm
|
1.193 in
30.3 mm
|
||
| 10281147 | 215,4575 zł - 258,549 zł | 16 Na stanie |
Prawe i lewe
|
Stal
|
1.87 in
47.5 mm
|
2.307 in
58.6 mm
|
|
| 143,5857 zł - 172,3028 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Przeciwległe
|
Stal
|
1.87 in
47.5 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
||
| 237,8923 zł - 285,4708 zł | 20 Na stanie |
Prawe i lewe
|
Stal
|
2.165 in
55.0 mm
|
3.169 in
80.5 mm
|
||
| 10281192 | 15,9859 zł - 19,1831 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Prawe i lewe
|
Stal
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
| 27,6916 zł - 38,7683 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Prawe i lewe
|
Stal
|
2.669 in
67.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 63,5413 zł - 88,9579 zł | 49 Na stanie |
|
|
|
1.402 in
35.6 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Prawe i lewe
|
Stal nierdzewna
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
|||
| 10281208 | 28,2805 zł - 33,9366 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Prawe i lewe
|
Stal
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
| 28,2087 zł - 39,4922 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Prawe i lewe
|
Stal
|
2.669 in
67.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 30,2195 zł - 42,3073 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Prawe i lewe
|
Stal
|
2.669 in
67.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 10299975 | 120,4184 zł - 144,502 zł | 171 Na stanie |
Prawe i lewe
|
Stal nierdzewna
|
4.114 in
104.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
|
| 38,1047 zł - 45,7257 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Prawe i lewe
|
Stal nierdzewna
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 26,9017 zł - 32,282 zł | 25 Na stanie |
Prawe i lewe
|
Stal
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 26,126 zł - 31,3513 zł | 10 Na stanie |
Prawe i lewe
|
Stal
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 50,7871 zł - 60,9446 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Stal
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
| 244,4562 zł - 293,3474 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Prawe i lewe
|
Stal nierdzewna
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Prawe i lewe
|
Stal
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
|||
| 23,3977 zł - 28,0772 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Prawe i lewe
|
Stal
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 35,4623 zł - 55,1636 zł | 230 Na stanie |
Prawe i lewe
|
Stal nierdzewna
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować