Menu Search

Zawiasy chowane — przykręcane

Na stanie

Asortyment przykręcanych zawiasów chowanych nadaje się do zastosowań wymagających zwiększonej wytrzymałości. Mocuje się je śrubami. Są wyposażone w wyjmowany sworzeń, umożliwiający łatwe zdjęcie drzwi z framugi. Dostępne są różne warianty materiałowe i kąty obrotu, co umożliwia dobranie produktu do różnych zastosowań.

Grupa SR: SR5468

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
42 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Orientacja montażu Materiał zapadki Całkowita długość skrzydła Szerokość całkowita Kup
26,9017 zł - 32,282 zł 25 Na stanie
Prawe i lewe
Stal
100.0 mm
50.5 mm
237,8923 zł - 285,4708 zł 20 Na stanie
Prawe i lewe
Stal
55.0 mm
80.5 mm
26,126 zł - 31,3513 zł 10 Na stanie
Prawe i lewe
Stal
41.0 mm
21.0 mm
10281147 215,4575 zł - 258,549 zł 16 Na stanie
Prawe i lewe
Stal
47.5 mm
58.6 mm
23,3977 zł - 28,0772 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Prawe i lewe
Stal
40.0 mm
15.0 mm
11,6832 zł - 18,1738 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Prawe i lewe
Stal
65.0 mm
39.0 mm
20125967 9,562 zł - 14,8741 zł 190 Na stanie
Uniwersalne
Stal
65.0 mm
32.5 mm
22,3343 zł - 34,7422 zł 85 Na stanie
Prawe i lewe
Stal nierdzewna
65.0 mm
32.5 mm
31,6686 zł - 44,3359 zł 7 Na stanie
Uniwersalne
Stal
90.0 mm
28.0 mm
9,9604 zł - 15,494 zł 21 Na stanie
Prawe i lewe
Stal
65.0 mm
32.5 mm
20125998 9,9604 zł - 15,494 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Prawe i lewe
Stal
65.0 mm
39.0 mm
12,8608 zł - 20,0057 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
31.8 mm
16.0 mm
8,5218 zł - 13,2562 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
60.0 mm
18.0 mm
6,9333 zł - 7,7037 zł 80 Na stanie
31.8 mm
16.0 mm
17,7292 zł - 24,8207 zł 36 Na stanie
65.0 mm
23.5 mm
12,8608 zł - 20,0057 zł 5 Na stanie
31.8 mm
16.0 mm
22,5425 zł - 31,5595 zł 100 Na stanie
65.0 mm
32.5 mm
6,9333 zł - 7,7037 zł 85 Na stanie
31.8 mm
16.0 mm
23,265 zł - 32,5711 zł 209 Na stanie
Prawe i lewe
Stal nierdzewna
65.0 mm
32.5 mm
21,5841 zł - 30,2176 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
65.0 mm
39.0 mm
  • z 3
Zawias chowany 180 ° 100.0 mm 50.5 mm Stal

10281161

Przedział cen netto
32,282 zł - 26,9017 zł

Zapasy magazynowe
25 Na stanie
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    2.0 mm
  • Odległość przesunięcia
    14.0 mm
  • Całkowita długość skrzydła
    100.0 mm
  • Całkowita długość
    100.0 mm
  • Szerokość całkowita
    50.5 mm
Zawias chowany 110 ° 55.0 mm 80.5 mm Stal

10281154

Przedział cen netto
285,4708 zł - 237,8923 zł

Zapasy magazynowe
20 Na stanie
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    3.0 mm
  • Całkowita długość skrzydła
    55.0 mm
  • Całkowita długość
    102.0 mm
  • Szerokość całkowita
    80.5 mm
  • Kolor
    Naturalny
Zawias chowany 180 ° 41.0 mm 21.0 mm Stal

10281185

Przedział cen netto
31,3513 zł - 26,126 zł

Zapasy magazynowe
10 Na stanie
Atrybuty
  • Odległość przesunięcia
    15.0 mm
  • Całkowita długość skrzydła
    41.0 mm
  • Całkowita długość
    82.0 mm
  • Szerokość całkowita
    21.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Stal Zawias chowany 47.5 mm 58.6 mm

10281147

Przedział cen netto
258,549 zł - 215,4575 zł

Zapasy magazynowe
16 Na stanie
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    2.0 mm
  • Odległość przesunięcia
    6.0 mm
  • Całkowita długość skrzydła
    47.5 mm
  • Całkowita długość
    126.5 mm
  • Szerokość całkowita
    58.6 mm
Stal Zawias chowany 40.0 mm 15.0 mm

10352496

Przedział cen netto
28,0772 zł - 23,3977 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Odległość przesunięcia
    16.0 mm
  • Całkowita długość skrzydła
    40.0 mm
  • Całkowita długość
    80 mm
  • Szerokość całkowita
    15.0 mm
  • Kolor
    Srebrny
Zawias chowany 120 ° 65.0 mm 39.0 mm Stal

20125981

Przedział cen netto
18,1738 zł - 11,6832 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    2.0 mm
  • Odległość przesunięcia
    20.0 mm
  • Całkowita długość skrzydła
    65.0 mm
  • Szerokość całkowita
    39.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Zawias chowany 120 ° 65.0 mm 32.5 mm Stal

20125967

Przedział cen netto
14,8741 zł - 9,562 zł

Zapasy magazynowe
190 Na stanie
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    2.0 mm
  • Odległość przesunięcia
    20.0 mm
  • Całkowita długość skrzydła
    65.0 mm
  • Szerokość całkowita
    32.5 mm
  • Kolor
    Naturalny
Zawias chowany 120 ° 65.0 mm 32.5 mm Stal nierdzewna

20125943

Przedział cen netto
34,7422 zł - 22,3343 zł

Zapasy magazynowe
85 Na stanie
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    2.0 mm
  • Odległość przesunięcia
    24.0 mm
  • Całkowita długość skrzydła
    65.0 mm
  • Szerokość całkowita
    32.5 mm
  • Kolor
    Naturalny
Zawias chowany 110 ° 90.0 mm 28.0 mm Stal

20126520

Przedział cen netto
44,3359 zł - 31,6686 zł

Zapasy magazynowe
7 Na stanie
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    2.5 mm
  • Odległość przesunięcia
    24.5 mm
  • Całkowita długość skrzydła
    90.0 mm
  • Całkowita długość
    107.0 mm
  • Szerokość całkowita
    28.0 mm
Zawias chowany 120 ° 65.0 mm 32.5 mm Stal

20125974

Przedział cen netto
15,494 zł - 9,9604 zł

Zapasy magazynowe
21 Na stanie
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    2.0 mm
  • Odległość przesunięcia
    24.0 mm
  • Całkowita długość skrzydła
    65.0 mm
  • Szerokość całkowita
    32.5 mm
  • Kolor
    Naturalny
Zawias chowany 120 ° 65.0 mm 39.0 mm Stal

20125998

Przedział cen netto
15,494 zł - 9,9604 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    2.0 mm
  • Odległość przesunięcia
    24.0 mm
  • Całkowita długość skrzydła
    65.0 mm
  • Szerokość całkowita
    39.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Zawias chowany 135 ° 31.8 mm 16.0 mm

20068745

Przedział cen netto
20,0057 zł - 12,8608 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość skrzydła
    31.8 mm
  • Szerokość całkowita
    16.0 mm
  • Kod towaru
    7326909890
Zawias chowany 135 ° 60.0 mm 18.0 mm

20068806

Przedział cen netto
13,2562 zł - 8,5218 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość skrzydła
    60.0 mm
  • Szerokość całkowita
    18.0 mm
  • Kod towaru
    7326909890
Zawias chowany 135 ° 31.8 mm 16.0 mm

20068752

Przedział cen netto
7,7037 zł - 6,9333 zł

Zapasy magazynowe
80 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość skrzydła
    31.8 mm
  • Szerokość całkowita
    16.0 mm
  • Kod towaru
    7326909890
Zawias chowany 120 ° 65.0 mm 23.5 mm

20078447

Przedział cen netto
24,8207 zł - 17,7292 zł

Zapasy magazynowe
36 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość skrzydła
    65.0 mm
  • Szerokość całkowita
    23.5 mm
  • Kod towaru
    7326909890
Zawias chowany 135 ° 31.8 mm 16.0 mm

20068783

Przedział cen netto
20,0057 zł - 12,8608 zł

Zapasy magazynowe
5 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość skrzydła
    31.8 mm
  • Szerokość całkowita
    16.0 mm
  • Kod towaru
    7318190090
Zawias chowany 135 ° 65.0 mm 32.5 mm

20079383

Przedział cen netto
31,5595 zł - 22,5425 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość skrzydła
    65.0 mm
  • Szerokość całkowita
    32.5 mm
  • Kod towaru
    8302100090
Zawias chowany 135 ° 31.8 mm 16.0 mm

20068790

Przedział cen netto
7,7037 zł - 6,9333 zł

Zapasy magazynowe
85 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość skrzydła
    31.8 mm
  • Szerokość całkowita
    16.0 mm
  • Kod towaru
    7326909890
Zawias chowany 120 ° 65.0 mm 32.5 mm Stal nierdzewna

20125936

Przedział cen netto
32,5711 zł - 23,265 zł

Zapasy magazynowe
209 Na stanie
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    2.0 mm
  • Odległość przesunięcia
    20.0 mm
  • Całkowita długość skrzydła
    65.0 mm
  • Szerokość całkowita
    32.5 mm
  • Kolor
    Naturalny
Zawias chowany 120 ° 65.0 mm 39.0 mm

20125950

Przedział cen netto
30,2176 zł - 21,5841 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość skrzydła
    65.0 mm
  • Szerokość całkowita
    39.0 mm
  • Kod towaru
    7326909890