Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zawiasy skrzydłowe HVAC są wytrzymałymi, swobodnie poruszającymi się zawiasami, specjalnie zaprojektowanymi do dużych i licujących drzwi. Oferują wyjątkową odporność na korozję oraz długoterminową trwałość, nawet w warunkach wysokiej wilgotności i ekstremalnych temperaturach.
Ich prosty, a zarazem skuteczny mechanizm zapewnia płynne działanie, jednocześnie minimalizując zużycie połączonych komponentów.
Są stosowane na panelach dostępu, obudowach kanałów wentylacyjnych oraz drzwiach urządzeń, umożliwiając łatwe otwieranie i zamykanie przy jednoczesnym zachowaniu integralności strukturalnej.
Materiał: , PA, Stop cynku, Odlew cynkowy Kolor: , Chromowany w kolorze srebrnym, Czarny Grupa SR: SR1500, SR712, SR800, SR5502
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Całkowita długość | Wykończenie | Całkowita grubość | Szerokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66,964 zł - 93,7497 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.094 in
78.6 mm
|
Bez wykończenia
|
0.945 in
24.0 mm
|
3.819 in
97.0 mm
|
||
| 22,0758 zł - 30,9061 zł | 17 Na stanie |
3.819 in
97.0 mm
|
Lakierowane proszkowo
|
0.787 in
20.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 17,1493 zł - 24,009 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.839 in
97.5 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 57,3944 zł - 89,2801 zł | 20 Na stanie |
4.724 in
120.0 mm
|
Lakierowane proszkowo
|
0.807 in
20.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 48,5018 zł - 75,4472 zł | 161 Na stanie |
4.724 in
120.0 mm
|
Lakierowane proszkowo
|
0.807 in
20.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 29,4361 zł - 29,4361 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.74 in
95.0 mm
|
Lakierowane proszkowo na czarno
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 29,8469 zł - 29,8469 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.74 in
95.0 mm
|
Lakierowane proszkowo na czarno
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 29,5731 zł - 29,5731 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.74 in
95.0 mm
|
Chromowany
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować