Nasze zawiasy listwowe są dostępne w różnych wymiarach dopasowanych do konkretnych zastosowań. Zawiasy te są lepiej prezentującą się alternatywą zawiasów splatanych. Mocuje się je na całej długości drzwi, pokrywy czy innego elementu, co zapewnia równomierny rozkład obciążenia. Gwarantują płynne otwieranie i odporność na zużycie.
Te trwałe zawiasy, powszechnie stosowane w pokrywach fortepianów, mogą być wykorzystywane w licznych zastosowaniach wymagających niewielkiej, średniej i wysokiej wytrzymałości, np. w drzwiach tarasu czy hangaru, w zastosowaniach komercyjnych i urządzeniach, szafach i innych obudowach, przy wyrobie mebli, elementów z blachy i innych elementów metalowych.
Asortyment obejmuje warianty ze stali i stali nierdzewnej AISI 304. Te zawiasy listwowe są dostępne w wariantach z nawierconymi otworami lub bez nich. Dostępne są również warianty z aluminium 6082 T5, które składają się z profilu aluminiowego ze sworzniem ze stali nierdzewnej o niewielkiej średnicy. Zawias ten nie ma otworów i jest przeznaczony do spawania. Dostępny jest z wykończeniem anodyzowanym lub niewykończony.
Grupa SR: SR5590
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Grubość skrzydła | Całkowita długość | Materiał | Rodzaj zawiasu | Szerokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146,3586 zł - 202,5725 zł | 62 Na stanie |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Z otworami
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 10389874 | 28,0076 zł - 28,0076 zł | 60 Na stanie |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal
|
Bez otworów
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
| 28,7523 zł - 28,7523 zł | 34 Na stanie |
|
40 in
1016.0 mm
|
Stal
|
Bez otworów
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 10422717 | 42,3561 zł - 42,3561 zł | 100 Na stanie |
0.063 in
1.6 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Stal
|
Z otworami
|
2 in
50.8 mm
|
|
| 590,0018 zł - 708,0021 zł | 10 Na stanie |
0.051 in
1.3 mm
|
36.024 in
915.0 mm
|
Aluminium
|
Bez otworów
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 10206935 | 68,0082 zł - 81,6099 zł | 43 Na stanie |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Bez otworów
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| 29,4583 zł - 35,3499 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal
|
Bez otworów
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 40,7464 zł - 53,2627 zł | 37 Na stanie |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal
|
Z otworami
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 10206928 | 119,6715 zł - 143,6058 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal
|
Z otworami
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
| 10420454 | 357,8609 zł - 357,8609 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
40 in
1016.0 mm
|
Stal nierdzewna 304
|
Z otworami
|
2.52 in
64.0 mm
|
|
| 37,2787 zł - 51,5968 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal
|
Bez otworów
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 36,3664 zł - 50,3341 zł | 12 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal
|
Z otworami
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 109,7036 zł - 109,7036 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal
|
Z otworami
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 10206997 | 123,0536 zł - 170,3164 zł | 10 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Z otworami
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
| 57,679 zł - 57,679 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Bez otworów
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10206867 | 41,9848 zł - 58,7787 zł | 10 Na stanie |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal
|
Bez otworów
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
| 29,4583 zł - 35,3499 zł | 1 Na stanie |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal
|
Z otworami
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 76,8069 zł - 76,8069 zł | 12 Na stanie |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Bez otworów
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 109,512 zł - 109,512 zł | 28 Na stanie |
|
40 in
1016.0 mm
|
Stal nierdzewna 304
|
Bez otworów
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 40,3453 zł - 40,3453 zł | 40 Na stanie |
0.063 in
1.6 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Stal
|
Bez otworów
|
2 in
50.8 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować