Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nasze zawiasy listwowe są dostępne w różnych wymiarach dopasowanych do konkretnych zastosowań. Zawiasy te są lepiej prezentującą się alternatywą zawiasów splatanych. Mocuje się je na całej długości drzwi, pokrywy czy innego elementu, co zapewnia równomierny rozkład obciążenia. Gwarantują płynne otwieranie i odporność na zużycie.
Te trwałe zawiasy, powszechnie stosowane w pokrywach fortepianów, mogą być wykorzystywane w licznych zastosowaniach wymagających niewielkiej, średniej i wysokiej wytrzymałości, np. w drzwiach tarasu czy hangaru, w zastosowaniach komercyjnych i urządzeniach, szafach i innych obudowach, przy wyrobie mebli, elementów z blachy i innych elementów metalowych.
Asortyment obejmuje warianty ze stali i stali nierdzewnej AISI 304. Te zawiasy listwowe są dostępne w wariantach z nawierconymi otworami lub bez nich. Dostępne są również warianty z aluminium 6082 T5, które składają się z profilu aluminiowego ze sworzniem ze stali nierdzewnej o niewielkiej średnicy. Zawias ten nie ma otworów i jest przeznaczony do spawania. Dostępny jest z wykończeniem anodyzowanym lub niewykończony.
Grupa SR: SR5590
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Grubość skrzydła | Całkowita długość | Materiał | Rodzaj zawiasu | Szerokość całkowita | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106,3223 zł - 106,3223 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.047 in
1.2 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Bez otworów
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
10206959 | 81,498 zł - 81,498 zł | 26 Na stanie |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Bez otworów
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
201,0105 zł - 241,2126 zł | 18 Na stanie |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Z otworami
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
572,8172 zł - 687,3806 zł | 10 Na stanie |
0.051 in
1.3 mm
|
36.024 in
915.0 mm
|
Aluminium
|
Bez otworów
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
594,0076 zł - 712,8091 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.051 in
1.3 mm
|
36.024 in
915.0 mm
|
Aluminium
|
Bez otworów
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
24,4563 zł - 24,4563 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal
|
Bez otworów
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
23,9468 zł - 23,9468 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal
|
Z otworami
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
658,6182 zł - 790,3419 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.051 in
1.3 mm
|
72.047 in
1830.0 mm
|
Aluminium
|
Bez otworów
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
55,999 zł - 55,999 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Bez otworów
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
32,6405 zł - 32,6405 zł | 1 Na stanie |
0.047 in
1.2 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Stal
|
Z otworami
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
400,2619 zł - 400,2619 zł | 2 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Z otworami
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
28,2893 zł - 28,2893 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal
|
Z otworami
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
134,6955 zł - 134,6955 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.047 in
1.2 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Bez otworów
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
10389867 | 59,677 zł - 59,677 zł | 6 Na stanie |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Z otworami
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
80,3611 zł - 80,3611 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Bez otworów
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
28,2893 zł - 28,2893 zł | 1 Na stanie |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal
|
Bez otworów
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
34,2987 zł - 44,8348 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal
|
Bez otworów
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
10206904 | 44,6141 zł - 44,6141 zł | 190 Na stanie |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal
|
Z otworami
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
27,1918 zł - 27,1918 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal
|
Z otworami
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
31,1944 zł - 31,1944 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.047 in
1.2 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Stal
|
Z otworami
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować