Nasze zawiasy listwowe są dostępne w różnych wymiarach dopasowanych do konkretnych zastosowań. Zawiasy te są lepiej prezentującą się alternatywą zawiasów splatanych. Mocuje się je na całej długości drzwi, pokrywy czy innego elementu, co zapewnia równomierny rozkład obciążenia. Gwarantują płynne otwieranie i odporność na zużycie.
Te trwałe zawiasy, powszechnie stosowane w pokrywach fortepianów, mogą być wykorzystywane w licznych zastosowaniach wymagających niewielkiej, średniej i wysokiej wytrzymałości, np. w drzwiach tarasu czy hangaru, w zastosowaniach komercyjnych i urządzeniach, szafach i innych obudowach, przy wyrobie mebli, elementów z blachy i innych elementów metalowych.
Asortyment obejmuje warianty ze stali i stali nierdzewnej AISI 304. Te zawiasy listwowe są dostępne w wariantach z nawierconymi otworami lub bez nich. Dostępne są również warianty z aluminium 6082 T5, które składają się z profilu aluminiowego ze sworzniem ze stali nierdzewnej o niewielkiej średnicy. Zawias ten nie ma otworów i jest przeznaczony do spawania. Dostępny jest z wykończeniem anodyzowanym lub niewykończony.
Grupa SR: SR5590
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Grubość skrzydła | Całkowita długość | Materiał | Rodzaj zawiasu | Szerokość całkowita | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10206904 | 44,6141 zł - 44,6141 zł | 190 Na stanie |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal
|
Z otworami
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
94,6137 zł - 113,5364 zł | 3 Na stanie |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Z otworami
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Stal
|
Bez otworów
|
2.008 in
51.0 mm
|
|||
28,6002 zł - 34,3203 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal
|
Bez otworów
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
699,3968 zł - 839,2762 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.051 in
1.3 mm
|
72.047 in
1830.0 mm
|
Aluminium
|
Bez otworów
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
435,6832 zł - 522,8198 zł | 2 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Z otworami
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
10207048 | 387,2677 zł - 464,7213 zł | 168 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Bez otworów
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
360,8707 zł - 433,0449 zł | 22 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Bez otworów
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
10206959 | 81,498 zł - 81,498 zł | 26 Na stanie |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Bez otworów
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
106,3223 zł - 106,3223 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.047 in
1.2 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Bez otworów
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
99,8708 zł - 99,8708 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Stal
|
Bez otworów
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
80,3611 zł - 80,3611 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Bez otworów
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
32,9927 zł - 39,5913 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal
|
Z otworami
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
10389867 | 59,677 zł - 59,677 zł | 6 Na stanie |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Z otworami
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
400,2619 zł - 400,2619 zł | 2 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Z otworami
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
146,9588 zł - 146,9588 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.047 in
1.2 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Z otworami
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
355,818 zł - 355,818 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Bez otworów
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
39,5596 zł - 51,7114 zł | 21 Na stanie |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal
|
Z otworami
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
32,9927 zł - 32,9927 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal
|
Bez otworów
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
46,2122 zł - 55,4546 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal
|
Z otworami
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować