Menu Search

Zawiasy listwowe — metalowe

Na stanie

Nasze zawiasy listwowe są dostępne w różnych wymiarach dopasowanych do konkretnych zastosowań. Zawiasy te są lepiej prezentującą się alternatywą zawiasów splatanych. Mocuje się je na całej długości drzwi, pokrywy czy innego elementu, co zapewnia równomierny rozkład obciążenia. Gwarantują płynne otwieranie i odporność na zużycie.

Te trwałe zawiasy, powszechnie stosowane w pokrywach fortepianów, mogą być wykorzystywane w licznych zastosowaniach wymagających niewielkiej, średniej i wysokiej wytrzymałości, np. w drzwiach tarasu czy hangaru, w zastosowaniach komercyjnych i urządzeniach, szafach i innych obudowach, przy wyrobie mebli, elementów z blachy i innych elementów metalowych.

Asortyment obejmuje warianty ze stali i stali nierdzewnej AISI 304. Te zawiasy listwowe są dostępne w wariantach z nawierconymi otworami lub bez nich. Dostępne są również warianty z aluminium 6082 T5, które składają się z profilu aluminiowego ze sworzniem ze stali nierdzewnej o niewielkiej średnicy. Zawias ten nie ma otworów i jest przeznaczony do spawania. Dostępny jest z wykończeniem anodyzowanym lub niewykończony.

  • Można spawać, nitować lub przykręcać.


Grupa SR: SR5590

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
66 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Grubość skrzydła Całkowita długość Materiał Rodzaj zawiasu Szerokość całkowita Kup
39,5596 zł - 51,7114 zł 21 Na stanie
1.2 mm
1020.0 mm
Stal
Z otworami
40.0 mm
10206935 66,0274 zł - 79,2328 zł 11 Na stanie
0.8 mm
1020.0 mm
Stal nierdzewna
Bez otworów
25.0 mm
699,3968 zł - 839,2762 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.3 mm
1830.0 mm
Aluminium
Bez otworów
44.5 mm
894,1358 zł - 1 072,963 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.3 mm
915.0 mm
Aluminium
Bez otworów
63.5 mm
32,9927 zł - 32,9927 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.8 mm
1020.0 mm
Stal
Bez otworów
30.0 mm
46,2122 zł - 55,4546 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.2 mm
1020.0 mm
Stal
Z otworami
50.0 mm
142,0957 zł - 196,6723 zł 76 Na stanie
1.2 mm
1020.0 mm
Stal nierdzewna
Z otworami
40.0 mm
435,6832 zł - 522,8198 zł 2 Na stanie
2.0 mm
1000.0 mm
Stal nierdzewna
Z otworami
50.0 mm
74,5698 zł - 74,5698 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.9 mm
1020.0 mm
Stal nierdzewna
Bez otworów
32.0 mm
10206928 116,1859 zł - 139,423 zł 2 Na stanie
2.0 mm
1020.0 mm
Stal
Z otworami
60.0 mm
129,2467 zł - 190,0686 zł 23 Na stanie
1.2 mm
1020.0 mm
Stal nierdzewna
Bez otworów
40.0 mm
105,6438 zł - 105,6438 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.8 mm
1020.0 mm
Stal nierdzewna
Z otworami
40.0 mm
10389874 27,1918 zł - 27,1918 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.9 mm
1020.0 mm
Stal
Bez otworów
32.0 mm
36,1929 zł - 50,094 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.2 mm
1020.0 mm
Stal
Bez otworów
40.0 mm
27,9149 zł - 27,9149 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.2 mm
1016.0 mm
Stal
Bez otworów
32.0 mm
10422717 41,1224 zł - 41,1224 zł 20 Na stanie
1.6 mm
1016.0 mm
Stal
Z otworami
50.8 mm
10420454 347,4378 zł - 347,4378 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.0 mm
1016.0 mm
Stal nierdzewna
Z otworami
64.0 mm
32,9927 zł - 39,5913 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.8 mm
1020.0 mm
Stal
Z otworami
30.0 mm
102,9804 zł - 123,5765 zł 12 Na stanie
2.0 mm
1020.0 mm
Stal
Bez otworów
50.0 mm
99,8708 zł - 99,8708 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.0 mm
1016.0 mm
Stal
Bez otworów
64.0 mm
  • z 4
Zawias listwowy Z otworami 1.2 mm 40.0 mm 1020.0 mm

10206850

Przedział cen netto
51,7114 zł - 39,5596 zł

Zapasy magazynowe
21 Na stanie
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    1.2 mm
  • Całkowita długość
    1020.0 mm
  • Szerokość całkowita
    40.0 mm
  • Rodzaj zawiasu
    Z otworami
  • Kod towaru
    8302100090
Zawias listwowy Bez otworów 0.8 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10206935

Przedział cen netto
79,2328 zł - 66,0274 zł

Zapasy magazynowe
11 Na stanie
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    0.8 mm
  • Całkowita długość
    1020.0 mm
  • Szerokość całkowita
    25.0 mm
  • Rodzaj zawiasu
    Bez otworów
  • Kod towaru
    8302100090
Zawias listwowy Bez otworów 1.3 mm 44.5 mm 1830.0 mm

10207833

Przedział cen netto
839,2762 zł - 699,3968 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    1.3 mm
  • Całkowita długość
    1830.0 mm
  • Szerokość całkowita
    44.5 mm
  • Rodzaj zawiasu
    Bez otworów
  • Kod towaru
    7616999099
Zawias listwowy Bez otworów 1.3 mm 63.5 mm 915.0 mm

10207840

Przedział cen netto
1 072,963 zł - 894,1358 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    1.3 mm
  • Całkowita długość
    915.0 mm
  • Szerokość całkowita
    63.5 mm
  • Rodzaj zawiasu
    Bez otworów
  • Kod towaru
    7616999099
Zawias listwowy Bez otworów 0.8 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206799

Przedział cen netto
32,9927 zł - 32,9927 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    0.8 mm
  • Całkowita długość
    1020.0 mm
  • Szerokość całkowita
    30.0 mm
  • Rodzaj zawiasu
    Bez otworów
  • Kod towaru
    7318190090
Zawias listwowy Z otworami 1.2 mm 50.0 mm 1020.0 mm

10206874

Przedział cen netto
55,4546 zł - 46,2122 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    1.2 mm
  • Całkowita długość
    1020.0 mm
  • Szerokość całkowita
    50.0 mm
  • Rodzaj zawiasu
    Z otworami
  • Kod towaru
    8302100090
Zawias listwowy Z otworami 1.2 mm 40.0 mm 1020.0 mm

10207017

Przedział cen netto
196,6723 zł - 142,0957 zł

Zapasy magazynowe
76 Na stanie
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    1.2 mm
  • Całkowita długość
    1020.0 mm
  • Szerokość całkowita
    40.0 mm
  • Rodzaj zawiasu
    Z otworami
  • Kod towaru
    8302100090
Zawias listwowy Z otworami 2.0 mm 50.0 mm 1000.0 mm

10207079

Przedział cen netto
522,8198 zł - 435,6832 zł

Zapasy magazynowe
2 Na stanie
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    2.0 mm
  • Całkowita długość
    1000.0 mm
  • Szerokość całkowita
    50.0 mm
  • Rodzaj zawiasu
    Z otworami
  • Kod towaru
    8302100090
Zawias listwowy Bez otworów 0.9 mm 32.0 mm 1020.0 mm

10389898

Przedział cen netto
74,5698 zł - 74,5698 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    0.9 mm
  • Całkowita długość
    1020.0 mm
  • Całkowita grubość
    0.9 mm
  • Szerokość całkowita
    32.0 mm
  • Rodzaj zawiasu
    Bez otworów
Zawias listwowy Z otworami 2.0 mm 60.0 mm 1020.0 mm

10206928

Przedział cen netto
139,423 zł - 116,1859 zł

Zapasy magazynowe
2 Na stanie
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    2.0 mm
  • Całkowita długość
    1020.0 mm
  • Szerokość całkowita
    60.0 mm
  • Rodzaj zawiasu
    Z otworami
  • Kod towaru
    8302100090
Zawias listwowy Bez otworów 1.2 mm 40.0 mm 1020.0 mm

10207000

Przedział cen netto
190,0686 zł - 129,2467 zł

Zapasy magazynowe
23 Na stanie
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    1.2 mm
  • Całkowita długość
    1020.0 mm
  • Szerokość całkowita
    40.0 mm
  • Rodzaj zawiasu
    Bez otworów
  • Kod towaru
    8302100090
Zawias listwowy Z otworami 0.8 mm 40.0 mm 1020.0 mm

10207086

Przedział cen netto
105,6438 zł - 105,6438 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    0.8 mm
  • Całkowita długość
    1020.0 mm
  • Szerokość całkowita
    40.0 mm
  • Rodzaj zawiasu
    Z otworami
  • Kod towaru
    8302100090
Zawias listwowy Bez otworów 0.9 mm 32.0 mm 1020.0 mm

10389874

Przedział cen netto
27,1918 zł - 27,1918 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    0.9 mm
  • Całkowita długość
    1020.0 mm
  • Całkowita grubość
    0.9 mm
  • Szerokość całkowita
    32.0 mm
  • Rodzaj zawiasu
    Bez otworów
Zawias listwowy Bez otworów 1.2 mm 40.0 mm 1020.0 mm

10206843

Przedział cen netto
50,094 zł - 36,1929 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    1.2 mm
  • Całkowita długość
    1020.0 mm
  • Szerokość całkowita
    40.0 mm
  • Rodzaj zawiasu
    Bez otworów
  • Kod towaru
    7326909890
Zawias listwowy Bez otworów 1.2 mm 32.0 mm 1016.0 mm

10389959

Przedział cen netto
27,9149 zł - 27,9149 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    1.2 mm
  • Całkowita długość
    1016.0 mm
  • Szerokość całkowita
    32.0 mm
  • Rodzaj zawiasu
    Bez otworów
  • Kod towaru
    7318190090
Zawias listwowy Z otworami 1.6 mm 50.8 mm 1016.0 mm

10422717

Przedział cen netto
41,1224 zł - 41,1224 zł

Zapasy magazynowe
20 Na stanie
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    1.6 mm
  • Całkowita długość
    1016.0 mm
  • Szerokość całkowita
    50.8 mm
  • Rodzaj zawiasu
    Z otworami
  • Kod towaru
    9403999090
Zawias listwowy Z otworami 2.0 mm 64.0 mm 1016.0 mm

10420454

Przedział cen netto
347,4378 zł - 347,4378 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    2.0 mm
  • Całkowita długość
    1016.0 mm
  • Szerokość całkowita
    64.0 mm
  • Rodzaj zawiasu
    Z otworami
  • Kod towaru
    8302100090
Zawias listwowy Z otworami 0.8 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206805

Przedział cen netto
39,5913 zł - 32,9927 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    0.8 mm
  • Całkowita długość
    1020.0 mm
  • Szerokość całkowita
    30.0 mm
  • Rodzaj zawiasu
    Z otworami
  • Kod towaru
    7318190090
Zawias listwowy Bez otworów 2.0 mm 50.0 mm 1020.0 mm

10206881

Przedział cen netto
123,5765 zł - 102,9804 zł

Zapasy magazynowe
12 Na stanie
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    2.0 mm
  • Całkowita długość
    1020.0 mm
  • Szerokość całkowita
    50.0 mm
  • Rodzaj zawiasu
    Bez otworów
  • Kod towaru
    8302100090
Zawias listwowy Bez otworów 2.0 mm 64.0 mm 1016.0 mm

10637937

Przedział cen netto
99,8708 zł - 99,8708 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    2.0 mm
  • Całkowita długość
    1016.0 mm
  • Szerokość całkowita
    64.0 mm
  • Rodzaj zawiasu
    Bez otworów
  • Kod towaru
    8302100090