Menu Search

Zawiasy narożnikowe – wyjmowany sworzeń

Na stanie

Metalowe zawiasy narożne oferują kąt obrotu wynoszący 180 stopni i są zasadniczo używane z panelami stalowymi o dużych wymiarach. Są wykonane z odlewu ze stopu cynku i dostępne w różnych wersjach wykończeniowych. Te zawiasy są używane z panelami z systemem sworzniowym.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
13 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Całkowita długość Kolor Wykończenie Całkowita grubość Szerokość całkowita Kup
8,9724 zł - 13,9571 zł 6 Na stanie
28.6 mm
Czarny
Chromowany
2.0 mm
30.0 mm
16,8171 zł - 23,5439 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
28.6 mm
Czarny
Lakierowane proszkowo
2.0 mm
30.0 mm
20069018 13,9134 zł - 21,643 zł 1 Na stanie
37.0 mm
Czarny
Lakierowane proszkowo
27.5 mm
37.0 mm
19,6399 zł - 30,551 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
30.0 mm
Czarny
Lakierowane proszkowo
18.0 mm
28.0 mm
7,0722 zł - 9,901 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
30.0 mm
Naturalny
Chromowany
18.0 mm
28.0 mm
8,6118 zł - 12,0565 zł 75 Na stanie
30.0 mm
Naturalny
Chromowany
18.5 mm
22.0 mm
8,6118 zł - 12,0565 zł 1 Na stanie
30.0 mm
Czarny
Lakierowane proszkowo
18.0 mm
28.0 mm
8,8227 zł - 13,7243 zł 1 Na stanie
30.0 mm
Naturalny
Chromowany
22.0 mm
20.0 mm
3,9529 zł - 6,1489 zł 525 Na stanie
37.5 mm
Czarny
Bez wykończenia
1.5 mm
8.5 mm
12,5683 zł - 19,5506 zł 7 Na stanie
30.0 mm
Czarny
Lakierowane proszkowo
22.0 mm
20.0 mm
10,4276 zł - 16,2207 zł 45 Na stanie
37.0 mm
Czarny
Lakierowane proszkowo
27.5 mm
31.0 mm
8,6117 zł - 14,4677 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
30.0 mm
Czarny
Lakierowane proszkowo
22.0 mm
20.0 mm
8,4856 zł - 13,1998 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
30.0 mm
Naturalny
Chromowany
22.0 mm
20.0 mm
Zamak ZnAl4Cu1; stal Zawias narożny 28.6 mm 30.0 mm

10104057

Przedział cen netto
13,9571 zł - 8,9724 zł

Zapasy magazynowe
6 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    28.6 mm
  • Całkowita grubość
    2.0 mm
  • Szerokość całkowita
    30.0 mm
  • Średnica sworznia
    6.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Zamak ZnAl4Cu1; stal Zawias narożny 28.6 mm 30.0 mm

10104064

Przedział cen netto
23,5439 zł - 16,8171 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    28.6 mm
  • Całkowita grubość
    2.0 mm
  • Szerokość całkowita
    30.0 mm
  • Średnica sworznia
    6.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Zawias narożny 37.0 mm 37.0 mm Zamak ZnAl4Cu1; stal

20069018

Przedział cen netto
21,643 zł - 13,9134 zł

Zapasy magazynowe
1 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    37.0 mm
  • Całkowita grubość
    27.5 mm
  • Szerokość całkowita
    37.0 mm
  • Średnica sworznia
    6.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Zawias narożny 30.0 mm 28.0 mm Ocynk

20124359

Przedział cen netto
30,551 zł - 19,6399 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    30.0 mm
  • Całkowita grubość
    18.0 mm
  • Szerokość całkowita
    28.0 mm
  • Średnica sworznia
    6.0 mm
  • Długość sworznia
    53.0 mm
Zawias narożny 30.0 mm 28.0 mm Ocynk

20124335

Przedział cen netto
9,901 zł - 7,0722 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    30.0 mm
  • Całkowita grubość
    18.0 mm
  • Szerokość całkowita
    28.0 mm
  • Średnica sworznia
    6.0 mm
  • Długość sworznia
    53.0 mm
Zawias narożny 30.0 mm 22.0 mm Odlew cynkowy

20068998

Przedział cen netto
12,0565 zł - 8,6118 zł

Zapasy magazynowe
75 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    30.0 mm
  • Całkowita grubość
    18.5 mm
  • Szerokość całkowita
    22.0 mm
  • Średnica sworznia
    6.0 mm
  • Długość sworznia
    53.0 mm
Zawias narożny 30.0 mm 28.0 mm Ocynk

20124342

Przedział cen netto
12,0565 zł - 8,6118 zł

Zapasy magazynowe
1 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    30.0 mm
  • Całkowita grubość
    18.0 mm
  • Szerokość całkowita
    28.0 mm
  • Średnica sworznia
    6.0 mm
  • Długość sworznia
    53.0 mm
Zawias narożny 30.0 mm 20.0 mm Ocynk

20121563

Przedział cen netto
13,7243 zł - 8,8227 zł

Zapasy magazynowe
1 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    30.0 mm
  • Całkowita grubość
    22.0 mm
  • Szerokość całkowita
    20.0 mm
  • Średnica sworznia
    6.0 mm
  • Długość sworznia
    53.0 mm
Zawias narożny 37.5 mm 8.5 mm GF PA

20064891

Przedział cen netto
6,1489 zł - 3,9529 zł

Zapasy magazynowe
525 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    37.5 mm
  • Całkowita grubość
    1.5 mm
  • Szerokość całkowita
    8.5 mm
  • Średnica sworznia
    6.0 mm
  • Długość sworznia
    59.0 mm
Zawias narożny 30.0 mm 20.0 mm Odlew cynkowy

20060701

Przedział cen netto
19,5506 zł - 12,5683 zł

Zapasy magazynowe
7 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    30.0 mm
  • Całkowita grubość
    22.0 mm
  • Szerokość całkowita
    20.0 mm
  • Średnica sworznia
    6.0 mm
  • Długość sworznia
    53.0 mm
Zawias narożny 37.0 mm 31.0 mm Ocynk

20121600

Przedział cen netto
16,2207 zł - 10,4276 zł

Zapasy magazynowe
45 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    37.0 mm
  • Całkowita grubość
    27.5 mm
  • Szerokość całkowita
    31.0 mm
  • Średnica sworznia
    6.0 mm
  • Długość sworznia
    53.0 mm
Zawias narożny 30.0 mm 20.0 mm Ocynk

20121594

Przedział cen netto
14,4677 zł - 8,6117 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    30.0 mm
  • Całkowita grubość
    22.0 mm
  • Szerokość całkowita
    20.0 mm
  • Średnica sworznia
    6.0 mm
  • Długość sworznia
    53.0 mm
Zawias narożny 30.0 mm 20.0 mm Ocynk

20121556

Przedział cen netto
13,1998 zł - 8,4856 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    30.0 mm
  • Całkowita grubość
    22.0 mm
  • Szerokość całkowita
    20.0 mm
  • Średnica sworznia
    6.0 mm
  • Długość sworznia
    53.0 mm