Menu Search

Zawiasy skrzydełkowe — śruba dwustrona męska, mocowane na wkładce gwintowanej

Na stanie

Zawiasy skrzydełkowe z męskimi wkładkami gwintowymi to zawiasy płaskie najlepsze do drzwi bezprzylgowych. Nazywane są również zawiasami do montażu powierzchniowego lub zawiasami wspornikowymi. Dostępne są różne warianty materiałowe oraz różne wielkości kołka gwintowanego, co pozwala znaleźć rozwiązanie do większości zastosowań.

Grupa SR: SR5330

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
18 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Całkowita długość Całkowita grubość Szerokość całkowita Kup
43,0746 zł - 67,0049 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
110.0 mm
15.0 mm
80.0 mm
48,2885 zł - 75,1154 zł 3 Na stanie
150.0 mm
8.0 mm
80.0 mm
23,8497 zł - 33,3896 zł 12 Na stanie
60.0 mm
15.0 mm
120.0 mm
25,6752 zł - 35,9453 zł 2 Na stanie
60.0 mm
15.0 mm
90.0 mm
20074869 24,5551 zł - 38,1968 zł 273 Na stanie
60.0 mm
15.0 mm
60.0 mm
9,675 zł - 15,0501 zł 310 Na stanie
50.0 mm
11.0 mm
50.0 mm
36,5276 zł - 56,8208 zł 21 Na stanie
70.0 mm
15.0 mm
80.0 mm
36,8423 zł - 57,3103 zł 71 Na stanie
60.0 mm
15.0 mm
120.0 mm
13,3886 zł - 18,7441 zł 8 Na stanie
50.0 mm
11.0 mm
50.0 mm
12,5695 zł - 17,5973 zł 18 Na stanie
76.0 mm
11.0 mm
50.0 mm
20060978 13,3887 zł - 18,7442 zł 586 Na stanie
50.0 mm
11.0 mm
50.0 mm
16,3423 zł - 25,4213 zł 250 Na stanie
50.0 mm
11.0 mm
63.0 mm
18,7272 zł - 29,1311 zł 215 Na stanie
50.0 mm
11.0 mm
76.0 mm
23,0451 zł - 35,848 zł 1 Na stanie
60.0 mm
15.0 mm
60.0 mm
24,1946 zł - 37,6361 zł 21 Na stanie
110.0 mm
15.0 mm
80.0 mm
41,733 zł - 58,4261 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
70.0 mm
15.0 mm
80.0 mm
12,9092 zł - 18,0729 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.0 mm
11.0 mm
63.0 mm
28,5939 zł - 44,4793 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
150.0 mm
15.0 mm
80.0 mm
Zawias skrzydełkowy 80.0 mm 110.0 mm 15.0 mm Czarny

20063283

Przedział cen netto
67,0049 zł - 43,0746 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    8.0 mm
  • Całkowita długość
    110.0 mm
  • Całkowita grubość
    15.0 mm
  • Szerokość całkowita
    80.0 mm
  • Materiał osi
    Stal nierdzewna
Zawias skrzydełkowy 150.0 mm 80.0 mm Czarny

20123154

Przedział cen netto
75,1154 zł - 48,2885 zł

Zapasy magazynowe
3 Na stanie
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    8.0 mm
  • Całkowita długość
    150.0 mm
  • Całkowita grubość
    8.0 mm
  • Szerokość całkowita
    80.0 mm
  • Materiał osi
    Stal nierdzewna
Zawias skrzydełkowy 60.0 mm 120.0 mm Szary

20126018

Przedział cen netto
33,3896 zł - 23,8497 zł

Zapasy magazynowe
12 Na stanie
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    8.0 mm
  • Całkowita długość
    60.0 mm
  • Całkowita grubość
    15.0 mm
  • Szerokość całkowita
    120.0 mm
  • Materiał osi
    Stal nierdzewna
Zawias skrzydełkowy 60.0 mm 90.0 mm Szary

20126001

Przedział cen netto
35,9453 zł - 25,6752 zł

Zapasy magazynowe
2 Na stanie
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    8.0 mm
  • Całkowita długość
    60.0 mm
  • Całkowita grubość
    15.0 mm
  • Szerokość całkowita
    90.0 mm
  • Materiał osi
    Stal nierdzewna
Zawias skrzydełkowy 60.0 mm 60.0 mm 15.0 mm Czarny

20074869

Przedział cen netto
38,1968 zł - 24,5551 zł

Zapasy magazynowe
273 Na stanie
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    8.0 mm
  • Całkowita długość
    60.0 mm
  • Całkowita grubość
    15.0 mm
  • Szerokość całkowita
    60.0 mm
  • Materiał osi
    Stal nierdzewna
Zawias skrzydełkowy 50.0 mm 50.0 mm 11.0 mm Czarny

20064945

Przedział cen netto
15,0501 zł - 9,675 zł

Zapasy magazynowe
310 Na stanie
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    6.0 mm
  • Całkowita długość
    50.0 mm
  • Całkowita grubość
    11.0 mm
  • Szerokość całkowita
    50.0 mm
  • Materiał osi
    Stal nierdzewna
Zawias skrzydełkowy 80.0 mm 70.0 mm 15.0 mm Czarny

20063306

Przedział cen netto
56,8208 zł - 36,5276 zł

Zapasy magazynowe
21 Na stanie
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    8.0 mm
  • Całkowita długość
    70.0 mm
  • Całkowita grubość
    15.0 mm
  • Szerokość całkowita
    80.0 mm
  • Materiał osi
    Stal nierdzewna
Zawias skrzydełkowy 120.0 mm 60.0 mm 15.0 mm Czarny

20074845

Przedział cen netto
57,3103 zł - 36,8423 zł

Zapasy magazynowe
71 Na stanie
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    8.0 mm
  • Całkowita długość
    60.0 mm
  • Całkowita grubość
    15.0 mm
  • Szerokość całkowita
    120.0 mm
  • Materiał osi
    Stal nierdzewna
Zawias skrzydełkowy 50.0 mm 50.0 mm Odlew cynkowy

20061067

Przedział cen netto
18,7441 zł - 13,3886 zł

Zapasy magazynowe
8 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    50.0 mm
  • Całkowita grubość
    11.0 mm
  • Szerokość całkowita
    50.0 mm
  • Materiał osi
    Stal nierdzewna
  • Wykończenie
    Chromowany
Zawias skrzydełkowy 76.0 mm 50.0 mm Odlew cynkowy

20061135

Przedział cen netto
17,5973 zł - 12,5695 zł

Zapasy magazynowe
18 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    76.0 mm
  • Całkowita grubość
    11.0 mm
  • Szerokość całkowita
    50.0 mm
  • Materiał osi
    Stal nierdzewna
  • Wykończenie
    Chromowany
Zawias skrzydełkowy 50.0 mm 50.0 mm Odlew cynkowy

20060978

Przedział cen netto
18,7442 zł - 13,3887 zł

Zapasy magazynowe
586 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    50.0 mm
  • Całkowita grubość
    11.0 mm
  • Szerokość całkowita
    50.0 mm
  • Materiał osi
    Stal nierdzewna
  • Wykończenie
    Lakierowane proszkowo
Zawias skrzydełkowy 50.0 mm 63.0 mm Stop cynku

20121693

Przedział cen netto
25,4213 zł - 16,3423 zł

Zapasy magazynowe
250 Na stanie
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    6.0 mm
  • Całkowita długość
    50.0 mm
  • Całkowita grubość
    11.0 mm
  • Szerokość całkowita
    63.0 mm
  • Materiał osi
    Stal nierdzewna
Zawias skrzydełkowy 50.0 mm 76.0 mm Stop cynku

20121709

Przedział cen netto
29,1311 zł - 18,7272 zł

Zapasy magazynowe
215 Na stanie
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    6.0 mm
  • Całkowita długość
    50.0 mm
  • Całkowita grubość
    11.0 mm
  • Szerokość całkowita
    76.0 mm
  • Materiał osi
    Stal nierdzewna
Zawias skrzydełkowy 60.0 mm 60.0 mm 15.0 mm Chrom

20074920

Przedział cen netto
35,848 zł - 23,0451 zł

Zapasy magazynowe
1 Na stanie
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    8.0 mm
  • Całkowita długość
    60.0 mm
  • Całkowita grubość
    15.0 mm
  • Szerokość całkowita
    60.0 mm
  • Materiał osi
    Stal nierdzewna
Zawias skrzydełkowy 80.0 mm 110.0 mm 15.0 mm Chrom

20063252

Przedział cen netto
37,6361 zł - 24,1946 zł

Zapasy magazynowe
21 Na stanie
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    8.0 mm
  • Całkowita długość
    110.0 mm
  • Całkowita grubość
    15.0 mm
  • Szerokość całkowita
    80.0 mm
  • Materiał osi
    Stal nierdzewna
Zawias skrzydełkowy 80.0 mm 70.0 mm 15.0 mm Chrom

20063276

Przedział cen netto
58,4261 zł - 41,733 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    8.0 mm
  • Całkowita długość
    70.0 mm
  • Całkowita grubość
    15.0 mm
  • Szerokość całkowita
    80.0 mm
  • Materiał osi
    Stal nierdzewna
Zawias skrzydełkowy 50.0 mm 63.0 mm Odlew cynkowy

20121655

Przedział cen netto
18,0729 zł - 12,9092 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    6.0 mm
  • Całkowita długość
    50.0 mm
  • Całkowita grubość
    11.0 mm
  • Szerokość całkowita
    63.0 mm
  • Materiał osi
    Stal nierdzewna
Zawias skrzydełkowy 80.0 mm 150.0 mm 15.0 mm Chrom

20063269

Przedział cen netto
44,4793 zł - 28,5939 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    8.0 mm
  • Całkowita długość
    150.0 mm
  • Całkowita grubość
    15.0 mm
  • Szerokość całkowita
    80.0 mm
  • Materiał osi
    Stal nierdzewna