Wpuszczane zawiasy skrzydełkowe to zawiasy o płaskich skrzydłach powszechnie używane w różnych zastosowaniach. Najlepiej pasują do drzwi bezprzylgowych. Produkty tej linii, nazywane również zawiasami do montażu powierzchniowego oferują różne formaty stożkowych otworów zależnie od tego, jakiej wytrzymałości wymaga dane zastosowanie. Dostępne są różne warianty materiałowe nadające się do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych. Dostępne są również różne kąty obrotu.
Grupa SR: SR5506 ,SR5562
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Grubość skrzydła | Całkowita długość | Liczba otworów montażowych | Wykończenie | Materiał | Kształt skrzydełkowy | Szerokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,7063 zł - 18,7063 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
5.354 in
136.0 mm
|
6
|
Platerowane
|
Stal
|
Prostokątne
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 33,0903 zł - 33,0903 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
6.89 in
175.0 mm
|
8
|
Polerowany
|
Stal nierdzewna
|
Skośne
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 27,4413 zł - 32,9295 zł | 2 Na stanie |
0.205 in
5.2 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
5
|
Lakierowane proszkowo
|
GF PA
|
Prostokątne
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 17,2028 zł - 24,0839 zł | 130 Na stanie |
0.118 in
3.0 mm
|
4.173 in
106.0 mm
|
5
|
Oksydowane
|
Stal
|
Prostokątne
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 10203668 | 30,3712 zł - 36,4454 zł | 115 Na stanie |
0.118 in
3.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
Polerowany
|
Stal nierdzewna
|
Kwadratowy
|
3.543 in
90.0 mm
|
|
| 32,5329 zł - 39,0395 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.232 in
5.9 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
5
|
Lakierowane proszkowo
|
GF PA
|
Prostokątne
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 16,2099 zł - 16,2099 zł | 652 Na stanie |
0.441 in
11.2 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
4
|
Naturalny
|
Nylon
|
Prostokątne
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 10203682 | 11,5321 zł - 13,8385 zł | 110 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
6
|
Polerowany
|
Stal nierdzewna
|
Kwadratowy
|
1.98 in
50.3 mm
|
|
| 73,7961 zł - 88,5553 zł | 20 Na stanie |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Czarne wykończenie anodowane
|
Aluminium
|
Prostokątne
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 13,3449 zł - 16,0139 zł | 179 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
2.776 in
70.5 mm
|
4
|
Polerowany
|
Stal nierdzewna
|
Kwadratowy
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 70,6924 zł - 84,8308 zł | 14 Na stanie |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Czarne wykończenie anodowane
|
Aluminium
|
Prostokątne
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 12,048 zł - 14,4576 zł | 249 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
Polerowany
|
Stal nierdzewna
|
Zaokrąglone
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 13,1078 zł - 15,7294 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6
|
Polerowany
|
Stal nierdzewna
|
Zaokrąglone
|
3.189 in
81.0 mm
|
||
| 172,2806 zł - 206,7367 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
6
|
Czarne wykończenie anodowane
|
Aluminium
|
Prostokątne
|
3.248 in
82.5 mm
|
||
| 6,5591 zł - 7,2175 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.402 in
10.2 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
4
|
|
PA GF
|
Prostokątne
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 9,4544 zł - 11,3452 zł | 361 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Polerowany
|
Stal nierdzewna
|
Kwadratowy
|
1.52 in
38.6 mm
|
||
| 8,9524 zł - 10,7428 zł | 84 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
2 in
50.8 mm
|
6
|
Polerowany
|
Stal nierdzewna
|
Kwadratowy
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
| 71,6754 zł - 86,0105 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Przezroczyste wykończenie anodowane
|
Aluminium
|
Prostokątne
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 84,7688 zł - 101,7226 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.374 in
9.5 mm
|
5.157 in
131.0 mm
|
5
|
Niklowane
|
GF PA
|
Strzałkowe
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 17,3561 zł - 24,2985 zł | 32 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Chromowany
|
Stop cynku
|
Kwadratowy
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować