Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Wpuszczane zawiasy skrzydełkowe to zawiasy o płaskich skrzydłach powszechnie używane w różnych zastosowaniach. Najlepiej pasują do drzwi bezprzylgowych. Produkty tej linii, nazywane również zawiasami do montażu powierzchniowego oferują różne formaty stożkowych otworów zależnie od tego, jakiej wytrzymałości wymaga dane zastosowanie. Dostępne są różne warianty materiałowe nadające się do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych. Dostępne są również różne kąty obrotu.
Grupa SR: SR5506 ,SR5562
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Grubość skrzydła | Całkowita długość | Liczba otworów montażowych | Wykończenie | Materiał | Kształt skrzydełkowy | Szerokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,3561 zł - 24,2985 zł | 32 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Chromowany
|
Stop cynku
|
Kwadratowy
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 70,6924 zł - 84,8308 zł | 14 Na stanie |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Czarne wykończenie anodowane
|
Aluminium
|
Prostokątne
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 73,7961 zł - 88,5553 zł | 20 Na stanie |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Czarne wykończenie anodowane
|
Aluminium
|
Prostokątne
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 84,7688 zł - 101,7226 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.374 in
9.5 mm
|
5.157 in
131.0 mm
|
5
|
Niklowane
|
GF PA
|
Strzałkowe
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 13,3449 zł - 16,0139 zł | 179 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
2.776 in
70.5 mm
|
4
|
Polerowany
|
Stal nierdzewna
|
Kwadratowy
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 10203682 | 11,5321 zł - 13,8385 zł | 110 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
6
|
Polerowany
|
Stal nierdzewna
|
Kwadratowy
|
1.98 in
50.3 mm
|
|
| 16,2099 zł - 16,2099 zł | 652 Na stanie |
0.441 in
11.2 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
4
|
Naturalny
|
Nylon
|
Prostokątne
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 8,9524 zł - 10,7428 zł | 84 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
2 in
50.8 mm
|
6
|
Polerowany
|
Stal nierdzewna
|
Kwadratowy
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
| 77,183 zł - 77,183 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Matowe
|
Plastik
|
Prostokątne
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 49,015 zł - 49,015 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.354 in
9.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
4
|
Matowe
|
Plastik
|
Prostokątne
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 49,015 zł - 49,015 zł | 1 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Matowe
|
Plastik
|
Prostokątne
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 24,3674 zł - 24,3674 zł | 10 Na stanie |
|
2.126 in
54.0 mm
|
|
|
Nylon
|
Prostokątne
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 33,3971 zł - 33,3971 zł | 2 Na stanie |
0.354 in
9.0 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
4
|
Matowe
|
Plastik
|
Prostokątne
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 49,015 zł - 49,015 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.453 in
11.5 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
4
|
Matowe
|
Plastik
|
Prostokątne
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 33,3971 zł - 33,3971 zł | 10 Na stanie |
0.354 in
9.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
4
|
Matowe
|
Plastik
|
Prostokątne
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 79,1129 zł - 123,0645 zł | 7 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
4
|
|
Stal nierdzewna
|
Prostokątne
|
5.512 in
140.0 mm
|
||
| 11,4737 zł - 12,8336 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
2.52 in
64.0 mm
|
|
|
Nylon
|
Prostokątne
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
| 107,0148 zł - 107,0148 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
|
Stal nierdzewna
|
Prostokątne
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 79,1129 zł - 123,0645 zł | 24 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
5
|
|
Stal nierdzewna
|
Prostokątne
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 17,5282 zł - 24,5396 zł | 3 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6
|
Polerowany
|
Stal nierdzewna
|
Prostokątne
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować