Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Wpuszczane zawiasy skrzydełkowe to zawiasy o płaskich skrzydłach powszechnie używane w różnych zastosowaniach. Najlepiej pasują do drzwi bezprzylgowych. Produkty tej linii, nazywane również zawiasami do montażu powierzchniowego oferują różne formaty stożkowych otworów zależnie od tego, jakiej wytrzymałości wymaga dane zastosowanie. Dostępne są różne warianty materiałowe nadające się do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych. Dostępne są również różne kąty obrotu.
Grupa SR: SR5506 ,SR5562
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Grubość skrzydła | Całkowita długość | Liczba otworów montażowych | Wykończenie | Materiał | Kształt skrzydełkowy | Szerokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77,183 zł - 77,183 zł | 2 Na stanie |
0.453 in
11.5 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
4
|
Matowe
|
Plastik
|
Prostokątne
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 24,3674 zł - 24,3674 zł | 10 Na stanie |
|
2.126 in
54.0 mm
|
|
|
Nylon
|
Prostokątne
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 77,183 zł - 77,183 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Matowe
|
Plastik
|
Prostokątne
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 107,0148 zł - 107,0148 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
|
Stal nierdzewna
|
Prostokątne
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 49,015 zł - 49,015 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.354 in
9.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
4
|
Matowe
|
Plastik
|
Prostokątne
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 46,1703 zł - 55,4044 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
|
Nylon
|
Prostokątne
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 50,8272 zł - 60,9926 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.276 in
7.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
|
Nylon
|
Prostokątne
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 69,2485 zł - 83,0983 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.276 in
7.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0
|
|
Nylon
|
Prostokątne
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 36,9251 zł - 44,3101 zł | 34 Na stanie |
0.224 in
5.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
|
Nylon
|
Prostokątne
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 38,2219 zł - 45,8663 zł | 6 Na stanie |
0.224 in
5.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6
|
|
Nylon
|
Prostokątne
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 7,3766 zł - 7,3766 zł | 112 Na stanie |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
Bez wykończenia
|
PA GF
|
Prostokątne
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 14,5675 zł - 22,6605 zł | 116 Na stanie |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
Chromowany
|
Stop cynku
|
Prostokątne
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 10,8946 zł - 12,1052 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
4
|
Ocynk
|
Stal; stal nierdzewna
|
Prostokątne
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 20052010 | 64,0989 zł - 99,7094 zł | 145 Na stanie |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
Polerowany
|
Stal nierdzewna
|
Kwadratowy
|
1.969 in
50 mm
|
|
| 19,9438 zł - 22,1598 zł | 413 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
5
|
Lakierowane proszkowo na czarno
|
Stal; stal nierdzewna
|
Prostokątne
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 20123239 | 19,6714 zł - 21,8571 zł | 44 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
4
|
Lakierowane proszkowo na czarno
|
Stal
|
Prostokątne
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
| 14,0979 zł - 16,9175 zł | 43 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
Lakierowane proszkowo na czarno
|
Stal
|
Prostokątne
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 11,0001 zł - 12,2224 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
Lakierowane proszkowo na czarno
|
Stal
|
Prostokątne
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 27,5779 zł - 42,899 zł | 176 Na stanie |
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0
|
Lakierowane proszkowo
|
Stop cynku
|
Prostokątne
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 13,496 zł - 14,9956 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
Zamak
|
Odlew cynkowy
|
Prostokątne
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować