Zawiasy skrzydełkowe z tego asortymentu mocuje się za pomocą męskiego kołka gwintowanego z jednej strony i śrub z łbem stożkowym z drugiej. Asortyment zawiasów skrzydełkowych do montażu powierzchniowego, nazywanych również zawiasami wspornikowymi, dostępny jest w różnych wariantach materiałowych, co pozwala znaleźć rozwiązanie do większości zastosowań.
Grupa SR: SR5507
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Grubość skrzydła | Całkowita długość | Kolor | Całkowita grubość | Szerokość całkowita | Maks. rozmiar otworu montażowego | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,8081 zł - 10,9314 zł | 290 Na stanie |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Czarny
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
7,9635 zł - 12,3877 zł | 628 Na stanie |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Czarny
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
8,3483 zł - 14,0252 zł | 505 Na stanie |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Czarny
|
0.472 in
12 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
12,4195 zł - 19,3192 zł | 72 Na stanie |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Chrom
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
20124397 | 10,209 zł - 14,2926 zł | 250 Na stanie |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Czarny
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
10,4125 zł - 14,5775 zł | 229 Na stanie |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Czarny
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
11,9129 zł - 16,6781 zł | 35 Na stanie |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Srebrny
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
20124380 | 10,7142 zł - 16,6665 zł | 196 Na stanie |
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Czarny
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
10,2847 zł - 15,9984 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Chrom
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
7.362 in
187.0 mm
|
Srebrny
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
7.362 in
187.0 mm
|
Stal
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
7.362 in
187.0 mm
|
Czarny
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
7.362 in
187.0 mm
|
Stal
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
7.362 in
187.0 mm
|
Srebrny
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
7.362 in
187.0 mm
|
Czarny
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować