Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zawiasy z regulacją oporu co 30; umożliwiają pozycjonowanie paneli i utrzymywanie ich w położeniu bez elementów dodatkowych. Moment obrotowy jest ustawiany fabrycznie i nie może być modyfikowany przez użytkowników. Są wykonane z anodyzowanego aluminium. Dostępne są różne wykończenia pozwalające na dopasowanie do określonej stylistyki. Dostępnych jest kilka wartości momentu obrotowego.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Grubość skrzydła | Całkowita długość | Maks. moment obrotowy | Całkowita grubość | Szerokość całkowita | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116,3682 zł - 139,6418 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.138 in
3.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
0.45 Nm
0.45 Nm
|
|
1.323 in
33.6 mm
|
||
162,7867 zł - 195,344 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.177 in
4.5 mm
|
2 in
50.8 mm
|
3.4 Nm
3.4 Nm
|
0.5 in
12.7 mm
|
2.248 in
57.1 mm
|
||
150,7854 zł - 180,9424 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.8 Nm
1.8 Nm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
133,2043 zł - 159,8451 zł | 46 Na stanie |
0.118 in
3.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
2.3 Nm
2.3 Nm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
125,799 zł - 150,9588 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.197 in
5.0 mm
|
3.016 in
76.6 mm
|
2.26 Nm
2.26 Nm
|
|
2.016 in
51.2 mm
|
||
151,401 zł - 181,6812 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.138 in
3.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
0.68 Nm
0.68 Nm
|
|
1.323 in
33.6 mm
|
||
161,478 zł - 193,7736 zł | 46 Na stanie |
0.177 in
4.5 mm
|
2 in
50.8 mm
|
4.5 Nm
4.5 Nm
|
0.5 in
12.7 mm
|
2.248 in
57.1 mm
|
||
104,4408 zł - 125,329 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.138 in
3.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
0.45 Nm
0.45 Nm
|
|
1.323 in
33.6 mm
|
||
104,9343 zł - 125,9212 zł | 28 Na stanie |
0.138 in
3.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
0.90 Nm
0.90 Nm
|
|
1.323 in
33.6 mm
|
||
422,3836 zł - 506,8604 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
3.0 Nm
3.0 Nm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
45,7077 zł - 54,8493 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.098 in
2.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.25 Nm
0.25 Nm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
389,8926 zł - 467,8711 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.217 in
5.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.50 Nm
4.50 Nm
|
|
3.248 in
82.5 mm
|
||
406,2758 zł - 487,531 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.217 in
5.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.50 Nm
4.50 Nm
|
|
3.248 in
82.5 mm
|
||
45,7077 zł - 54,8493 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.098 in
2.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.25 Nm
0.25 Nm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
152,7587 zł - 183,3105 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
2.7 Nm
2.7 Nm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować