Menu Search

Złączki do rur

Na stanie

Tube Connectors are used to join multiple tubes together with a simple push-fit installation. Features a secure and reliable joint for improved safety and durability.

Służą do łączenia ze sobą kilku rur.Wyposażone we wkładkę gwintowaną, która pasuje do regulowanych stopek i mocowań poziomujących.Zapewniają bezpieczne i niezawodne połączenie. Materiał: PA, Nylon, PE, PA6, HDPE Kolor: Czarny, Szary, Naturalny Grupa SR: SR6428, SR1509, SR1503, SR1532, SR5747

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
167 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kształt główki Kolor Materiał Wykończenie Typ Kup
5,8313 zł - 14,2867 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
Nylon
Female (with nut)
6,6787 zł - 16,3629 zł 270 Na stanie
Okrągłe
Czarny
Nylon
Female (with nut)
8,431 zł - 20,6559 zł 180 Na stanie
Czarny
Nylon
Female (with nut)
7,7846 zł - 19,0724 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Okrągłe
Czarny
Nylon
Male (with bolt)
5,1131 zł - 12,5273 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Okrągłe
Czarny
Nylon
Matowe
1
5,228 zł - 12,8088 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Nylon
Female (with nut)
7,7128 zł - 18,8965 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
Nylon
Female (with nut)
4,1508 zł - 10,1696 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Okrągłe
Czarny
Nylon
Male (with bolt)
18,2552 zł - 44,7252 zł 160 Na stanie
Okrągłe
Szary
PA
Bez wykończenia
2
22,837 zł - 55,9506 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
Nylon
3
10255094 6,3914 zł - 15,6591 zł 350 Na stanie
Okrągłe
Czarny
Nylon
Bez wykończenia
1
3,7774 zł - 9,2547 zł 283 Na stanie
Okrągłe
Czarny
Nylon
Female (with nut)
33,5804 zł - 82,272 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Okrągłe
Naturalny
Nylon
Czarny
4
10,2263 zł - 25,0545 zł 217 Na stanie
Czarny
Nylon
1
35,8641 zł - 87,8671 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Okrągłe
Szary
PA
Bez wykończenia
5
5,8169 zł - 14,2515 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
Nylon
Female (with nut)
6,5158 zł - 6,5158 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
Nylon
Male (with bolt)
9,0486 zł - 22,169 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
Nylon
Male (with bolt)
30,3487 zł - 74,3544 zł 225 Na stanie
Okrągłe
Szary
PA
Bez wykończenia
3
10,3832 zł - 10,3832 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
Nylon
Male (with bolt)
  • z 9
Złączki do rur M8 22.0 mm 1.2 mm 42.0 mm Nylon

10300879

Przedział cen netto
14,2867 zł - 5,8313 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Materiał
    Nylon
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    Female (with nut)
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • D
    22.0 mm
Rozszerzająca się złączka do profili Okrągłe M8 30.0 mm 2.0 mm Nylon

10300947

Przedział cen netto
16,3629 zł - 6,6787 zł

Zapasy magazynowe
270 Na stanie
Atrybuty
  • Materiał
    Nylon
  • Kolor
    Czarny
  • Kształt główki
    Okrągłe
  • Typ
    Female (with nut)
  • Rozmiar gwintu
    M8
Złączki do rur M10 35.0 mm 1.5 mm 42.0 mm Nylon

10300978

Przedział cen netto
20,6559 zł - 8,431 zł

Zapasy magazynowe
180 Na stanie
Atrybuty
  • Materiał
    Nylon
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    Female (with nut)
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • D
    35.0 mm
Rozszerzająca się złączka do profili Okrągłe M8 28.0 mm 2.0 mm Nylon

10300893

Przedział cen netto
19,0724 zł - 7,7846 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Materiał
    Nylon
  • Kolor
    Czarny
  • Kształt główki
    Okrągłe
  • Typ
    Male (with bolt)
  • Rozmiar gwintu
    M8
N/A 1.5 20.0 mm

10255070

Przedział cen netto
12,5273 zł - 5,1131 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Materiał
    Nylon
  • Wykończenie
    Matowe
  • Kolor
    Czarny
  • Kształt główki
    Okrągłe
  • Typ
    1
Złączki do rur M8 1.5 mm Nylon

10300886

Przedział cen netto
12,8088 zł - 5,228 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Materiał
    Nylon
  • Typ
    Female (with nut)
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Kod towaru
    3926909790
Złączki do rur M6 28.0 mm 1.5 mm 41.0 mm Nylon

10300824

Przedział cen netto
18,8965 zł - 7,7128 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Materiał
    Nylon
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    Female (with nut)
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • D
    28.0 mm
Rozszerzająca się złączka do profili Okrągłe M6 16.0 mm 1.0 mm Nylon

10304143

Przedział cen netto
10,1696 zł - 4,1508 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Materiał
    Nylon
  • Kolor
    Czarny
  • Kształt główki
    Okrągłe
  • Typ
    Male (with bolt)
  • Rozmiar gwintu
    M6
Złączki do rur 1.5 25.0 mm PA

10300787

Przedział cen netto
44,7252 zł - 18,2552 zł

Zapasy magazynowe
160 Na stanie
Atrybuty
  • Materiał
    PA
  • Wykończenie
    Bez wykończenia
  • Kolor
    Szary
  • Kształt główki
    Okrągłe
  • Typ
    2
Złączki do rur 1.5 25.0 mm Nylon

10152799

Przedział cen netto
55,9506 zł - 22,837 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Materiał
    Nylon
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    3
  • D
    25.0 mm
  • Kod towaru
    3926909790
Złączki do profili proste Okrągłe 25.0 mm Nylon Czarny

10255094

Przedział cen netto
15,6591 zł - 6,3914 zł

Zapasy magazynowe
350 Na stanie
Atrybuty
  • Materiał
    Nylon
  • Wykończenie
    Bez wykończenia
  • Kolor
    Czarny
  • Kształt główki
    Okrągłe
  • Typ
    1
Rozszerzająca się złączka do profili Okrągłe M8 20.0 mm 2.0 mm Nylon

10304204

Przedział cen netto
9,2547 zł - 3,7774 zł

Zapasy magazynowe
283 Na stanie
Atrybuty
  • Materiał
    Nylon
  • Kolor
    Czarny
  • Kształt główki
    Okrągłe
  • Typ
    Female (with nut)
  • Rozmiar gwintu
    M8
Złączki do rur 2 30.0 mm 30.0 mm Nylon

10152867

Przedział cen netto
82,272 zł - 33,5804 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Materiał
    Nylon
  • Wykończenie
    Czarny
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt główki
    Okrągłe
  • Typ
    4
Złączki do profili proste Nylon Czarny

10255087

Przedział cen netto
25,0545 zł - 10,2263 zł

Zapasy magazynowe
217 Na stanie
Atrybuty
  • Materiał
    Nylon
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    1
  • Uszczelnienie
    T
  • D
    25.0 mm
Złączki do rur 1.5 25.0 mm PA

10300770

Przedział cen netto
87,8671 zł - 35,8641 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Materiał
    PA
  • Wykończenie
    Bez wykończenia
  • Kolor
    Szary
  • Kształt główki
    Okrągłe
  • Typ
    5
Złączki do rur M6 25.0 mm 1.5 mm 42.0 mm Nylon

10300831

Przedział cen netto
14,2515 zł - 5,8169 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Materiał
    Nylon
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    Female (with nut)
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • D
    25.0 mm
Złączki do rur M8 25.0 mm 1.5 mm 42.0 mm Nylon

10435694

Przedział cen netto
6,5158 zł - 6,5158 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Materiał
    Nylon
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    Male (with bolt)
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • D
    25.0 mm
Złączki do rur M10 30.0 mm 1.5 mm 42.0 mm Nylon

10300954

Przedział cen netto
22,169 zł - 9,0486 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Materiał
    Nylon
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    Male (with bolt)
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • D
    30.0 mm
Złączki do rur 1.5 25.0 mm PA

10300763

Przedział cen netto
74,3544 zł - 30,3487 zł

Zapasy magazynowe
225 Na stanie
Atrybuty
  • Materiał
    PA
  • Wykończenie
    Bez wykończenia
  • Kolor
    Szary
  • Kształt główki
    Okrągłe
  • Typ
    3
Złączki do rur M10 35.0 mm 1.5 mm 42.0 mm Nylon

10435700

Przedział cen netto
10,3832 zł - 10,3832 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Materiał
    Nylon
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    Male (with bolt)
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • D
    35.0 mm