Menu Search

Zrywalne nasadki

Na stanie

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Szybki montaż i demontaż.
  • Prosta konstrukcja uchwytu zrywającego.
  • Uniwersalne nasadki, które doskonale sprawdzą się w wielu zastosowaniach.
  • Ochrona gwintów UNF/JIC lub NPT.
Materiał: LDPE Kolor: Naturalny, Niebieski, Żółty, Czarny Grupa SR: SR1022, SR1033

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
77 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d Rozmiar gwintu Kolor h Standard gwintu Typ Kup
0,326 zł - 0,7987 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.0 mm
M18
Żółty
18.0 mm
Metryczny
1
0,3719 zł - 0,9113 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.0 mm
M22
Żółty
22.0 mm
Metryczny
1
0,3404 zł - 0,8339 zł 26196 Na stanie
21.2 mm
1/2-19 in
Żółty
15.0 mm
GAS
1
0,2886 zł - 0,7073 zł 2500 Na stanie
20.4 mm
13/16-16
Niebieski
14.2 mm
JIC
2
0,9651 zł - 0,9651 zł 27250 Na stanie
21.5 mm
Naturalny
14.9 mm
1
1,666 zł - 4,0819 zł 4340 Na stanie
59.4 mm
2 in
Niebieski
22.6 mm
NPT
2
0,2183 zł - 0,5348 zł 4049 Na stanie
20.8 mm
1/2 in
Niebieski
16.3 mm
NPT
2
0,9651 zł - 0,9651 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
21.1 mm
Naturalny
14.9 mm
1
0,8847 zł - 0,8847 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
17.6 mm
Naturalny
14.5 mm
1
0,2197 zł - 0,5383 zł 758 Na stanie
12.5 mm
1/2-20
Niebieski
11.7 mm
JIC
2
0,2484 zł - 0,6087 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
26.2 mm
1/4 in
Niebieski
12.5 mm
NPT
2
0,4596 zł - 1,126 zł 22925 Na stanie
33.2 mm
1 in
Niebieski
19.9 mm
NPT
2
0,405 zł - 0,405 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13.1 mm
Naturalny
13.4 mm
1
1,7378 zł - 1,7378 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
33.4 mm
Naturalny
22.8 mm
1
0,3806 zł - 0,9325 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
23.0 mm
5/8-19 in
Żółty
18.5 mm
GAS
1
0,2398 zł - 0,5876 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.0 mm
M14
Żółty
14.1 mm
Metryczny
1
0,3806 zł - 0,9325 zł 2000 Na stanie
22.0 mm
7/8-14 in
Niebieski
16.5 mm
JIC
1
0,4452 zł - 1,0908 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
33.1 mm
1-5/16-12 in
Naturalny
19.1 mm
JIC
2
0,4107 zł - 1,0064 zł 19694 Na stanie
26.3 mm
3/4-19 in
Żółty
23.8 mm
GAS
1
0,6262 zł - 1,5342 zł 241430 Na stanie
34.0 mm
#1-11 in
Żółty
18.0 mm
GAS
1
  • z 4
Nasadka z uchwytem do demontażu 18.0 mm LDPE Żółty

10072479

Przedział cen netto
0,7987 zł - 0,326 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    18.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M18
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadka z uchwytem do demontażu 22.0 mm LDPE Żółty

10069820

Przedział cen netto
0,9113 zł - 0,3719 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    22.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M22
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty BSP, Gwinty gazowe 21.2 mm LDPE Żółty

10070338

Przedział cen netto
0,8339 zł - 0,3404 zł

Zapasy magazynowe
26196 Na stanie
Atrybuty
  • d
    21.2 mm
  • h
    15.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/2-19 in
  • Standard gwintu
    BSP
  • Standard gwintu
    GAS
Nasadka z uchwytem do demontażu 20.37 mm LDPE Niebieski

10177679

Przedział cen netto
0,7073 zł - 0,2886 zł

Zapasy magazynowe
2500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Rozmiar gwintu
    13/16-16
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    SAE
Nasadka z uchwytem do demontażu 21.5 mm 14.9 mm LDPE Naturalny

10325230

Przedział cen netto
0,9651 zł - 0,9651 zł

Zapasy magazynowe
27250 Na stanie
Atrybuty
  • d
    21.5 mm
  • h
    14.9 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Naturalny
  • Typ
    1
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty NPT 59.41 mm LDPE Niebieski

10178553

Przedział cen netto
4,0819 zł - 1,666 zł

Zapasy magazynowe
4340 Na stanie
Atrybuty
  • d
    59.4 mm
  • h
    22.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    2 in
  • Standard gwintu
    NPT
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty NPT 20.75 mm LDPE Niebieski

10178515

Przedział cen netto
0,5348 zł - 0,2183 zł

Zapasy magazynowe
4049 Na stanie
Atrybuty
  • d
    20.8 mm
  • h
    16.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/2 in
  • Standard gwintu
    NPT
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadka z uchwytem do demontażu 21.1 mm 14.9 mm LDPE Naturalny

10325223

Przedział cen netto
0,9651 zł - 0,9651 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    21.1 mm
  • h
    14.9 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Naturalny
  • Typ
    1
Nasadka z uchwytem do demontażu 17.6 mm 14.5 mm LDPE Naturalny

10325216

Przedział cen netto
0,8847 zł - 0,8847 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    17.6 mm
  • h
    14.5 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Naturalny
  • Typ
    1
Nasadka z uchwytem do demontażu 12.45 mm LDPE Niebieski

10177594

Przedział cen netto
0,5383 zł - 0,2197 zł

Zapasy magazynowe
758 Na stanie
Atrybuty
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/2-20
  • Standard gwintu
    SAE
  • Standard gwintu
    JIC
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty NPT 13.49 mm LDPE Niebieski

10178522

Przedział cen netto
0,6087 zł - 0,2484 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    26.2 mm
  • h
    12.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/4 in
  • Standard gwintu
    NPT
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty NPT 33.15 mm LDPE Niebieski

10178546

Przedział cen netto
1,126 zł - 0,4596 zł

Zapasy magazynowe
22925 Na stanie
Atrybuty
  • d
    33.2 mm
  • h
    19.9 mm
  • Rozmiar gwintu
    1 in
  • Standard gwintu
    NPT
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadka z uchwytem do demontażu 13.1 mm 13.4 mm LDPE Naturalny

10325193

Przedział cen netto
0,405 zł - 0,405 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    13.1 mm
  • h
    13.4 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Naturalny
  • Typ
    1
Nasadka z uchwytem do demontażu 33.4 mm 20.0 mm LDPE Naturalny

10325247

Przedział cen netto
1,7378 zł - 1,7378 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    33.4 mm
  • h
    22.8 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Naturalny
  • Typ
    1
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty BSP, Gwinty gazowe 23.0 mm LDPE Żółty

10084724

Przedział cen netto
0,9325 zł - 0,3806 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    23.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    5/8-19 in
  • Standard gwintu
    GAS
  • Standard gwintu
    BSP
Nasadka z uchwytem do demontażu 14.0 mm LDPE Żółty

10072462

Przedział cen netto
0,5876 zł - 0,2398 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    14.0 mm
  • h
    14.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M14
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty UNF, Gwinty JIC 22.0 mm LDPE Niebieski

10071823

Przedział cen netto
0,9325 zł - 0,3806 zł

Zapasy magazynowe
2000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    22.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    7/8-14 in
  • Standard gwintu
    UNF
  • Standard gwintu
    JIC
Nasadka z uchwytem do demontażu 33.07 mm LDPE Naturalny

10177440

Przedział cen netto
1,0908 zł - 0,4452 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-5/16-12 in
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    SAE
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty BSP, Gwinty gazowe 26.3 mm LDPE Żółty

10071816

Przedział cen netto
1,0064 zł - 0,4107 zł

Zapasy magazynowe
19694 Na stanie
Atrybuty
  • d
    26.3 mm
  • h
    23.8 mm
  • Rozmiar gwintu
    3/4-19 in
  • Standard gwintu
    BSP
  • Standard gwintu
    GAS
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty BSP, Gwinty gazowe 34.0 mm LDPE Żółty

10084748

Przedział cen netto
1,5342 zł - 0,6262 zł

Zapasy magazynowe
241430 Na stanie
Atrybuty
  • d
    34.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    #1-11 in
  • Standard gwintu
    BSP
  • Standard gwintu
    GAS